このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。 アナログ電圧および電流信号を出力するために使用します。
AXL F AO8 XC 1F
-
アナログモジュール
2701237
Axioline F、 アナログ出力モジュール、アナログ出力: 8、0 V ... 5 V、-5 V ... 5 V、0 V ... 10 V、-10 V ... 10 V、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、-20 mA ... 20 mA、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、過酷な条件仕様、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
LR
認証ID: LR2480202TA-02PRS
認証ID: TE/1020/880590/21BSH
認証ID: 840cULus Listed
認証ID: E238705RINA
認証ID: ELE008423XG001BSH
認証ID: 840DNV GL
認証ID: TAA00000DFPRS
認証ID: TE/1020/880590/21LR
認証ID: LR2480202TA-02cULus Listed
認証ID: E238705互換性のある製品
特長
電圧または電流信号を接続するアナログの双極出力チャネル8点
アクチュエータを2線接続
電圧:0 ... 10 V、±10 V、0 ... 5 V、±5 V
電流:0~20 mA、4~20 mA、±20 mA
耐短絡出力
デバイス定格プレートを保存
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
部分コーティングのプリント基板