ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

AXL F AO4 XC 1H - アナログモジュール
2702153

Axioline F、 アナログ出力モジュール、アナログ出力: 4、0 V ... 5 V、-5 V ... 5 V、0 V ... 10 V、-10 V ... 10 V、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、過酷な条件仕様、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

電圧または電流信号を接続するアナログ出力チャネル4点
双極電圧出力、単極電流出力
アクチュエータを2線接続
電圧:0 ... 10 V、±10 V、0 ... 5 V、±5 V
電流:0 ... 20 mA、4 ... 20 mA
耐短絡出力
全範囲でディレーティングなし
短時間で信号立上がり
高負荷運転
デバイス定格プレートを保存
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
部分コーティングのプリント基板