AXL F AI8 XC 1F - アナログモジュール
2701232

Axioline F、 アナログ入力モジュール、 アナログ入力: 8、0 V ... 5 V、-5 V ... 5 V、0 V ... 10 V、-10 V ... 10 V、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、-20 mA ... 20 mA、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、過酷な条件仕様、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

電圧または電流信号を接続するアナログの双極入力チャネル8点
センサを2線接続
電圧:0 ... 10 V、±10 V、0 ... 5 V、±5 V
電流:0~20 mA、4~20 mA、±20 mA
デバイス定格プレートを保存
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
部分コーティングのプリント基板