このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。 このモジュールはSTステーション内で使用するために設計されています。アナログ電圧および電流信号を取得するために使用します。 周辺電子機器の長期安定性により、点検不要の連続稼働が保証されます。
AXL F AI8 W 1F
-
アナログモジュール
2702525
Axioline F、 アナログ入力モジュール、 アナログ入力: 8、0 V ... 5 V、-5 V ... 5 V、0 V ... 10 V、-10 V ... 10 V、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、-20 mA ... 20 mA、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、サービスフリーで連続動作するSAFE AIアプリケーション向け、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 53.6 mm |
| 高さ | 126.1 mm |
| 奥行き | 54 mm |
| 寸法のメモ | TH 35-7.5 DINレール使用時の奥行きです(EN 60715準拠)。 |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| Axioline Fローカルバス | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | バスベースモジュール |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| モジュール | |
| 入力アドレスエリア | 16 バイト |
| 出力アドレスエリア | 0 バイト |
| 必須パラメータデータ | 11 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 6 バイト |
| アナログ: 概要 | |
| 入力名 | アナログ入力 |
| 入力内容 | 差動入力、電圧または電流を別々に選択可能 |
| 入力数 | 8 |
| A/D変換時間 | 2 µs |
| A/Dコンバータの分解能 | 16 ビット |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式 | 2線式 |
| 接続技術に関する注意 | シールド対応、ツイストペア |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 電流入力抵抗 | 104 Ω (通常) |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 電圧入力抵抗 | 268 kΩ (通常) |
| データ形式 | IB IL、S7互換 |
| 入力フィルター | 30 Hz、12 kHz、平均値生成(パラメータ化可能) |
| フィルター機能 | RFIフィルタリング/パッシブTP(初回注文) |
| 制限周波数(3 dB) | 30 Hz |
| 12 kHz (高速モード) | |
| コモンモード電圧範囲信号 - 接地 | -50 V DC ... 50 V DC |
| 測定値の表示 | 16ビット(15ビット+サインビット) |
| 保護回路 | 入力の過電流保護; サージ抑制ダイオード |
| 電流入力の過負荷保護; なし、DC ±5.2 V、最大、Imax = 50 mA | |
| 電圧入力の過負荷保護; ±DC 30 V、最大 | |
| 製品シリーズ | Axioline F |
| タイプ | ブロックモジュール型 |
| 取付け位置 | 任意(温度ディレーティングなし) |
| 製品内容 | バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む |
| 特殊な性質 | サービスフリーで連続動作するSAFE AIアプリケーション向け |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 4.2 W |
| 電位: Axioline Fローカルバス(UBus)の電源 | |
| 電源 | 5 V DC (バスベースモジュール経由) |
| 消費電流 | 最大 130 mA (HW04まで) |
| 最大 60 mA (HW 05から) | |
| 通常 105 mA (HW04まで) | |
| 通常 45 mA (HW 05から) | |
| 電位: (UA)アナログモジュールの電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 55 mA (HW 05から) |
| 最大 45 mA (HW04まで) | |
| 通常 43 mA (HW 05から) | |
| 通常 35 mA (HW04まで) | |
| 保護回路 | サージ保護; 電子(35 V、0.5秒) |
| 極性保護; 極性保護ダイオード | |
| 過電流保護; サージ抑制ダイオード | |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: ローカルバス(UBus)の5 V電源/24 V電源(I/O) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: ローカルバスの5 V電源(UBus)/アナログ入力 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: ローカルバス(UBus)/機能接地の5 V電源 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(I/O)/アナログ入力 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(I/O)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: アナログ入力/機能接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | Axioline Fプラグ |
| 接続方式に関する注意事項 | ユーザーマニュアル『Axioline F:system and installation』に記載されている接続電線サイズをご確認ください。 |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| Axioline Fプラグ | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式に関する注意事項 | ユーザーマニュアル『Axioline F:system and installation』に記載されている接続電線サイズをご確認ください。 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| -10 °C ... 35 °C (年平均) | |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし、年間平均< 75%) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし、年間平均< 75%) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意(温度ディレーティングなし) |
| アイテム番号 | 2702525 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI241 |
| GTIN | 4055626210803 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 268.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 204 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 1b73886c-f0b9-428b-bdbc-02ada21852ac |
互換性のある製品
特長
電圧または電流信号を接続するアナログの双極入力チャネル8点
センサを2線接続
電圧:0 ... 10 V、±10 V、0 ... 5 V、±5 V
電流:0~20 mA、4~20 mA、±20 mA
測定入力は極めて長期安定性あり
デバイス定格プレートを保存
SAFE AIそのたのコンポーネントを備え、安全なアナログ値処理