このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。 アナログ電圧を取得するために使用します。
AXL F AI4 U XC 1H
-
アナログモジュール
2702008
Axioline F、 アナログ入力モジュール、 アナログ入力: 4、0 V ... 5 V、-5 V ... 5 V、0 V ... 10 V、-10 V ... 10 V、接続テクノロジ: 2、3、4線、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、センサ電源内蔵、過酷な条件仕様、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
LR
認証ID: LR2480202TA-02PRS
認証ID: TE/1020/880590/21BSH
認証ID: 840RINA
認証ID: ELE008423XG001cULus Listed
認証ID: E238705IECEx
認証ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
認証ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
認証ID: E366272CCC
認証ID: 2021122309114456_CN互換性のある製品
特長
電圧信号を接続するアナログの双極入力チャネル4点
センサを2/3/4線接続
電圧:0 ... 10 V、±10 V、0 ... 5 V、±5 V
同時サンプリングですべてのチャネルを同時にスキャン
信号パスが離れているためにチャネル間のクロストーク減衰が高い
電磁干渉に極めて強い
デバイス定格プレートを保存
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
部分コーティングのプリント基板