このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。 アナログ電圧および電流シグナルの収集と出力に使用します。
AXL F AI2 AO2 XC 1H
-
アナログモジュール
1035429
Axioline F、 アナログI/Oモジュール、 アナログ入力: 2、0 V ... 5 V、-5 V ... 5 V、0 V ... 10 V、-10 V ... 10 V、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、-20 mA ... 20 mA、接続テクノロジ: 2線式、アナログ出力: 2、0 V ... 5 V、-5 V ... 5 V、0 V ... 10 V、-10 V ... 10 V、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、-20 mA ... 20 mA、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、過酷な条件仕様、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
cULus Listed
認証ID: E238705互換性のある製品
特長
アナログ差異入力2チャネル
センサを2線接続
電流:0~20 mA、4~20 mA、±20 mA
電圧:0 ... 10 V、±10 V、0 ... 5 V、±5 V
アナログ出力x2
アクチュエータを2線接続
電流:0~20 mA、4~20 mA、±20 mA
電圧:0 ... 10 V、±10 V、0 ... 5 V、±5 V
プロセスデータ更新 < 150 µs
デバイス定格プレートを保存
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
部分コーティングのプリント基板