AI 0,75-10 GY-GB
-
棒端子
3203163
棒端子、 色: グレー
製品の詳細
製品ライン | 核端接続 |
電線カテゴリ | 撚線、クラス2、5、6 / B、C、K、M |
電線接続 | |
最大電線径(撚線) | 0.75 mm² |
最大接続電線サイズAWG | 18 |
剥き線長さ | 13 mm |
外形寸法 |
|
スリーブ長さ | 10 mm |
最大剥き線長さ | 13 mm |
フェルール径 | 1.3 mm |
スリーブ壁厚 | 0.15 mm |
絶縁カラー厚 | 0.25 mm |
絶縁カラーの内部寸法 | 3.4 mm |
色 | 灰 (RAL 7042) |
部材 | CU-DHP |
UL94難燃性クラス | HB |
コーティング | 亜鉛メッキ |
表面特性 | すずめっき |
コンポーネント | シリコンおよびハロゲンフリー |
技術データ | |
スリーブ長さ | 10 mm |
周囲条件 | |
最適周囲温度(保管時/搬送時) | 23.00 °C 50.00 % オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨 |
永続的温度 | 105 °C (-40 °C 無荷重 / 0 °C 動荷重) |
温度(短時間) | 120 °C |
標準に準拠した設計 | UL 486F-E |
アイテム番号 | 3203163 |
梱包単位 | 100 pc |
最低注文数 | 100 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BH341S |
GTIN | 4046356135047 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 0.114 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 0.103 g |
関税率 | 85369010 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 圧着工具 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 圧着工具 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 圧着工具 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 圧着工具 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - 圧着工具 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 圧着工具 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 圧着工具 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - 圧着工具 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - 圧着工具 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - 圧着工具 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 圧着工具 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 圧着工具 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 圧着工具 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 圧着工具 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - 圧着工具 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 圧着工具 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 圧着工具 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - 圧着工具 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - 圧着工具 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - 圧着工具 1202877
特長
絶縁カラーの径が大きくなったためこのタイプのフェルールは特にAWGケーブルとともに使用
フェルールでケーブルを圧着し絶縁度を高める