EV-T2G3C-3AC32A-6,5M6,0ESBK01 - AC充電ケーブル
1012948

CHARX connect comfort、タイプ 2、AC充電ケーブル、 32 A 常時、 480 V AC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 6.5 m、黒、ストレート、保護キャップ付き、 ハウジング: 黒、 灰、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2、タイプ2車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電

製品の詳細









特長

全製品
3つの賞を受賞した人間工学的設計により、取扱いが便利
ご要望によりお客様のロゴ付きで提供可能 - 充電ステーションの一貫したブランド化
軸方向の水密性により、水の侵入を確実に防止
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
自動車規格LV124、LV214、LV215-2に準拠して試験済み
EV Ready 37の要件に準拠して試験済み
DIN EN 17186に準拠してレーザーマーキングされた嵌合面