SACC-EE-M 8MS-3QO-0,25-M
-
コネクタ
1726250
コネクタ、ユニバーサル、3-極、プラグ ストレート M8、圧接接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 2.5 mm ... 5 mm
製品の詳細
組立てに関する注意事項 | 注記: ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。 |
製品ライン | 丸型コネクタ(ケーブル側) |
センサの種類 | ユニバーサル |
極数 | 3 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
キーイング | A |
ケーブル引込口 | ストレート |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
外形寸法 |
|
長さ | 43.4 mm |
外形寸法 | |
外径 | 2.5 mm ... 5 mm ±0.2 mm |
ハウジング | |
ハウジング径 | 12.5 mm |
UL94難燃性クラス | HB |
シーリング材 | NBR |
ハウジング材質 | PA 6 |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
ワイヤ絶縁材質 | PVC / PE / PP / ゴム |
電線接続 | |
接続方法 | 圧接接続 |
電線断面積 | 0.08 mm² ... 0.25 mm² |
電線断面積AWG | 28 ... 24 |
締付けトルク | 0.6 Nm (圧力ナット) |
0.2 Nm (M8ローレット) | |
ピンアサイン | |
コンタクト | 色(信号表示)| コンタクト(オプション) | 1 = BN |
3 = BU | |
4 = BK |
定格サージ電圧 | 0.8 kV |
接触抵抗 | ≤ 5 mΩ |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 48 V AC |
60 V DC | |
標準規格 IN | 4 A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 50 |
接続1 | |
ソケットの設計 | プラグ |
ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
ソケットのねじ種類 | M8 |
信号の種類/カテゴリ | ユニバーサル |
ケーブル外径 | 2.5 mm ... 5 mm |
周囲条件 | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 80 °C (プラグ/ソケット) |
M8 | |
標準割当て | M8オスコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-104 |
アイテム番号 | 1726250 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AFBBCA |
GTIN | 4067923282902 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 5.9 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 8 g |
関税率 | 85366990 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
圧接式:単線を線剥きしない革新的な短時間アッセンブリ