SAC-5P-M12MS/10,0-E20
-
センサ/アクチュエータケーブル
1410907
センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PVC、グレー RAL 7001、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 10 m
製品の詳細
| 製品の種類 | センサ/アクチュエータケーブル |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 5 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | HB |
| ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 電線接続 | |
| 締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 |
| 極数 | 5 |
| コーディングタイプ | A |
| 接続 2 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 導体の長さ | 10 m |
| PVC、グレー [E20] | |
| 極数 | 5 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PVC、グレー [E20] |
| 導体構造、信号線 | 32x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| 電線断面積 | 5x 0.25 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.15 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 5.00 mm ±0.20 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 茶、白、青、黒 |
| 厚さ、絶縁 | ≥ 0.23 mm (芯線の絶縁) |
| ≥ 0.76 mm (外部ケーブルシース) | |
| 最大導体抵抗 | 最大 79 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
| 試験電圧 | ≥ 3000 V |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 1410907 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AFACDA |
| GTIN | 4055626143712 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 7 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 固定クリップ 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - 電線マーキング 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 電線マーキング 0819411
-
US-WMT (23X4) - ケーブルマーカー 0828769
-
WMTW (23X4)R - ケーブルマーカー 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保護ホースアダプタ 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保護ホース 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保護ホース 3240839
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 剥き線工具 1212757
-
WIREFOX SAC - 剥き線工具 1212623
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432