All Electric Society 再生可能な電気エネルギーを十分に利用できる社会:これが「All Electric Society」です。 あらゆるアプリケーションにおいて、カーボンニュートラルで持続可能な世界を実現する道のりを、フエニックス・コンタクトのリレーモジュールがサポートします。All Electric Societyのインフラにおいて、フエニックス・コンタクトはスマートなリレーとスイッチング機器により、あらゆるアプリケーションで制御レベルとフィールドレベルの間のエネルギーと信号の流れを確保します。システムの機能性と可用性は何百ものスイッチ操作によって左右されるため、電動化とセクターカップリングの成功においてはこうしたスイッチ操作が不可欠です。

All Electric Society(AES)関連分野のグラフィック表示:PLC-INTERFACEリレーを活用するエネルギー、インフラ、産業、モビリティ

PLC-INTERFACEリレーでサポートするPower-to-X Power-to-Xアプリケーションの主要コンポーネントとプロセスは既存のプロセスプラントと酷似しています。現在のプロセス産業で使用されているプロセスは、将来のPower-to-Xアプリケーションでも引き続き重要な役割を担います。PLC-INTERFACEリレーモジュールにより、プロセス産業における長年の経験を活用し、将来の課題を克服することができます。プロセスエンジニアリングプラントにおいては、現在すでに多くのセンサやアクチュエータに対してスイッチング、制御、評価が行われています。Power-to-Xシステムでは、これらのセンサやアクチュエータも必要不可欠です。一例が、天然ガスや水素アプリケーションに関連する防爆エリアにおける特殊スイッチング機器です。

図 Power-to-X:従来の産業とグリーン産業の比較

デジタルデータ - All Electric Societyの必須条件

セクターカップリングを成功させるには大量のデジタルデータが必要です。異なるメーカーのシステムが、プラットフォームに依存せずにこのデータにアクセスできなければなりません。当社がPLC-INTERFACE用に提供する製品データには、CADデータ、ECLASS分類、さまざまなエンジニアリングツール用のインターフェースが含まれます。

PLC-INTERFACEリレーの3Dビュー

すべてのシステムと互換性あり – CADデータ

すべての重要なデータが一覧で表示 – オンライン製品エリアの提供内容は以下のとおりです:

  • 寸法オーバーレイ
  • トランスペアレントモード
  • プレゼンテーションモード
  • ズーム機能
  • モデルビューで簡単に変更可能
  • ダウンロード用のさまざまなデータ形式
  • 表示およびダウンロードが可能なその他の製品文書
スクリーンショット EPLANエンジニアリングツール:DINレール上のリレーモジュール

エンジニアリングから始めましょう– EPLANに対応

DINレールのコンフィグレーションのために当社のclipx ENGINEERツールを利用しても、当社の製品ページから直接関連するECADデータを取得しても、すべての関連データとマクロを入手できます。これらを使用すると、簡単にPLC-INTERFACEリレーをEPLANに統合することができます。

EPLAN P8ファイルジェネレータを使って、EPLANにインポートするフエニックス・コンタクトのすべての製品について、XML形式の製品データを含むZIPファイルを作成します。