ご連絡ください – 世界中どこからでも
全世界にある50以上の販売会社と、30以上の代理店が、現地でサービスを提供しています。あなたのアプリケーションへの個別のアドバイス、迅速でタイムリーな納品、最適かつ高品質のリレーモジュールをご利用いただけます。エンジニアリングと製造における専門知識と高度な垂直統合により、お客様の品質要件を満たす製品をお届けすることをお約束します。またご購入後も、幅広いアフターサービスでサポートします。
切り替えるべきものは常に存在します 世界中で使用されているリレーを確認
Power-to-Xアプリケーション
電気分解を利用する再生電気エネルギーの生成においては、水素やメタノールなどの液体や気体が発生し、カーボンニュートラルのバッファとして輸送されます。これらはモビリティ分野で合成燃料(e-fuel)として熱生成に使用され、業界全体でも使用されます。必要であれば、熱・電力複合プラントなどにおける電力復旧にも使用することができます。
現代のPower-to-Xアプリケーションでは、インターフェースレベルを介して制御レベルからフィールドレベルまで、信頼性を確保しながら簡単かつ柔軟な信号伝送が行えなければなりません。フィールドレベルから制御レベルの信号経路においてもこれは同じです。
セクターカップリング用のPower-to-Xテクノロジでは、負荷や信号を切り替えるためのリレーは必須主要コンポーネントであり、したがってセクター間のユニバーサル接続において重要な部分を担っています。
PLC-INTERFACE – あらゆるアプリケーションに対応
当社のリレーが世界中で使用される上では、認定試験機関の認証、承認、確認が非常に重要です。PLC-INTERFACEにより、あらゆるアプリケーションで簡単かつ安全な使用が確信できます。現在および将来のアプリケーションで使用する当社の製品ラインアップにおいて、これらの文書を幅広く提供しています。
| 地域固有の確認 | 承認 | サードパーティー認証 | |
|---|---|---|---|
| 1 | EN 50155(鉄道) | UL | IEC 60947-5-1に準拠したCBレポート |
| 2 | EN 50121(鉄道) | DNV | ATEX指令への適合性確認(IBExU) |
| 3 | 中国版RoHS | IECEx | |
| 4 | UAE版RoHS | UL HazLoc(危険地域)(クラスI、Zone 2) | |
| 5 | CMIM(モロッコ) | CCC | |
| 6 | UKCA | CCC Ex | |
| 7 | CE | KCs | |
| 8 | EAC | 鉄道承認 | |
| 9 | EAC Ex |