ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ビルのエネルギー管理用接続テクノロジ

ビルディングインテリジェンス

スマートビル向けの効率的で自律型の電源

カタログをダウンロード
ビルのエネルギー管理用接続テクノロジ

お客様のアプリケーション―当社のソリューション

ビルディングオートメーションにおけるエネルギー管理を成功させることは、すべてのアプリケーションのエネルギー監視とエネルギー効率の最適化と、相互のシームレスな通信において重要な役割を果たします。エネルギー管理には、再生可能エネルギーの生成、保管、伝送もますます必要になります。複雑なシステムには多数のパワーエレクトロニクスデバイスが含まれ、それらがすべて制御および通信技術により協働します。例えば、これにはビルに必要なエネルギーを供給する、コジェネレーションプラントや太陽光発電システムが含まれます。太陽光発電インバータは、補助電力消費用と、公衆電力網へのフィードバック用にエネルギーを変換します。充電コントローラは、電気をバッファリングするためにバッテリーモジュールシステムを充電します。自動負荷およびリソース管理と組合せて、スマートメーターはインテリジェントなパワーグリッドの一部です。フエニックス・コンタクトの高性能接続テクノロジにより、これらの機器が確実に機能し、エネルギーが安全に伝送および使用されることが確保されます。

ビルのエネルギー管理における機器接続のための一般的なアプリケーション

  • バッテリー備蓄
  • 太陽光発電モジュール
  • センサとアクチュエータ
  • 電源
  • 監視およびセーフティテクノロジ
  • インバータ

ビルのエネルギー管理における機器接続のための一般的なアプリケーション

  • バッテリー備蓄
  • 太陽光発電モジュール
  • センサとアクチュエータ
  • 電源
  • 監視およびセーフティテクノロジ
  • インバータ

特長

  • 革新的な高速接続テクノロジで、現場での電線接続がすばやく簡単
  • ACおよびDCの接続ソリューションで、一貫性のある未来志向の給電コンセプト
  • 信頼性の高いTÜVおよびUL試験済みのコネクタとプリント基板用端子台
電子機器用ケースBCシリーズ

電子機器用ケースBCシリーズ

電子機器用ケースBCシリーズ

ビルディングオートメーション用のDINレール取付けケースBCシリーズは、プリント基板用接続を柔軟に選択することができます。幅広い用途があるケースは、分電盤内の機器に最適です。規格に準拠したサイズとさまざまな幅があることで、スマートメーター、エネルギー計測ユニット、煙や火災警報器の信号処理、シンプルな照明制御など、多くのアプリケーションが可能になります。

  • 幅は17.8 mm~161.6 mmの6種類、上部パーツと下部パーツの幅広いバリエーションを提供
  • 機能的なヒンジ式透明カバーまたははめ込み式カバー
  • シリアルおよびパラレルのモジュール通信用のオプションのDINレールバスコネクタ
  • DIN 43880に準拠
  • プリント基板は3方向に設置することができ、柔軟な機器設計が可能です。
プリント基板用端子台・コネクタ

プリント基板用端子台・コネクタ

ビルエネルギーマネジメント向けプリント基板用端子台とプリント基板用コネクタ

エネルギーアプリケーションでは、バッテリーモジュールシステム、DC充電器、家庭用充電ステーション、インバータ、電源、周波数コンバータを簡単に設置して維持できなければなりません。フエニックス・コンタクトのコンパクトなプリント基板用端子台・コネクタは、機器のためになる高い信頼性と、非常に便利な操作を兼ね備えています。

  • ねじ接続式とスプリング接続式のコネクタ、最大接続電線断面積16 mm²
  • ねじ接続式とスプリング接続式のプリント基板用端子台と大電流用パネル貫通型端子台、最大接続電線断面積95 mm²
  • 最大電圧1,000 V
レバー操作型プリント基板用コネクタLPCシリーズ

レバー操作型プリント基板用コネクタLPCシリーズ

レバー操作型プリント基板用コネクタLPCシリーズ

インバータをエラーなく安全に配線することは、分散型電源にとって非常に重要です。LPC / LPCHシリーズのプリント基板用コネクタにより、工具を使用せずに確実に電線を接続できます。操作レバーの明確な位置とPush-inスプリング接続方式の確かな接触力により、信頼性の高い接続を確保します。コネクタはコントローラ、電源、周波数コンバータ、計測制御回路用アプリケーションにも適しています。

  • 接続電線サイズ最大10 mm²(信号用端子:最大1.5 mm²)
  • 最大電流41 A(信号用端子:最大8 A)
  • 最大電圧1,000 V(信号用端子:最大160 V)
  • ピッチ:7.62 mm(信号用端子:3.81 mm)
屋内および屋外用AC設置コネクタ

屋内および屋外用AC設置コネクタ

屋内および屋外用AC設置コネクタ

組立式AC設置コネクタシステムは、インバータ、バッテリーモジュール、ビルの照明、または屋外の家庭用充電ステーション向けに、現場で便利かつ安全に配線するための理想的ソリューションです。オプションのカラーコーディングにより、太陽光発電システムと空調システムなど、さまざまなパワーエレクトロニクスシステムの接続を視覚的に見分けることができます。

  • 最大35 A / 690 V ACの電源用
  • 接続電線サイズ1.5 mm²~6 mm²に対応
  • 3極および5極バージョン、保護等級IP66/IP68/IP69K
  • 特殊な工具を使用せずに簡単に取付け
太陽光発電パネル、フィールド配線、および機器接続用太陽光発電用コネクタSUNCLIXシリーズ

太陽光発電パネル、フィールド配線、および機器接続用太陽光発電用コネクタSUNCLIXシリーズ

太陽光発電パネル、フィールド配線、および機器接続用太陽光発電用コネクタSUNCLIXシリーズ

太陽光発電システムは、変化が大きく時に過酷な気候条件にさらされます。それにも関わらず、太陽光発電パネル、フィールド配線、機器接続は、フェールセーフの長期使用に適していなければなりません。太陽光発電用コネクタSUNCLIXシリーズは、ビルへの再生可能エネルギーの安定した供給を確保します。この製品シリーズには、恒久的に安全なDC配線向けの、フィールドおよび機器コネクタ、Y分岐、アクセサリが含まれます。

  • 最大65 A / 1,500 Vの電源用
  • 接続電線サイズ2.5 mm²~16 mm²用の圧着またはスプリング接続方式
  • 組立て済みバージョンと保護等級IP65/IP66/IP68での組立式バージョン
  • 特殊な工具を使用せずに簡単に取付け
バッテリーモジュールシステム用丸型コネクタ

バッテリーモジュールシステム用丸型コネクタ

バッテリーモジュールシステム用丸型コネクタ

ビルのエレクトロニクスへの安全な給電を確保するため、バッテリーポールコネクタを備えたストレージモジュールは、バッテリーモジュールシステムの信頼性が高く柔軟な接続をサポートしなければなりません。フエニックス・コンタクトの機器と電源コネクタは逆極性保護されており、ストレージモジュールの接続に最適なソリューションです。360度回転でき、感電防止構造です。

  • 最大120 A / 1,500 V DCの電源用
  • 導体断面積16~95 mm²用
  • 保護等級IP65向け
  • 100回を超える挿入回数