室内のオートメーション

ビルディングインテリジェンス

ビルディングIoTソリューションをバーチャルにご体験ください!

バート・ピルモント(Bad Pyrmont)のフエニックス・コンタクトのIndustry Solution Centerを360°パノラマツアーでご紹介します。ビルの中をバーチャルに移動して、当社のIoTベースのビル管理の可能性をご覧ください。

今すぐ開始
室内のオートメーションの例
インテリジェントな照明コンセプトによる室内のデジタル化の例

統合された室内オートメーションとインテリジェントな照明のコンセプトは、一人一人に幸福感を与えます。

室内のデジタル化とインテリジェントな照明 ライトをオンまたはオフにするだけではありません

光、温度、湿度は、私たちの一人一人の幸福感に大きな影響を与え、年齢や習慣、健康状態によって、これらの要因に対する感受性は異なります。例えば、暗い雨の日は人の気分に影響を与えたり、明るい光は頭痛の原因になったり、空気が冷たすぎたり暖かすぎたりすると非常に不快に感じたりします。

私たちが私生活や仕事の大部分を過ごす建物では、温度や湿度などの光や室内の気候要因が快適さや不快感を生み出し、生産性やパフォーマンスに影響を与えるかどうかは、私たちの一人一人の感性によって決まります。

インテリジェントな照明とブラインドを使用した遮光の例

インテリジェントな照明や遮光は、優れた作業環境を提供します

当社のEmalyticsソリューションは、部屋の使用状況やユーザーの行動に基づいて、建物内の要件を特定し、満たすことをサポートします。長期的な生産性を確保してサービスコストを削減するためには、ユーザーの行動を室内オートメーションに織り込む必要があります。IoTベースのEmalyticsビル管理システムを使用して、室内のデジタル化をカスタマイズするための技術的基盤を提供します。

照明、冷暖房、換気、加湿、ブラインドや、外気温、日照、使用状況、使用者の活動などの外部から影響を受けるすべての要因が統合された室内オートメーションによって組み合わされ、オープンな室内オートメーションコンセプトを実現しています。その結果、よりエネルギー効率の高い部屋の運転が可能となり、ユーザーの快適性を最大限に高めることができます。

Emalyticsを使用すると、建物が実行できる機能に制限はありません。使用中の変更にいつでも適応することができます。建物は運用中に更新やアップグレードができるため、いつでも適応することができます。

室内オートメーションライブラリの一覧

通信ドライバとの最適な接続

  • 従来型
  • KNX
  • Modbus
  • BACnet
  • DALI (1/2)

照明用ブロック

  • インパルス
  • 階段用照明
  • 調光
  • デイライトコントロール
  • 一定の照明制御

遮光用ブロック

  • ローカル操作および中央操作
  • 自動制御の簡単な統合、制御に優先順位付けが可能
  • ローカル制御および中央自動制御
  • 遮光補正
  • 通信:従来型SMI

シングルルーム制御用ブロック

  • 室温、露点監視器、窓接触を考慮しています。
  • 1ブロックでの暖房・空調コントローラ
  • 制御値(0~100%)およびPWM信号として出力
  • 通信:従来型と伝達型

インテリジェントにネットワーク化された照明を選択する7つの理由

  • 室内パラメータを個別にカスタマイズすることで、ユーザーの快適性を向上
  • スマート制御戦略によるエネルギー消費の最適化
  • 火災安全やその他のセーフティテクノロジ向け警告シナリオを簡単に統合することにより、建物の安全性を向上
  • 無効な値の検出とその後の計算からの除外
  • 部屋の使用に変更があっても照明を簡単に適応
  • アプリケーションに応じて、スイッチ、ラップトップ、携帯電話を介して照明を制御が可能
  • ニーズに応じた照明用マルチメディアアプリケーションの統合、部屋の使用状況、日照時間、時間帯に応じて対応
ビル管理システムEmalyticsをタブレットから制御

ビル管理システムEmalytics

ビル管理システムEmalytics スマートビルディング向けの技術的基盤

新しい建物でも既存のシステムの効率的統合でも対応:IoTベースのEmalyticsビル管理システムで建物をデジタル化し、効率的なエンジニアリングやあらゆるアプリケーションに対応する単一のシステムを活用することができます。