ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

デジタル化した工場の360°サイバーセキュリティ 包括的な360°ソリューションとサービスで、内外のサイバー攻撃からグローバルに向上を保護します。

保護を象徴するアイコンの付いたデジタルファクトリーのサイバーセキュリティ

認証されたセキュリティを今すぐ、明日の規格に準拠して

360°サイバーセキュリティは、安全で信頼できる製造の基礎です
インダストリー4.0。製造ネットワークの拡大加速、より厳格な法的要件、製造境界内外のネットワーク化などにより、工場のサイバーセキュリティにはIEC 62443に準拠した全体的なアプローチを取る必要性が生じています。デジタル化の徹底的なトランスフォーメーションには、迅速かつ安全に行動するための新しい規格が必要です。当社の専門家が、さまざまな技術および企画委員会に関する貴重な情報を提供します。当社はパートナーと共に、複雑で常に拡大するネットワーク向けの、新しいデータセキュリティ規格を開発しています。これらの知見はすでに当社の360°サイバーセキュリティのコンセプトおよび製品開発に反映されています。

デジタルファクトリーでのサイバーセキュリティの実装は、常にユースケースに合わせて適応する必要のある、技術的および組織的措置間のやり取りによるものです。当社の専門知識や経験を生かして、実装の成功をサポートします。

Dr. Lutz Jänicke
Dr. Ing Lutz Jänicke、フエニックス・コンタクトのSecurity Specialist、IEC 62443 TÜV Süd

新たな攻撃の可能性からシステムを保護 場所に関係なく、個別機械から世界的な工場ネットワークまでを網羅する包括性

セキュリティ評価アイコン
安全にネットワーク化された製造のアイコン
安全な機械統合のアイコン
セキュリティ評価アイコン

企業は、自社の製造の現状を分析し、全体的なセキュリティコンセプトを構築するために必要な、最新の適用される法的規定に関する複雑な知識が不足していることが多いのです。さらに、必要な作業には膨大な時間とコストのリソースがかかります。

危険およびリスク分析
危険およびリスク分析は、製造ネットワークの現状を記録し評価するために実施されます。エキスパートが製造内のすべての通信を記録し、ネットワーク構造を分析し、機器に古くなったファームウェアがないかスキャンします。この情報は潜在的な弱点を特定するために使用されます。

360°のセキュリティコンセプト
IEC 62443に準拠する設計図の作成を通して、理想的な安全性の高い工場を実現するための詳細なドキュメント付きのコンセプトを提供します。

個別トレーニングコースとセミナー
ネットワークのセキュリティ解析は反復的なプロセスです。将来の脅威を独立して分析して排除できるようにするため、参加者グループと所定のフレームワーク条件に個別に合わせた、包括的なトレーニングセッションとセミナーを提供します。常に理論と現在の実践を結び付けることに重点を置いています。

安全にネットワーク化された製造のアイコン

機器、機械、システムのネットワーク化の増大は、常に進化を遂げる内外の通信チャネルを通じて行われます。制御不能なこうした通信の数が増えるにつれ、サイバー攻撃のリスクが高まります。あらゆるセキュリティ関連の項目に関してサードパーティによる場所に依存しないアクセスの要件を満たすため、当社は以下を提供しています:

  • 潜在的な危険を最小化するために工場をゾーンに分割するためのソリューション
  • 時間を大幅に節約できる、安全なコンセプトを実装するためのスマートで迅速なアプローチ
  • 拠点を安全にネットワーク化し、メンテナンスやマイクロサービス用にサードパーティ企業に制御されたアクセスを提供できるようにするための、国際セキュリティクラウドVPNサービス。

安全な機械統合のアイコン

個別の機械とシステムのセキュリティの確保には、これらが既存インフラに柔軟かつ安全に統合可能であることが重要です。IoT、インダストリー4.0、1個からなどの重要性が高まるにつれて、製造システムは物理構造と通信においてますます柔軟さが必要とされるようになっています。ここで中心的な役割を担うのが、後でインフラに簡単に統合できるインテリジェントな機械です。

セキュリティにおいて重要となるのは、サイバーセキュリティ対策に影響しないよう操作が簡単であること、およびファイアウォールの設定が単純であることです。これによって、システムの保護を確保しながらお使いの機械を安全に統合し、生産性を向上させることができます。

あらゆる事実を一目で把握
サイバーレジリエンス法に関する包括的なガイド

当社のホワイトペーパー『サイバーレジリエンス法 –​​ デジタル製品のサイバーセキュリティの未来』をご請求いただくと、CRAに関する重要な情報をすべて一目でご確認いただけます。この文書には、EU法に関する重要な事実がすべて含まれており、さらに、当社フエニックス・コンタクトがCRAの要件をどのように満たしているかについての知見も提供しています。

ホワイトペーパーを今すぐダウンロード
セキュリティロック付きのネットワーク化された世界

データセキュリティ機能を今すぐ後付け ネットワークセグメンテーション、ローカルで保護された(エッジ)通信、有効化が可能なVPNアクセスポイントにより、工場と製造データを保護

インタラクティブイメージマップ:工場内の安全なネットワークのトポロジ
オートメーション・テクノロジ
オートメーション・テクノロジの幅広い製品ラインアップを活用し、PLCnext TechnologyでIIoTとインダストリー4.0に対応したシステムを装備してください。IEC 61131-3言語であれ高級言語(C/C++、C#、またはMATLAB® Simulink®など)であれ、お好みのプログラミング言語でリアルタイムに作業することができます。オープンソースコードとアプリを組み込んだり、クラウド接続経由でPLCnext Controlによりネットワーク化することができます。
詳細をご覧ください
オートメーション・テクノロジ
Data Security BoxとSecure Edge Box
個別に適用可能な制御盤ソリューションが、機器、機械、システム間の通信を高い信頼性で確保します。高性能なコントローラと有効化可能なVPNアクセスポイントにより、制御盤がOT、IT、クラウド間の理想的なエッジソリューションとなります。
Data Security BoxとSecure Edge Box
クラウドベースのリモートメンテナンス
mGuard Secure Cloudは、メンテナンス担当者とリモートメンテナンスのターゲットを、インターネットを介して安全、確実にIT知識不要で接続するのに役立ちます。これによりコストと時間のかかるオンサイトサービスコールが大幅に削減されます。 オペレータ、機械製造者、システムメーカーに、コスト効率に優れ包括的なターンキーリモートメンテナンスソリューションを提供し、インテリジェントで持続可能なサービスコンセプトを実現できます。
詳細をご覧ください
クラウドベースのリモートメンテナンス

特長

  • mGuards、Secure Edge Boxおよび/またはData Security Boxで、IEC 62443準拠の製造システムの安全確保
  • IEC 62443準拠の全体的で適用可能な360°サイバーセキュリティコンセプト(設計図)
  • 高性能で高信頼性かつ確実なOTとITの接続のためのカスタマイズされたエッジソリューション
  • 潜在的脅威を最小化し、内部からの攻撃を防止できるようにするため製造をネットワークゾーンに分割

工場を360°保護 – アプリケーション 工作機械とシステム製造からCRITISアプリケーションに至るまで – 不正アクセスから工場を保護

工作機械のコンサルティングと計画
サイバーセキュリティは工作機械とシステム製造から始まります
食品産業でのロールパンの入ったオーブン
食品産業などのCRITIS産業を保護
瓶詰め工場
サイバー攻撃のチャンスなし – 今すぐデータセキュリティの管理可能性を向上しアップグレード
フエニックス・コンタクトとAUDI AG社の従業員が同席したAUDI AG社の製造現場
複雑な自動化システムをハッカー攻撃から保護
Data Security Box

Data Security Box

すぐに使用可能:Data Security BoxとSecure Edge Box 簡単な保護:既存システムでも新規システムでも、設定済みの制御盤ソリューションで簡単な始動が可能

フエニックス・コンタクトは、Data Security BoxとSecure Edge Boxで、さまざまなICS機能や課題に対応できるコンパクトな制御盤ソリューションを提供しています。ゾーニングや安全なリモートアクセスに加え、インテリジェントファイアウォールも迅速かつ簡単にインストールすることができます。モジュール型の設計により、製造ネットワークに簡単にカスタマイズできるため、あらゆるアプリケーションに適用可能です。

当社のソリューションがお客様の仕事をどのようにサポートできるかを、一緒に発見しましょう。

FL MGUARD 1100、2100、4300

FL MGUARD 1100、2100、4300

インテリジェントな製品とソリューションによる包括的保護

フエニックス・コンタクトの産業用サイバーセキュリティの製品ラインアップは、あらゆるICSポリシーの課題に対応するためのさまざまな方法を提供します。さらに、製造ネットワークへの柔軟でターゲットを絞った外部アクセスを可能にし、制御することができます。

mGuardセキュリティルーター
mGuard製品シリーズにより、包括的な保護、インテリジェントなルーティング、制御された(リモート)VPN接続を提供しています。セキュリティルーターは迅速かつ簡単に組み込むことができます。

機械メーカー、システムメーカーからのFAQ

IEC 62443認証アイコン
360°サイバーセキュリティコンセプト
mGuardセキュリティルーター製品シリーズ
IEC 62443認証アイコン

PLCnext ControlはIEC 62443-4-1およびIEC 62443-4-2に準拠して認証されているため、コントローラに安全な開発環境を提供します。

360°サイバーセキュリティコンセプト

フエニックス・コンタクトのセキュリティ機器は、IEC 62443規格に準拠し産業用ネットワークに対する包括的な保護とサポートを提供します。

mGuardセキュリティルーター製品シリーズ

mGuardセキュリティルーターは、異なるシステム間の通信を保護するため、安全なVPN接続とファイアウォール機能を提供します。

工場のオペレータからのFAQ

工場のサイバーセキュリティのアイコン
サイバーセキュリティコンサルティングアイコン
サイバーセキュリティトレーニングのアイコン
工場のサイバーセキュリティのアイコン

Proficloud.ioとmGuard Secure Cloudを使用すると、機器とネットワークの安全な監視や管理が行えるため、IEC 62443への準拠を確保することができます。

サイバーセキュリティコンサルティングアイコン

フエニックス・コンタクトのサイバーセキュリティのトレーニングおよびコンサルティングサービスは、驚異を特定し、適切なセキュリティ対策を講じるのに役立ちます。

サイバーセキュリティトレーニングのアイコン

フエニックス・コンタクトのトレーニングおよび認証プログラムは、産業用サイバーセキュリティの分野におけるさらなるトレーニングの包括的な機会を提供します。