製造システム向けのサイバーセキュリティ 製造現場からクラウドまで工場を保護:リスク分析、セキュアなネットワークからIEC 62443準拠の実装まで

水管理におけるサイバーセキュリティ
 シールドの記号とチェックマークが描かれた画面の図。南京錠、隣に鍵穴

製造業ではサイバーセキュリティが必須です

かつては隔離されていた制御システムが、今では高度にネットワーク化された製造システムとなっています。コントローラ、PLCシステム、機械、IoT機器は、内部および外部の通信チャネルを介して相互にネットワーク化され、制御されます。このネットワーク化により効率は向上しますが、同時に脆弱性の数も増大します。
サイバー攻撃が成功すると、データ損失だけでなく、製造ダウンタイム、品質問題、さらには完全な製造停止につながります。そのため、ファクトリーオートメーションのためのサイバーセキュリティは、今や企業の競争力とセキュリティのための重要な前提条件となっています。

認証されたセキュリティを今すぐ、明日の規格に準拠して

サイバー攻撃は、今日のデジタル化された工場が直面する最大のリスクの一つです。当社のサイバーセキュリティ製品シリーズは、セキュアなリモートアクセスからネットワークセグメンテーション、個々の機械のセキュリティまで、規格に準拠したソリューションを提供します。
当社のコンサルティングチームが、IEC 62443およびデジタルサービス法(Digital Services Act、DSA EU)の要件に基づき、初期評価から実装までお客様をサポートします。また、従業員がセキュリティリスクを早期に発見し、管理できるようにするための実践的なトレーニングコースも提供しています。サイバーセキュリティは単なる保護手段ではなく、製造設備のデジタルトランスフォーメーションを推進する力です。当社の未来志向のプロジェクトで、セキュリティ、データ可用性、持続可能性をいかに総合的に組み合わせることができるかをご覧ください。

セキュアな製造のための5つのステップ計画 場所に関係なく、個別機械から世界的な工場ネットワークまでを網羅する包括的なコンセプト

セキュリティ評価アイコン
安全にネットワーク化された製造のアイコン
安全な機械統合のアイコン
製造現場で最大のデータセキュリティを示すデータセキュリティのアイコン
工場および製造担当者のアイコン
セキュリティ評価アイコン

企業は、自社の製造の現状を分析し、全体的なセキュリティコンセプトを構築するために必要な、最新の適用される法的規定に関する複雑な知識が不足していることが多いのです。さらに、必要な作業には膨大な時間とコストのリソースがかかります。

危険およびリスク分析
危険およびリスク分析は、製造ネットワークの現状を記録し評価するために実施されます。エキスパートが製造内のすべての通信を記録し、ネットワーク構造を分析し、機器に古くなったファームウェアがないかスキャンします。この情報は潜在的な弱点を特定するために使用されます。

360°のセキュリティコンセプト
IEC 62443に準拠する設計図の作成を通して、理想的なセキュアな工場を実現するための詳細なドキュメント付きのコンセプトを提供します。

個別トレーニングコースとセミナー
ネットワークのセキュリティ解析は反復的なプロセスです。将来の脅威を独立して分析して排除できるようにするため、参加者グループと所定のフレームワーク条件に個別に合わせた、包括的なトレーニングセッションとセミナーを提供します。常に理論と現在の実践を結び付けることに重点を置いています。

安全にネットワーク化された製造のアイコン

機器、機械、システムのネットワーク化の増大は、常に進化を遂げる内外の通信チャネルを通じて行われます。制御不能なこうした通信の数が増えるにつれ、サイバー攻撃のリスクが高まります。あらゆるセキュリティ関連の項目に関してサードパーティによる場所に依存しないアクセスの要件を満たすため、当社は以下を提供しています:

  • 潜在的な危険を最小化するために工場をゾーンに分割するためのソリューション
  • 時間を大幅に節約できる、セキュアなコンセプトを実装するためのスマートで迅速なアプローチ
  • 拠点をセキュアにネットワーク化し、メンテナンスやマイクロサービス用にサードパーティ企業に制御されたアクセスを提供できるようにするための、国際セキュリティクラウドVPNサービス。

安全な機械統合のアイコン

個別の機械とシステムのセキュリティの確保には、これらが既存インフラに柔軟かつセキュアに統合可能であることが重要です。IoT、インダストリー4.0、1個からなどの重要性が高まるにつれて、製造システムは物理構造と通信においてますます柔軟さが必要とされるようになっています。ここで中心的な役割を担うのが、後でインフラに簡単に統合できるインテリジェントな機械です。

セキュリティにおいて重要となるのは、サイバーセキュリティ対策に影響しないよう操作が簡単であること、およびファイアウォールの設定が単純であることです。これによって、システムの保護を確保しながらお使いの機械をセキュアに統合し、生産性を向上させることができます。

製造現場で最大のデータセキュリティを示すデータセキュリティのアイコン

ネットワーク全体に加えて、個々の機械も保護する必要があります。特にIoT、インダストリー4.0、バッチサイズ1の時代においては、既存のインフラにシステムを柔軟かつセキュアに統合することが非常に重要です。

生産性を低減しないセキュリティ対策:

• 既存システムのインテリジェントな後付け
• 直感的に分かる操作による簡単なファイアウォール設定
• 新しい機械とIoT機器の柔軟な組込み

システムは柔軟性を保ちながら、同時に確実に保護されます。

工場および製造担当者のアイコン

セキュリティは次のような知識や日々の活動で支えられます:

• OTチーム向けのトレーニングとワークショップ

  • 最新の脅威シナリオを用いた実践的なトレーニング
  • 長期的なセキュリティ専門知識の開発

チームは長期的な知識を蓄積し、工場のレジリエンスを高めます。

緑色の十字で区切られた4つの青い記号の画像:左上には3つの矢印が描かれた煙突、右上には方向矢印が描かれた接続済み広場のネットワーク、左下にはチェックマークが描かれた看板、右下には「C」の文字が描かれた歯車。

特長

今日では、堅牢なサイバーセキュリティはトラブルのない製造のための基本要件です。特にファクトリーオートメーションでは、抽象的な概念だけでなく、具体的な対策が重要です。フエニックス・コンタクトと連携し、以下のメリットをご活用ください:

  • ボタン1つで準備完了:設定済みセキュリティソリューション
  • IEC 62443準拠、現場実証済み
  • ランサムウェア、不正操作、データ盗難からの保護
  • 予防的保護で非常に高いシステム可用性
  • すべての製造環境に向けてカスタマイズされたセキュリティコンセプト
ターコイズブルーの背景に4つの記号:地球儀、南京錠、データベースの記号、斜めの矢印

国際的な要件とローカルでの実装 フエニックス・コンタクトは、世界中の関連規格の実装をサポートしています:

  • 欧州:IEC 62443、NIS2、サイバーレジリエンス法(Cyber Resilience Act)
  • 北米:NISTサイバーセキュリティフレームワーク(NIST Cybersecurity Framework)、CISA指令
  • アジア太平洋地域:MLPS 2.0、ICSガイドライン
  • 中東・アフリカ:SACS-002、POPIA

セキュリティに国境はありません。当社のソリューションにも同様です。

あらゆる事実を一目で把握
サイバーレジリエンス法(Cyber Resilience Act)に関するガイド

当社のホワイトペーパー『サイバーレジリエンス法 –​​ デジタル製品のサイバーセキュリティの未来』をお申し込みいただくと、CRAに関する重要な情報をすべて一目でご確認いただけます。この文書には、EU法に関する重要な事実がすべて含まれており、さらに、当社フエニックス・コンタクトがCRAの要件をどのように満たしているかについての知見も提供しています。

ホワイトペーパーを今すぐダウンロード
セキュリティロック付きのネットワーク化された世界
「CYBERSECURITY」の文字の下、暗色のレンガの壁に鍵穴のあるネオンカラーの看板。

競争上の優位性としてのサイバーセキュリティ

サイバーセキュリティは単なる防御ではなく、成功の要因でもあります
北米のある企業は、世界中の安全性が非常に重要となる環境に自動酸化還元ステーションを実装しました。フエニックス・コンタクトは、IEC 62443、NIS2、NIST CSFに準拠し、認証コンポーネント、セキュアなVPNリモートアクセス、中央監視機能を備えた拡張可能なセキュリティソリューションを提供しました。結果:システムの高い可用性、国際法令の遵守、顧客やパートナーからの信頼を獲得。これは、セキュリティが持続可能なイノベーションと明確な競争優位性の駆動力となりつつあることを証明しています。

IEC 62443による構造化された安全性
IEC 62443規格は、明確な責任、文書化されたプロセス、検証可能な保護手段を備えた、産業セキュリティのための統一されたフレームワークを作成します。
フエニックス・コンタクトは、ネットワーク分析およびリスク分析から、認証可能なプロセスの導入に至るまで、お客様をサポートいたします。これにより、堅牢なセキュリティ基盤が構築され、お客様の製造システムのレジリエンスと信頼性が強化されます。

共にセキュアな工場に向けて - セキュアな工場とオートメーション手法への5つのステップ計画を共に作成しましょう。


Data Security Box

Data Security Box

すぐに使用可能:Data Security BoxとSecure Edge Box 簡単な保護:既存システムでも新規システムでも、立ち上げが簡単な設定済みの制御盤ソリューション

当社は、Data Security BoxとSecure Edge Boxで、さまざまなICS機能や課題に対応できるコンパクトな制御盤ソリューションを提供しています。ゾーニングやセキュアなリモートアクセスに加え、インテリジェントなファイアウォールも迅速かつ簡単にインストールすることができます。モジュール型設計により、製造ネットワークに簡単にカスタマイズできるため、あらゆるアプリケーションに適用可能です。

FL MGUARD 1100、2100、4300

FL MGUARD 1100、2100、4300

インテリジェントな製品とソリューションによる包括的保護

mGuardセキュリティルーター
当社のmGuard製品シリーズにより、包括的な保護、インテリジェントなルーティング、制御された(リモート)VPN接続を提供しています。セキュリティルーターは、迅速かつ容易に統合することができ、IEC 62443-4-2に準拠して認定されています。

機械メーカー様およびシステムメーカー様向けFAQ

ターコイズブルーの背景に白い文書と印章、その下に「IEC 62443」の文字が入ったアイコン。
ターコイズブルーの背景に白い文書と印章、その下に「IEC 62443」の文字が入ったアイコン。
ターコイズブルーの背景に白い文書と印章、その下に「IEC 62443」の文字が入ったアイコン。
ターコイズブルーの背景に白い文書と印章、その下に「IEC 62443」の文字が入ったアイコン。

当社のmGuardルーターとファイアウォールを使用して、IEC 62443に準拠してセグメント化および制御されたセキュアな接続を構築することができます。

ターコイズブルーの背景に白い文書と印章、その下に「IEC 62443」の文字が入ったアイコン。

暗号化され、ログに記録され、mGuard Secure Cloudサービスを通じて世界中で利用可能。

ターコイズブルーの背景に白い文書と印章、その下に「IEC 62443」の文字が入ったアイコン。

これは、開発時にすでに考慮されるべきセキュリティ要件を定義したものです。

工場・製造管理者向けFAQ

人物と歯車が様式化されて描かれた青緑色の看板
人物と歯車が様式化されて描かれた青緑色の看板
人物と歯車が様式化されて描かれた青緑色の看板
人物と歯車が様式化されて描かれた青緑色の看板

ハザード分析とリスク分析により、すべての脆弱性が明確になります。

人物と歯車が様式化されて描かれた青緑色の看板

ネットワークセグメンテーション、ファイアウォール、セキュアなアクセス制御を通じて行います。

人物と歯車が様式化されて描かれた青緑色の看板

mGuard Secure Cloudを介して管理されたVPNアクセスを利用。