ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

信号ケーブルの測定、切断、接地

サンプルアプリケーション:鉄道インフラのシステム可用性

信号ボックス用信号ケーブル

信号ボックスでの信号ケーブルの試験、切断、接地

鉄道インフラでは、ケーブルエンドラックは信号ボックスから屋外システムへの中継点です。各信号ケーブルはそこで端子台に接続されます。長期的に利用できる安全な電気接続の他に、遮断、接地、および電力・抵抗・絶縁の測定など、さまざまな測定作業やスイッチング作業が信号ケーブルと屋外信号技術部品で行われています。

このような信号ケーブルでの測定は、システムの可用性を大幅に低下させる接続エラーや損傷を特定するために使用されます。エラーを迅速かつ正確に特定するために、信号ケーブルはサブセクションに分割されて試験されます。これを行うには信号回路を開く必要があるため、断路端子台はこの作業に対応できる実績のあるソリューションです。特に屋外システムに設置される端子台(接続および分電ボックス、屋外用部品)にとって、断路ポイントの接触品質が劣っていると、システム内の不要なエラー源と終わりの見えないトラブルシューティングにつながります。

フエニックス・コンタクトの端子台の断路ポイントは非常に堅牢で、高品質設計によって耐久性があり低抵抗の接触品質を長期的に確保します。このような試験断路端子台により、信号線を切断することなく信号回路を開くことができます。テストポイントは端子台に組み込まれて、豊富なテストアダプタアクセサリと共に、計測ユニットが確実に接触できるようにします。

お問い合わせ先
日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
鉄道インフラ向けの接続テクノロジ

鉄道インフラ向けの接続テクノロジ

適切な製品の詳細: