MCH Messecenter Herningでの効率的なユーティリティの測定と報告 透明性の向上と正確なエネルギー課金のための柔軟な改造
お客様情報
複雑なインフラを持つ展示センター
MCH Messecenter Herningはデンマーク最大級のイベント会場です。数十年の間に、いくつかのホール、スタジアム、そして広大なサービスエリアから構成されるまでに成長しました。このような多様性により、国際的な展示会やイベントが活発に開催される一方で、エネルギー消費を透明性を持って記録することが課題となっています。
課題
業務を中断することなく透明性を確保
オペレータは、既存のインフラを根本的に変更することなく、最新のエネルギー監視ソリューションを導入するにはどうすればよいか、という困難なタスクに直面しました。請求はより正確でユーザベースでなければならず、同時に継続的な業務を中断することなく継続しなければなりませんでした。
ソリューション
お客様とともに成長し、すぐに結果を出すシステム
担当者は、すべてを再設計するのではなく、インテリジェントな改造を選択しました。フエニックス・コンタクトは、既存の構造にシームレスに統合し、徐々に拡張できるコンセプトを開発しました。
消費量を直接記録するEEMシリーズのエネルギー計測ユニットが、このコンセプトの基礎となっています。EPC 1522エッジPCは、データをローカルにまとめ、前処理し、Proficloud.ioクラウドプラットフォームにセキュアに暗号化して転送するために使用されます。そこでは、データは直感的に分かるダッシュボードで利用でき、請求を簡単に行うためのエクスポート機能やレポート機能も備えています。
このソリューションが特別なのは、モジュール型でオープンな設計になっていることです。新しい建物や追加のメーターは、大きな変更なしにいつでも統合できます。IoTフレームワークとオープン標準のおかげで、他メーカーの機器を統合することも可能です。その結果、お客様の要件に合わせて成長し、透明性を即座に生み出す柔軟なシステムが実現します。
特長
- 正確で透明性の高いエネルギー課金
- 確立されたビル構造のための拡張可能なソリューション
- セキュアなクラウド接続と簡単な操作
- リモートアクセスによるサービスコールの削減
- 将来の最適化と持続可能性の基盤
結論:効率向上への道は透明性から
エネルギー監視の導入により、MCH Messecenter Herningは透明性と効率性に向けて決定的な一歩を踏み出しました。このソリューションは、ユーザーベースの課金を可能にするだけでなく、続行中の業務に影響することなく、持続可能な意思決定と将来的な拡張のための基盤を構築します。