グリーンデータセンター用のDCグリッド デジタルアプリケーションが急速に発展し、AIテクノロジの隆盛が起こるにつれ、データセンターで必要となるエネルギー量も増大しています。DCグリッドは、データセンターの電源のエネルギー効率、持続可能性、およびコスト効率を向上させるための先進的なソリューションです。

グリーンデータセンターのサーバルーム
データセンター

課題 データセンターにおけるエネルギー要件の拡大

データセンターはデジタルインフラにおいて最も電力を消費する存在の1つです。クラウドサービス、IoT、5G、AIによる計算処理需要の増加に伴い、電力消費とエネルギーコストが上昇している一方で、二酸化炭素排出量低減への圧力も高まっています。同時に、事業者は、安定した電源を確保し、レジリエンスを増大させつつ、地域のエネルギー源やインテリジェントなストレージソリューションなどを活用して、公共電力網への依存度の低減する必要があります。また、ダウンタイムを最小限に抑え、コストを削減し、持続可能な目標を達成するためにも、効率的なエネルギー管理が非常に重要です。したがって、グリーンデータセンターには持続可能で経済的な運営のための新しいコンセプトが求められます - これに対応する手法の1つが、直流グリッドへの切替えです。

サーバルーム

多くの委員会が、データセンターで直流を使用することついてすでに調査を行っています。DC対応の適切な部品の選定は、操作の安全性において非常に重要です。当社はすでに、革新的な技術による信頼性の高いソリューションをこれに向けて提供しています。規格やベストプラクティスが急速に開発されていることは、この技術の重要性が増していることを示す兆候と言えます。効率の向上、損失の低減、再生エネルギーの統合の改善などを考慮すれば、DCインフラに対する投資は、長期的に十分見返りがあります。今直流に投資することは、データセンター用電源の未来形成に積極的に関与することを意味します。

DCテクノロジは、環境に優しく効率的なデータセンターの未来への道を拓いています。これらの革新的な手法を用いることで、当社は持続可能で環境に配慮した成長を確保することができます。

Tobias Lüke - Phoenix Contact, DC Grid Application Expert
フエニックス・コンタクトのDC Grid Application Expert、Tobias Lüke
データセンターのサーバルーム

ソリューション データセンター用の効率的な電源

データセンターにDCグリッドを使用すると、太陽光発電システムやバッテリーストレージシステムなどのエネルギー源をサーバや冷却システムなどの負荷に直接接続することになるため、変換損失を低減させることができます。従来型のAC/DC変換ポイントおよびDC/AC変換ポイントの大半は不要となります。これによりエネルギー効率が向上し、熱生成が低減します。それに伴う省エネルギー効果は、運用コストに直接影響します。
また、DCグリッドはグリッドの安定性も向上させることができます。発電機、ストレージシステム、負荷の直接カップリングによって、電圧変動のバランスが取りやすくなり、ピーク負荷を緩衝することができます。したがって、公共送電網の負荷を低減するだけでなく、データセンターのフェールセーフ性能も向上します。

データセンターにおけるDCグリッドアプリケーション

直流グリッドは、インテリジェントな負荷管理と再生可能エネルギーを組み合わせることで、グリーンデータセンター向けの堅牢で拡張可能かつ経済的なエネルギーインフラを生み出します。これは、効率と可用性に対する高い要件に適合するための完璧なソリューションです。オープンコンピュートプロジェクト+(Open Compute Project+、OCP)において開発中のオープンなハードウェア規格により、データセンターの負荷をDCグリッドに統合する作業が大幅に簡素化されています。 インターフェース、モジュールキャリアアーキテクチャ、および電源を標準化すると、OCPシステムをDCグリッドにシームレスに統合することができます。これにより、エネルギー入力から負荷に至るまで、一貫した直流アーキテクチャが生まれ、運転コストの削減とシステム安定性の向上の両方を実現します。

データセンターにおける直流用ソリューション

All Electric Society Factoryなどのプロジェクトでその性能を実証したフエニックス・コンタクトのDCグリッド向けソリューションは、データセンターにおけるDCアーキテクチャにも適しています。これには、AC/DC高電圧変換用のモジュールキャリア取付型電源モジュール、補助DC電圧用QUINT POWER DINレール電源、安全な切替えおよび保護のためのCONTACTRON ELR HDCサーキットブレーカ、アークのないホットプラグを実現するArcZeroコネクタ、エネルギー監視用のEMproメーターとSmart RTU、および発電所規模のストレージ統合用BPCバッテリーコネクタなどがあります。これらの部品を一緒に使用することで、変換損失を削減し、再生可能エネルギーとバッテリーをデータセンターに統合する、効率的で安全かつ拡張可能なDC電源供給が可能となります。

データセンターにおけるDCグリッドの特長

  • 変換損失低減によりエネルギー効率が向上
  • 再生可能エネルギーとストレージシステムの統合が改善
  • 二酸化炭素排出量と運用コストを削減
  • 電源供給の効率向上により熱生成が低減
  • 公共送電網からの独立性向上
無料ウェビナー
DCグリッド:構想から現実へ

工場内のDCグリッドはすでに現実のものとなっています。このウェビナーでは、DCテクノロジが産業界のサステナビリティをどのように高めるか、実践的な事例から学びます。DCグリッドの基礎に加え、このようなグリッドの技術的実装についても深く理解することができます。

ウェビナーへ
All Electric Society FactoryのDCベースの低圧配電設備

データセンターのDCグリッド用製品

継続的な開発、制御盤用の省スペース設計、直流電流保護、通信可能なソリューション

お問い合わせ先

直接DCグリッドを開発して、より持続可能な未来を共に築きましょう

日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
お客様のDCグリッドの実現をサポートし、製品やソリューションに関するご相談を承ります。