機能安全メカニズムは、故障や潜在的に危険な状況を管理できるような方法で制御する必要があります。そのために最適なのが、調整されたセーフティコンセプトです。
フエニックス・コンタクトは、セーフティライフサイクル全体をカバーするサービスを提供します。また、幅広いセーフティアプリケーションは、IEC 61508およびIEC 61511に従って認定されています。最新の知識を保つため、従業員向けのトレーニングコースでお客様をサポートします。
電解とは、電気を使って水を水素と酸素に分解することです。これによりグリーン水素が生成され、これを直接使用することも、さらに加工してメタンやメタノールなどの持続可能な燃料にすることもできます。電解槽を効率的、安全かつ経済的に運用するためには、精密な制御とオートメーションソリューションが不可欠です。フエニックス・コンタクトはPLCnext Technologyにより、電解槽のオートメーション向けに、オープンでモジュール型のプラットフォームを提供します。これにより、機能安全とサイバーセキュリティが統合されます。
電解プラントのコストを削減するためには、プラントの運用を効率的で費用対効果の高いものにできるようなソリューションが必要です。現場データを取得・伝送するのは複雑なタスクで、しかも操作の安全性に悪影響を及ぼすことは許されません。これには、運転中および停止中の継続的な供給電力も含まれます。
同様に重要なのは、電解プロセスの制御、特にプラントの起動時や停止時、利用可能な再生可能エネルギーが変動した場合の制御です。その他のタスクには、プロセス熱の放散、水と電解液の循環と温度調整などがあります。さらに、多数のプロセスパラメータ、特に生成される水素の純度を、センサで監視する必要があります。
オープンなPLCnext Technology Ecosystemなら、電解プロセス全体を、すべての関連プロセスとシステムを含めて制御・監視できます。このソリューションは、診断信号に基づくメンテナンスコンセプトもサポートします。PLCnext Technologyはセンサデータを同期して記録し、適切な形式で評価します。これにより、電解槽は最新データの完全なセットに基づいて制御できます。そのため、コンフィグレーションや意思決定のプロセスが短縮され、インテリジェントなデータ活用によりシステム効率が向上します。AIがサポートする分析により、正常な動作からの逸脱を早期に検出します。Matlab SimulinkまたはPLCnext Technologyを経由して、外部データベースやモデルとシナリオ計算にリンクできます。
当社は、電解プラントへの安全なリモートアクセスのためのさまざまなオプションをご用意しています。つまり、メンテナンスとサービス作業を、迅速かつ効率的に実施でき、コストと時間のかかる現場でのサービス訪問を大幅に削減することができます。
データ伝送には、mGuard Secure Cloudソリューションを提供しています。このターンキーリモートメンテナンスソリューションは、サービス担当者とシステムをインターネット経由で安全、確実に接続します。mGuard Secure Cloudは、非常に安全なVPNトンネルを使用し、機器間で伝送されるデータの機密性、信頼性、完全性を確保します。
当社の製品とソリューションにより、水素製造を電解槽の制御センターで制御できるようになります。さらに、タンクレベルを監視し、電解液の注入を制御し、ファン、換気、水の前処理を制御します。また、電気負荷管理と、非常シャットダウンを含む安全関連アプリケーションを確保します。
電解プラントは、重要インフラ向けのKRITIS規制の対象です。さらに、ネットワーク化の増加により、セキュリティ、安全性、防爆を並列して調べる必要があります。当社は、認定製品やソリューションに加えて、お客様のセーフティと責任リスクを最小化し、システムの生産性を保護するためのサポートサービスも提供します。
機能安全メカニズムは、故障や潜在的に危険な状況を管理できるような方法で制御する必要があります。そのために最適なのが、調整されたセーフティコンセプトです。
フエニックス・コンタクトは、セーフティライフサイクル全体をカバーするサービスを提供します。また、幅広いセーフティアプリケーションは、IEC 61508およびIEC 61511に従って認定されています。最新の知識を保つため、従業員向けのトレーニングコースでお客様をサポートします。
水素産業では、可燃性ガスが発生するため、防爆に関するトピックは非常に重要です。当社は、さまざまなゾーンの防爆エリアでの要件を実装するための製品とソリューションの幅広い選択肢を取り揃えています。必要に応じて、お客様の従業員のトレーニングも行います。さらに、本質安全の検証や文書化もサポートいたします。
デジタルトランスフォーメーションとサイバー攻撃の複雑性の増大により、総合的なセキュリティ戦略が必要となっています。また、サイバーセキュリティ対策の実施は法的必要条件です。サイバー攻撃からの適切な保護は、技術的・組織的な対策が相互に連携して初めて実現されます。
そのため当社は、安全なサービス、ソリューション、製品を含む、包括的な360°のセキュリティコンセプトを提供します。これにより、システムの保護がシンプルになり、プラントを全面的に保護することができます。
お気軽にお問い合わせください。お客様の制御盤に、当社の10万を超える接続、通信、オートメーション・テクノロジ製品を装備するための、最適なソリューションを一緒に見つけましょう。