ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

あらゆるシナリオ向けの遠隔制御技術 制御システムからフィールドレベルまで

お客様のアプリケーションにはどのような通信手段が適切でしょうか。長距離通信の場合は、光ファイバ(FO)をお勧めします。利用可能な通信ケーブルがない場合は、既存のモバイル電話回線を利用することもできます。フエニックス・コンタクトは、光ファイバ(モバイル)無線モジュールへの変換用のメディアコンバータから、適切なコネクタ、ケーブル、アンテナまで、あらゆる通信媒体に適した部品を提供しています。

すべてのアプリケーションに対応する効率的な遠隔制御技術の図

さまざまな媒体を使用する遠隔制御技術

通信媒体の伝送特性

遠隔制御技術向けの通信媒体の特性を示す表

遠隔制御システムの媒体比較

遠隔制御ソリューション

図:TC Routerを使用して、VPN経由でデータトラフィックを制御室に伝送
図:スマートサービスとオープンで拡張可能なProficloud.io IoTプラットフォーム
トポロジ:エクステンダ付きのシリアルフィールドバス通信
ダイアグラム:メディアコンバータを使用するリモートシステムとの通信
図:無線テクノロジ経由で伝送される測定値とレベル
図:TC Routerを使用して、VPN経由でデータトラフィックを制御室に伝送

プロセスデータを連続収集するために、フエニックス・コンタクトはすべてのテクノロジ規格(5G、4G、3G、2G)をサポートするモバイル機器を提供します。 グローバルに利用可能なモバイルネットワークにより、機器はインフラが弱い地域でも確実に通信できるようになります。
リモートポンプ場などの小型リモートステーションとシステムパーク全体を、SMSメッセージから低データ転送速度の遠隔制御プロトコル、ブロードバンドVPN接続まで、通信要件に応じてさまざまな方法で制御センターに接続することができます。

産業用ルーターの詳細
図:スマートサービスとオープンで拡張可能なProficloud.io IoTプラットフォーム

Proficloud.ioはオープンで拡張可能なIIoTプラットフォームとして、インテリジェントな通信、ネットワーク化コンポーネント、制御技術(PLC)、スマートサービス、包括的なデータ分析を、すべて最高レベルのセキュリティで提供します。

データを連続伝送するための、クラウドベースのソリューションの無限の可能性をご利用ください。Proficloud.ioを使用すると、フィールドの分散機器をインターネット経由で簡単かつ安全にネットワーク化できます。

Proficloud.ioの詳細
トポロジ:エクステンダ付きのシリアルフィールドバス通信

エクステンダで、イーサネットネットワークまたはシリアルフィールドバスを、長距離にわたって経済的に接続することができます。ギガビットのアプリケーションが可能で、最長20 kmの距離を実現することができます。既存のケーブルを洗練されたネットワーク設備に使用して、投資コストの最小化を実現します。アプリケーションに理想的なエクステンダを見つけましょう。

イーサネットエクステンダの詳細
ダイアグラム:メディアコンバータを使用するリモートシステムとの通信

光ファイバメディアコンバータを使用すると、銅線のインターフェースから干渉フリーの光ファイバに変換することができ、複雑なサージ保護、シールド、等電位ボンディング対策は必要ありません。光データ伝送のもう1つの利点は、ポイントツーポイント接続で最大範囲を80 kmまで延長できることです。

メディアコンバータの詳細
図:無線テクノロジ経由で伝送される測定値とレベル

無線システムを使用すると、リモートまたはアクセスが難しいエリアの測定データとシステム情報を収集して、中央ポイントに簡単に転送できます。遠隔制御技術では、特にシステム部品の新規取付け中や不良通信ケーブル交換中に、有線による伝送よりも信頼性がありコストがかかりません。無線モジュールにはさまざまなインターフェースがあり、プロセスステーションのローカルセンサ/アクチュエータと制御センターの間のゲートウェイとして動作します。

Radiolineの詳細
LinkedInのロゴ

LinkedIn:産業用通信とサイバーセキュリティ 当社のコミュニティに今すぐご参加ください。

産業用通信ネットワークは、フィールドから制御レベル、そしてクラウドに至るまで、データを確実に伝送することができます。当社の__産業用通信とサイバーセキュリティ__のLinkedInページでは、ネットワークの可用性、サイバーセキュリティ、リモートメンテナンスなど、魅力的な情報を配信しています。当社のコミュニティにご参加ください。