ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

屋外⽤ケースシステムOCSによる制御ボックスソリューションの特設サイトを公開

2023-11-01
屋外⽤ケースシステムOCS

フエニックス・コンタクトの屋外⽤ケースシステムOCSシリーズは、屋外の自律型アプリケーションに最適な大容量のプラスチックケースです。この度OCSシリーズを使用した制御ボックスソリューションを紹介する特設サイトを公開しました。

OCSシリーズは、屋外の自律型アプリケーションに最適な大容量のプラスチックケースです。-40~+80℃の雰囲気温度下で使用可能で、耐候性、耐衝撃性、防水性に優れ、様々な外部ストレスから電子機器を恒久的に保護します。

この度、OCSシリーズを用いたお客様のアプリケーションに最適な製品構成の提案、本体ケースへの加⼯、⾊替えや印字サービス、内部機器組み付け、配線作業によるモジュール化などご要望に合わせたソリューションをご提案する特設サイトを公開しました。

現在OCSシリーズをご成約された⽅の中から抽選で5名の⽅に炭酸OKなオリジナルマイボトルプレゼント中です!(12月末まで)
ぜひ一度サイトをご覧いただきお気軽にお問い合わせください。

■OCSシリーズ主な特長

  1. 優れた耐候性:耐候性に優れた樹脂材料の採用により屋外の過酷な環境での設置に適応します。
  2. 優れた耐衝撃性、防水性:ケース厚4mmの高強度な樹脂材料によるIK10相当の優れた耐衝撃性と、PURシールによるIP保護等級66/68/69相当の防水性を有し、電子機器を確実に保護します。
  3. 柔軟な組付け:壁面への取付けとポールへの取付けに対応しており、自由度の高い設置個所の選択が可能です。
  4. いたずら防止:南京錠やメタルバンドなどを使用していたずらでカバーを開けられることを防止できます。
報道関係者お問い合わせ先
Phoenix Contact logo
フエニックス・コンタクト株式会社  | ニュースお問い合わせ窓口