連続出力 信頼性の高いパワーシステムのためのソリューション。最大のシステム可用性は、あらゆる産業やセクターにおける最優先事項です。その前提になるのが、信頼できる電源です。QUINTを使用して中断のないシステム動作を確保―信頼性のある24 V電源のための完璧なソリューションです。
QUINT powerシステム
QUINTは信頼性のある24 V電源のための完璧なソリューションです。最適に調整された電源、DC/DCコンバータ、冗長化モジュール、無停電電源装置シリーズの製品を、個別にまたは組み合わせることによって、中断のないシステム動作を確保できます。高性能、インテリジェント、互換性あり―QUINTは優れた可用性を確保します。
特長
- 高性能の製品ラインアップで高可用性
- 調整されたコンポーネントで簡単に組込み
- インテリジェントな通信システムによる予防保全
- 3Dデータ、コンフィグレータ、Push-in式接続で、効率的なプロセス
- バッチ数量1個からの個別ソリューション
非常に豊富な製品バージョン:お客様のアプリケーションに合う製品を常にご用意
QUINTは100以上の製品から選ぶことができ、あらゆるアプリケーションに適切なソリューションです。
IO-Link搭載のQUINT POWER
IO-Link搭載のQUINT POWER
IO-Link搭載の新しい通信可能な電源QUINT POWERは、産業ネットワークに迅速かつ簡単に統合することができます。
内蔵のIO-Linkインターフェースにより、電源のすべての重要な動作データを、上位レベルのオートメーションシステムで利用できるようになり、そのため監視機能が全く新しいレベルに引き上げられます。
さらに電源によりIO-Link経由のコンフィグレーションが可能になります。機器の交換後にコンフィグレーションを直接採用できるため、時間を節約できユーザエラーを防ぐことができます。
可能な組合わせは無限大:あらゆるアプリケーション向けの連続24V
バッファリングされる24 V
主電源エラー、主電源瞬断、電圧変動などの障害時にもシステムの可用性を確保するためには、電源システムを無停電に設計することが効果的です。これを行うためには、負荷電流に適合する定格の無停電電源装置を選択してください。アプリケーションに適したバッテリーモジュールソリューションと組み合わせることで、わずか数秒から数時間までの時間にわたって、システムを確実にバッファリングすることができます。
- 主電源エラー時にも連続した中断のない給電
- 動作状態およびバッテリー状態の監視と信号伝達
- インテリジェントなバッテリーおよび負荷管理
デカップリングされた24 V
最高レベルの可用性が求められるシステムで、非常に信頼性の高い補助電源ネットワークをセットアップするためには、電源の冗長化動作が必須です。この冗長性を実現するには、2つの電源を並列接続して、冗長化モジュールを使用して互いにデカップリングします。QUINT S-ORINGモジュールをQUINT power電源と組み合わせることで、2つの独立した電流経路と単一障害点の回避により、負荷まで一貫した冗長性を実現し、最高レベルの信頼性が確保されます。
- 電源システムのすべての点で、幅広いデカップリング監視
- SIL3認証の二次側デュアルサージ保護
- MOSFETテクノロジで最小の消費電力
再生された24V
ほぼすべての業界のほとんどのアプリケーションで、複数のDC負荷が電源により並列に給電されています。このようなアプリケーションでは、コントローラやセンサなどの敏感な負荷を互いにデカップリングして、フィードバックによって生じる干渉を回避することを推奨します。QUINT DC/DCコンバータを使用して負荷を互いに絶縁して、アプリケーションの信頼性をさらに高めることができます。
- 電気的絶縁による負荷のデカップリング
- 例えば、長いケーブルの先端で、電圧降下を打ち消すために電圧再生
- 12 V DC、24 V DC、48 V DCの間で電圧レベル変換
シンプルなプロセス:初期のアイデアからスムーズな運用まで
QUINT電源ソリューションは優れたシステム可用性を実現するだけではなく、製品の選択、設置、メンテナンスが簡単になります。
-
デジタル記述のある製品:デジタル製品記述により、エンジニアリング、設置、製造、およびメンテナンスをサポートします。
-
カスタムコンフィグレーション:QUINT POWER 電源をお客様固有のアプリケーションに最適化することができます。さまざまなパラメータを個別に設定して、お客様に合わせた電源を、バッチ数量わずか1個からご注文いただけます。
-
簡単な設置:Push-in式接続ですばやく簡単に設置することができます。
-
サービス間隔を計画可能:IQ Technologyのバッテリー管理システムは、故障が発生する前に警告します。
-
リモート監視: インテリジェントな無停電電源装置を使用することで、いつでもどこからでもシステムの動作状態を確認できます。
継続的な高可用性はどうしたら確保できるでしょうか。 ご質問に対する主な回答
主電源エラー時にも確実な給電を確保するにはどうしたらよいでしょうか。
電源、UPS、バッテリーモジュールで構成される無停電電源装置を使用することで、システムの停止を回避できます。主電源エラーの場合はUPSが引継ぎます。バッテリーモジュールに切替えて、接続されている負荷が中断なく給電されることを確実にします。無停電電源装置をセットアップするには、負荷電流に適合する定格のUPSモジュールを選択し、アプリケーションに適したバッテリーモジュールソリューションと組み合わせます。
主電源エラー時には、システムへの給電時間と信頼性はどの程度でしょうか。
当社のバッテリーモジュールソリューションは、わずか数秒から数時間までの時間にわたって、システムをバッファリングすることができます。周囲の状況やアプリケーション内の動作状態は、バッテリーモジュールの耐用年数に影響します。鉛バッテリーは長い耐用年数が特長ですが、リチウムイオン電池およびコンデンサモジュールは温度とサイクルに対する安定性が高いことが特長です。
システム内の電圧変動はどのように補正されますか。
長いケーブル先端で電圧降下がある場合、DC/DCコンバータの幅広い入力範囲で電圧レベルを定格出力電圧に復元します。負荷はバッテリー駆動システムでも安全かつ確実に給電されます。これにより、全体的な安定DC電圧が確保されます。
システム内の特に繊細な負荷に対して、どのように電圧品質を向上させたらよいでしょうか。
QUINT DC/DCコンバータは、繊細な負荷を干渉負荷から分離して確実な給電を確保する、電気的絶縁が特長です。
分離された電流経路と均一負荷分散の冗長化電源システムはどのように作成できますか。
QUINT power電源が並列モードの場合、負荷は2つの電源の間で均等に分散されます。出力特性曲線は、両方の機器の動作点が中央で出会うように、わずかに傾いています。QUINT S-ORINGモジュールと組み合わせることで、両方の電源ネットワークが互いにデカップリングされます。
電力を増加するための並列接続と冗長動作の違いは何ですか。
電力が増加する場合、合計負荷は両方の電源の最大電流に等しくなります。1つの機器が故障すると、負荷への確実な給電が保証できなくなります。冗長化システムでは、両方の電源が単独でも合計負荷電流をサポートできるように設定しなければなりません。つまり電源あたりの最大利用率は50%です。