有用な情報
2025-10-09

サイバーフィジカルシステムとは。 サイバーフィジカルシステム(CPS)は、物理的な世界とITのバーチャルな世界をシームレス接続することを可能にする技術基盤です。

ネットワークのシンボルが描かれたスカイライン

簡単な概要

デジタル化と第4次産業革命(インダストリー4.0)の時代において、サイバーフィジカルシステム(CPS)が中核的な役割を果たします。これは、物理的な世界とITのバーチャルな世界をシームレスに接続することを可能にする技術基盤です。しかし、この言葉の背景には一体何があるのでしょうか。また、このような複雑なシステムが、産業界やその先の未来にどのような可能性をもたらすのでしょうか。

CPS:定義

サイバーフィジカルシステムは、しばしばCPSと略され、機械的コンポーネントと電子的コンポーネントを、最新のITおよびソフトウェアと組み合わせたインテリジェントなシステムです。これらのシステムは、物理的な世界からデータを取得し、それをデジタル処理・分析し、その情報に基づいて物理的なプロセスを制御したり、影響を与えたりすることができます。

センサで情報を収集し、アクチュエータで物理的な世界に介入する組込みシステムです。高度なサイバーフィジカルシステムは、自己組織化し、変化する状況に適応する能力により、さまざまな分野における複雑なアプリケーションの開発において決定的な要因となっています。

ロボットアームを背景にした、工場からのデータのホログラフィック表示

デジタル世界と物理世界をつなぐ

サイバーフィジカルシステムの統合は、その仕組みの中核をなすものです。情報と制御の連続的な流れを可能にすることで、従来のデジタル世界と物理世界の分離を克服します。センサは、温度、圧力、位置などの物理的変数を記録し、それらをデジタルデータに変換します。このデータは、無線ネットワークまたは有線ネットワークを介して、中央または分散コンピューティングユニットに送信されます。

ここで情報が処理・分析され、多くの場合人工知能が使用されます。得られた知識は、次にアクチュエータ(モータやバルブなど)を介して物理的プロセスに直接介入するために使用されます。

CPS vs. IoT:違いは何でしょうか。

  • サイバーフィジカルシステム(CPS):CPSは単なるネットワーク化やデータ交換の枠を超えています。物理的プロセスをデジタル制御レベルに深く統合します。CPSはネットワーク化されているだけでなく、収集したデータに自律的に反応し、物理的なプロセスを能動的に制御・最適化できます。
  • モノのインターネット(IoT):IoTは、データの収集・交換のため、主に日常的なモノや機器のネットワーク化に焦点を当てています。その目的は、「ネットワーク化されたオブジェクト」が互いに通信し、情報を提供できるようにすることです。アプリで照明や暖房を制御するスマートホームは、IoTの典型的な例です。

アプリケーション分野


サイバーフィジカルシステムのアプリケーション分野は多様で、産業生産から日常的なインフラに至るまで多岐にわたります。

製造システム - インダストリー4.0におけるCPS

インダストリー4.0におけるCPS(スマートファクトリー)

インダストリー4.0では、CPSがスマートファクトリーのバックボーンとなります。ここでは、製造工程の完全なデジタル化とネットワーク化を実現します。機械、製品、ロジスティクスシステムは互いに通信し、ステータス情報を交換して、大部分は自ら制御します。

  • インテリジェントな製造ライン:さまざまな製品を製造するために、自ら構成し、適応する機械。
  • 予知保全:センサが機械部品の状態を監視し、故障の兆候を早期に報告します。
  • 自律搬送システム:工場内で材料や製品を移動させる無人搬送車システム。
スマートホーム制御用アイコンのあるタブレット

インテリジェントインフラ(スマートグリッド、スマートホーム)

CPSは、次のように、重要インフラの効率性とセキュリティに大きく貢献します:

  • スマートグリッド(インテリジェントな電力網):CPSは、再生可能エネルギーの統合などにより、エネルギーの生成、分配、消費を動的に制御・最適化するために、スマートグリッドを使用します。
  • スマートホーム:しばしばIoTに分類されることもあるが、例えば、暖房・換気・セキュリティシステムをインテリジェントかつ適応的に制御するような、より複雑なスマートホームシステムは、CPSと見なすことができます。

自律型システムとモビリティ

次のようなモビリティとロボティクスの分野では、CPSが不可欠です。

  • 自律走行車:さまざまなセンサを使用して周囲の状況を把握し、安全な航行を確保するために自律的な判断を行う自動運転車やトラック。
  • 産業用ロボット:プログラムされたタスクを実行するだけでなく、環境の変化に反応し、それに応じて動作を適応させることができるロボット。

Eヘルス

ヘルスケア分野では、CPSにより次のような新たな形態の患者ケアや監視が可能になります:

  • インテリジェントな医療機器:患者のバイタルサインを常時監視し、異常があれば自動的にアラームを発したり、投薬したりする機器。
  • 遠隔治療:医師がリモートで患者の監視や治療を行えるシステム。

インダストリー4.0の機会と可能性

  • 効率と生産性:オートメーションとプロセスの最適化により、リソースの利用率が向上し、製造量が増加します。
  • 柔軟性:CPSは、動的に再構成可能なシステムにより、市場の変化や顧客の要求に迅速に適応することができます。
  • ビジネスモデル:ネットワーク化された製品とサービスにより、データに基づくサービスと新しいアプローチの余地が生まれます。
  • 意思決定:リアルタイムデータは、意思決定のための正確な根拠となります。
  • 人間の介入を低減:危険な作業や反復的な作業を自律システムが代行します。
  • 堅牢性:自己監視、エラー検出、トラブルシューティングにより、フェールセーフ性能が高まります。

ポイント:

サイバーフィジカルシステムは、私たちの産業と社会を変革する原動力です。これらは、物理的なプロセスとコンピュータネットワークをシームレスにつなぎ合わせることで、私たちの世界を根本的に改善する可能性を秘めた、新世代のインテリジェントでネットワーク化された自律的なシステムを生み出します。

著者: Phoenix Contact

メールアドレス:

当社のエキスパートとつながりましょう

フエニックス・コンタクト株式会社
フエニックス・コンタクト株式会社
「All Electric Societyやセクターカップリングに関するご相談は、ぜひ当社までお問い合わせください。」

その他の投稿