有用な情報 ·
2025-04-03

アセット管理シェル(Asset Administration Shell)とは。 アセット管理シェル(Asset Administration Shell、AAS)は、物理的アセットのデジタル表示であり、インダストリー4.0の規格における不可欠な要素です。

夜間に照明に照らされる産業システムとネットワークの記号

簡単な概要

AASはIndustry 4.0の中核的なコンポーネントです。デジタル化された製造環境において、物理的な対象物同士の通信を可能にするインターフェースとして機能します。相互運用性を円滑にし、オートメーションを促進し、包括的なデータの使用や分析を可能にします。この記事では、その特長とアプリケーションの詳細についてご紹介します。

AASによるデジタル化

AASで情報と機能のデジタル化が可能

インターフェースと仲介手段(intermediary)

アセット管理シェル(Asset Administration Shell、AAS)は、単に「管理シェル」とも呼ばれます。デジタル化された製造環境において、均一なインターフェースであると同時に物理的な対象物同士の通信を可能にする仲介手段(intermediary)として機能します。

AASを使用することで、アセットのすべての情報と機能が構造化された手法でデジタル化され、利用できるようになります。これにより、異なるシステム間の相互運用性が簡素化されます。結果として、オートメーションが促進されるだけではなく、より包括的なデータの使用や分析も可能になります。このフレームワークにおいて、アセットとはIndustry 4.0システムで使用される物理的コンポーネントまたはデジタルコンポーネントとみなされます。例えば、機械、工具、ソフトウェア、文書などが考えられます。

産業用の製造における効率と柔軟性を向上させることができます。AASは、新たなテクノロジの統合における標準化オプションでもあり、プロセス最適化や品質保証の革新的なソリューションの実装を促進します。

デジタルツインによる産業用製造向けの3Dイラスト

AASとデジタルツインは、相互に密接に連携

AASとデジタルツイン

アセット管理シェル(Asset Administration Shell、AAS)とデジタルツインは、どちらも産業界のデジタルトランスフォーメーションにおいて中心的な役割を果たすコンセプトであり、互いに密接に関連しています。AASが主としてアセット情報の管理および通信における標準化プラットフォームの働きをする一方、デジタルツインはさらに1歩進んで物理的な対象物の包括的な仮想モデルを作成します。

AASは構造化されたデータベースを提供し、必要なインターフェースによってデジタルツインに関連情報を提供します。これにより、デジタルツインが常に最新で信頼性の高いデータと一致していることが保証されます。2つの技術を併用することで、企業は製造プロセス設計の効率化を実現し、ダウンタイムを最小限に抑え、継続的な製品品質の向上を達成することができます。

AASの代表的なアプリケーション分野

  • 製造環境:異なるメーカーの機械間で通信と相互運用性を確保
  • 品質管理:プロセスデータと製造データを余すところなく取得できるため、製品のトレーサビリティが向上
  • 予知保全とサービス:機械の状態についてのリアルタイムデータを提供することで、ダウンタイムの最小化とシステムの耐用年数延長に貢献
  • エネルギーの監視と最適化:個別の機械とプロセスのエネルギー消費について正確な情報を提供することで実現
アセット管理シェル(Asset Administration Shell)内の製造計画を表示した画面

AASは、現代の産業用システムに幅広い特長を付与

アセット管理シェル(Asset Administration Shell)の特長

AASは、現代の産業用システムに幅広い特長をもたらします。均一のインターフェースによる相互運用性の向上、異なるメーカーの機器の統合と運用の促進、標準化されたデータ構造による製造プロセスの最適化のサポートを行うことができます。

これにより、効率と柔軟性が向上します。AASはデジタルツインなどの新たなテクノロジの実装を促進し、標準化されたプロトコルによりデータセキュリティを向上させます。これにより、AASは製造プロセスのデジタル化とネットワーク化の発展を模索する未来志向の企業が、より総合的な企業となる上で不可欠な要素となります。

基準や規格

アセット管理シェル(Asset Administration Shell、AAS)はインダストリー4.0における実装を規制する多数の規格や基準と連携しています。中心となる規格の1つが、管理シェルの作成と使用、およびこれらの相互運用性の確保についての要件を定めたIEC 63278-1規格です。

インダストリー4.0 RAMインフラは、デジタルツインのシステム間の互換性を確保します。この規格によって、技術的な連携や安全プロトコルの統合が促進されます。インダストリー4.0プラットフォームを通じた標準化によって、AASアプリケーションの成功裏な実施に向けた、ベストプラクティスと基準アーキテクチャが確保されます。

ポイント:

アセット管理シェル(Asset Administration Shell、AAS)は、インダストリー4.0における不可欠な要素です。企業はこれによって、包括的かつ効率的に製造プロセスをデジタル化することができます。標準化されたインターフェースにより、AASは機械とシステムの相互運用性を促進し、効率と柔軟性を向上させます。

また、AASはデジタルツインなどの革新的なテクノロジの統合をサポートし、国際的な規格や基準に適合することにより、機密性の高い製造データを管理する上でデータセキュリティを確保します。

著者: Phoenix Contact

メールアドレス:

当社のエキスパートとつながりましょう

フエニックス・コンタクト株式会社
フエニックス・コンタクト株式会社
「All Electric Societyやセクターカップリングに関するご相談は、ぜひ当社までお問い合わせください。」

その他の投稿