Managed PoE Switch 4000 serie, 2 Porte SFP 100/1000 MBit/s, 8 Porte RJ45 PoE 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP30, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 75 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 52 V DC ... 57 V DC
Industrial Ethernet Switch: Switch Unmanaged e Managed per applicazioni industriali
La nostra gamma di Switch Industrial Ethernet comprende Switch Managed e Unmanaged con Gigabit, PoE, certificazione IEC 61850 e per il montaggio su guida DIN. Vi offrono la flessibilità necessaria per costruire reti potenti e sicure anche in ambienti difficili: le porte in rame e in fibra ottica e le funzioni di ridondanza consentono un'interconnessione flessibile dei vostri impianti e una facile segmentazione della vostra rete industriale.
Managed Switch Ethernet con otto porte RJ45 per 10/100 MBit/s e una temperatura di esercizio da -10 °C ... +60 °C
Managed Switch 2000 serie, 8 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Campo di temperatura esteso, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Compatibile con la norma IEC 62443-4-2
Managed Switch 2000 serie, 14 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, 2 Porte SFP 100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Campo di temperatura esteso, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Compatibile con la norma IEC 62443-4-2
Managed Switch 2000 serie, 6 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, 2 Porte SFP 100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Campo di temperatura esteso, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Compatibile con la norma IEC 62443-4-2
Managed Ethernet Switch con 16 porte RJ45 per 10/100 MBit/s e range di temperature di esercizio -10 °C ... +60 °C.
Smart Ethernet Box per il collegamento di dispositivi terminali PoE, due porte PoE, due porte uplink (RJ45), Switch Managed e protezione contro la sovratensione integrati, tensione di alimentazione 100 ... 240 V AC, montaggio a parete o a palo
Managed Switch 2000 serie, 16 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Campo di temperatura esteso, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Compatibile con la norma IEC 62443-4-2
Managed Switch 2000 serie, 4 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, 2 Porte SFP 100/1000 MBit/s, 2 Porte Combo, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Campo di temperatura esteso, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Compatibile con la norma IEC 62443-4-2
Modulo di espansione, con otto SFP con 100/1000 MBit/s
Nuovi prodotti
Switch Unmanaged
Gli Industrial Unmanaged Switch di Phoenix Contact si contraddistinguono per il numero di porte variabile e la struttura compatta. A seconda dell'applicazione, troverai da noi gli Industrial Unmanaged Switch con diverse funzionalità.
- Per applicazioni standard: gli Switch Unmanaged della serie 1000 si distinguono per la struttura compatta e le possibilità di installazione flessibili. Le varianti 1100 hanno anche velocità di trasmissione nell'ordine dei gigabit. Con l'aiuto degli accessori di montaggio, puoi installare gli switch FL SWITCH 1000 anche in modo piatto nel quadro elettrico o sulla parete.
- Per l'installazione in campo: la serie 1600 e 1700 è particolarmente resistente agli agenti atmosferici.
- In 19": gli Switch Unmanaged delle serie 1800 e 1900 sono ideali per l'uso nei centri di elaborazione dati e sale di controllo.
- Con Power over Ethernet (PoE): gli Switch Unmanaged PoE della serie 1000 consentono l'alimentazione con energia e dati fino a un massimo di otto dispositivi terminali tramite lo stesso cavo Ethernet.
Switch Managed per applicazioni di automazione universali
Gli Switch Managed delle famiglie 2000 e 5900 offrono una gestione economica della tua rete Ethernet grazie alla loro facile messa in servizio e alla varietà di varianti disponibili. Oltre a funzioni avanzate, consentono anche la comunicazione in fibra di vetro e sono dotati di numerose funzioni di sicurezza.
- Per il montaggio su guida DIN: le varianti 2000, 2100, 2200 e 2300 vengono montate nel modo classico sulla guida DIN.
- In 19": gli switch della famiglia 5900 sono adatti al montaggio in rack e costituiscono l'interfaccia ideale tra OT e IT.
- Con funzione di routing: le varianti NAT della famiglia 2000 assicurano la semplice connessione di macchine o impianti con lo stesso intervallo di indirizzi IP alla rete sovrapposta. Combinano la commutazione e il routing in un solo dispositivo per guide DIN.
- Per l'installazione sul campo: grazie al grado di protezione IP67, le varianti 2600 e 2700 sono adatte all'uso sul campo e sono particolarmente compatte e robuste.
Sono disponibili anche varianti selezionate che supportano gli standard di comunicazione più recenti:
- Gli FL SWITCH TSN 2300 e FL SWITCH 5900 supportano il Time-Sensitive Networking (TSN) per la realizzazione di reti Ethernet in tempo reale.
- Lo switch Single Pair Ethernet supporta lo standard SPE 10 BASE-T1L, consentendo una comunicazione continua basata su IP fino al livello di campo.
- Lo switch Ethernet-APL consente la connessione diretta Ethernet a due fili di sensori o dispositivi da campo in applicazioni della tecnica di processo e in zone Ex.
Switch Managed per requisiti elevati
Per le applicazioni nelle infrastrutture (critiche), sono disponibili varianti speciali di switch che soddisfano le certificazioni e gli standard specifici di questo settore.
- Per il settore energetico: gli switch modulari Raptor sono progettati per le elevate esigenze delle infrastrutture critiche e del settore energetico. Offrono connessioni di rete sicure, affidabili e ad alte prestazioni in ambienti difficili e si distinguono per le ampie funzionalità di sicurezza e la certificazione IEC 61850.
- Per applicazioni nel settore delle infrastrutture: gli Switch Managed delle serie 3000 e 4000 sono la scelta migliore. Combinano numerose funzioni di diagnostica, prestazioni e sicurezza.
- Per applicazioni PoE: per l'alimentazione di dati ed elettrica tramite un unico cavo Ethernet sono disponibili varianti PoE.
Software per la gestione della rete
FL Network Manager semplifica la configurazione e la gestione del firmware
Con il software di gestione di rete FL Network Manager la messa in servizio della rete è semplice e rapida. Il software supporta le seguenti operazioni:
- Scansione di una rete esistente
- Assegnazione IP e configurazione dei dispositivi
- Configurazione multi-device
- Utilizzo del file di configurazione
- Aggiornamento del firmware
- Scripting SNMP