IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-66980Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
LR
Engedély azonosítója: LR2371832TANK
Engedély azonosítója: 22ME0007BV
Engedély azonosítója: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40032222Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |
ABS
Engedély azonosítója: 21-2192245-PDANK
Engedély azonosítója: 14ME0912DNV
Engedély azonosítója: TAE000010TIECEx
Engedély azonosítója: IECExPTB10.0021UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Csak hajlékony vezetők | 440 V | 18 A | 0,14 - 2,5 | |
Csak tömör vezetők | 440 V | 22 A | 0,14 - 4 |
ATEX
Engedély azonosítója: PTB09ATEX1111UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Csak hajlékony vezetők | 440 V | 18 A | 0,14 - 2,5 | |
Csak tömör vezetők | 440 V | 22 A | 0,14 - 4 |