STP 5-2/S
-
Jelölő-hordozók
0800970
Jelölő-hordozók, ZFKK 1,5 kétemeletes rugós sorkapocsba pattintható MSTBV- vagy ICV-leágazással, UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 vagy ZBF 5 típussal feliratozható, szürke, felirat nélkül, szerelési mód: dugaszolás, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 5 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A huzalozott többemeletes kapcsok feliratozó felületeit a jelölőtartók felnagyítják
A jelölőtartók kivitelüktől függően a felső kapocsszint tartóárkaiba dugaszolhatók