CSA
Engedély azonosítója: 2030668Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 |
NK
Engedély azonosítója: 14ME0912IECEx
Engedély azonosítója: IECExPTB10.0021UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Csak hajlékony vezetők | 440 V | 18 A | 0,14 - 2,5 | |
Csak tömör vezetők | 440 V | 22 A | 0,14 - 4 |
ATEX
Engedély azonosítója: PTB09ATEX1111UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Csak hajlékony vezetők | 440 V | 18 A | 0,14 - 2,5 | |
Csak tömör vezetők | 440 V | 22 A | 0,14 - 4 |