PT 2,5-L RD/L BU/L/L - Többemeletes kapocs
1336355

Többemeletes kapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 18 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek