PT 2,5-4L BU - Többemeletes kapocs
1334601

Többemeletes kapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 18 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Time-saving conductor connection thanks to tool-free direct-connection technology
Convenient plugging with lower insertion force
High conductor pull-out forces due to the spring design
Rezgésálló és karbantartásmentes vezetékcsatlakozás
Nagyon helytakarékos a két elválasztott áramkör egyetlen sorkapocsba történő kompakt integrációja révén
Kézi és automatizált vezetékezéshez optimalizálva