RAD-2400-IFS - Rádiós modul
2901541

Radioline - 2,4-GHz-es rádió adóvevő RS-232/485 interfésszel, I/O modulokkal bővíthető, RSMA antennacsatlakozás (aljzat), pont-pont-, csillag- és Mesh-hálózatok max. 250 állomással, hatótávolság max. 5 km (közvetlen rálátás esetén), használat világszerte

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek










Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Engedélymentes 2,4 GHz-es frekvenciasáv
Több kilométer hatótávolság a rádiós interfész beállítható adatátviteli sebességének köszönhetően
Gyors és egyszerű üzembe helyezés programozás nélkül
Nagy megbízhatóság a Trusted Wireless 2.0 technológiának köszönhetően (AES kódolás, frekvenciaugrásos eljárás és koegzisztenciamenedzsment)
Hurkolt hálózatok maximum 250 résztvevőig
Integrált RS-232/RS-485 interfész
Max. 32 I/O bővítőmodullal modulárisan bővíthető
-40 °C ... +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány
2. zónában történő alkalmazásra engedélyezve
Nemzetközi engedélyek

Gyakran ismételt kérdések


Teljesítik a készülékek a rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) kiberbiztonsági követelményeit?

Az (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló rendelet értelmében a 2014/53/EU RED irányelv 3. cikk (3) bek. d), e), f) pontja szerinti követelmények nem vonatkoznak a termékre.
3. cikk (3) bek. d) pont: A készülékek nem rendelkeznek aktív hozzáféréssel... Bővebben

Az (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló rendelet értelmében a 2014/53/EU RED irányelv 3. cikk (3) bek. d), e), f) pontja szerinti követelmények nem vonatkoznak a termékre.
3. cikk (3) bek. d) pont: A készülékek nem rendelkeznek aktív hozzáféréssel a hálózati kommunikációhoz. Nem zavarják a hálózati kommunikációt és nem élnek vissza a hálózati forrásokkal. Ezért ez a követelmény nem vonatkozik ezekre a készülékekre.
3. cikk (3) bek. e) pont: Nem alkalmazandó a készülékekre, mivel nem dolgoznak fel személyes adatokat, és nem érintik a végfelhasználók magánéletét
3. cikk (3) bek. f) pont: Nem alkalmazandó, mivel a készülékek nem használatosak pénzügyi tranzakciókhoz

Kevesebb