RAD-DI4-IFS - I/O bővítőmodul
2901535

Radioline - I/O bővítőmodul, 4 digitális bemenet (0 ... 250 V AC/DC)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek










Kompatibilis termékek

Az Ön előnyei

Egyszerű üzembe helyezés recés gombbal
Galvanikus elválasztás a csatornák között
-40 °C ... +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány
egyszerű modulcsere működés közben is (Hot Swap)
Digitális széles tartományú bemenetek (0 ... 250 V AC/DC)
2. zónában történő alkalmazásra engedélyezve