A Radioline a nagyméretű berendezések új rádiós rendszere. Különlegessége, hogy
a recézett gomb egyszeri elfordításával a be- és kimenetek - mindenféle programozás nélkül egyszerűen hozzárendelhetők. A Radioline az I/O-jeleket (I/O üzemmód) és a soros adatokat (soros üzemmód) is átviszi, ezért sokoldalúan alkalmazható. Az I/O-jeleket tetszés szerint közvetlenül Modbus protokollal is rá lehet kapcsolni a vezérlőkre (PLC/Modbus-RTU üzemmód).
Ezen kívül különböző hálózati struktúrák is kialakíthatók: az egyszerű pont - pont összeköttetéstől az összetett hurkolt hálózatokig. A legújabb Trusted Wireless rádiótechnológiának köszönhetően a Radioline a legjobb választás ipari alkalmazásra.
RAD-868-IFS
-
Rádiós modul
2904909
Radioline - 868 MHz-es rádió adó/vevő RS-232/485 interfésszel, I/O modulokkal bővíthető, RSMA antennacsatlakozás (aljzat), pont-pont-, csillag- és Mesh-hálózatok max. 99 állomásig, hatótávolság max. 20 km (szabad rálátás esetén), használat Európában
Termékrészletek
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Használati korlátozás | |
CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
Terméktípus | Rádiós modul |
Alkalmazás | I/O |
RS-232 | |
RS-485 | |
Üzemmód | I/O-adatok (Gyári beállítás, recézett gombbal konfigurálható) |
Soros adatok (PSI-CONF szoftverrel történő aktiválás és konfigurálás) | |
PLC/Modbus RTU üzemmód (PSI-CONF szoftverrel történő aktiválás és konfigurálás) | |
PLC / Modbus RTU kettős üzemmód (PSI-CONF szoftverrel történő aktiválás és konfigurálás) | |
MTTF | 729 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
331 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
131 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Névleges szigetelési feszültség | 60 V (Az EN/IEC 60079-7 szabvány szerint) |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,56 W |
Tranziens túlfeszültség elleni védelem | igen |
Rendszerhatárok | |
Megnevezés | Rádiós modul |
Támogatott egységek száma | ≤ 99 (rádióhálózatonként) |
Lehetséges bővítőmodulok száma | ≤ 32 (rádiómodulonként) |
Rendszerhatárok | |
Megnevezés | Rádióhálózat |
Támogatott egységek száma | ≤ 99 (I/O-bővítőmodul rádióhálózatonként, deaktivált soros interfészek) |
0 (I/O-bővítőmodulok nem használhatók) | |
≤ 99 (I/O-bővítőmodulok rádióhálózatonként, a bővítőmodulok Modbus RTU protokollon keresztül hozzáférhetők) | |
Tápellátás | |
Tápfeszültség | 24 V DC |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
Maximális áramfelvétel | ≤ 65 mA (24 V DC és 25 °C esetén, stand-alone) |
≤ 6 A (24 V DC esetén, teljesen kihasznált kalapsín-buszcsatlakozó esetén) |
Digitális | |
Kimenet megnevezése | RF-kapcsolt relékimenet |
Kimenetek száma | 1 |
Érintkező kivitele | Váltóérintkező |
Érintkező anyaga | PdRu, aranyozott |
Maximális kapcsolófeszültség | 30 V AC |
60 V DC | |
Kapcsolóáram maximum | 500 mA |
Elektromos üzemi élettartam | 5x 105 kapcsolási ciklus 0,5 A és 30 V DC mellett |
Analóg | |
Kimenet megnevezése | RSSI feszültségkimenet |
Kimenetek száma | 1 |
Analóg feszültségjel | 0 V ... 3 V |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 14 |
Rádió | |
Hatótávolság | ≤ 20 km (A hatótávolság ennél jóval magasabb vagy alacsonyabb lehet, mert függ a környezettől, az alkalmazott antennatechnikától és termékektől.) |
Soros: RS-232 | |
Adatsebesség | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s |
Csatlakozási mód | COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs |
Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
Átviteli távolság | ≤ 15 m |
Soros: RS-485 | |
Adatsebesség | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s |
Csatlakozási mód | COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs |
Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
Átviteli távolság | ≤ 1200 m |
Lezáró ellenállás | 390 Ω (DIP kapcsolón keresztül rákapcsolható) |
150 Ω (DIP kapcsolón keresztül rákapcsolható) | |
390 Ω (DIP kapcsolón keresztül rákapcsolható) | |
Soros: Konfigurációs interfész | |
Csatlakozási mód | S-PORT (aljzat) |
Rádió | |
Az interfész leírása | Trusted Wireless |
Irány | kétirányú |
Frekvencia | 868 MHz |
Frekvenciatartomány | 869,4 MHz ... 869,65 MHz |
Csatornatávolság | 30 kHz (A hálózati szerkezettől és az adatátviteli sebességtől függően) |
Csatornacsoportok száma | 14 |
Min. adóteljesítmény | 16 dBm |
Max. adóteljesítmény | ≤ 27 dBm (500 mW, gyári beállítás, módosítható) |
Adatsebesség | 1,2 kBit/s (beállítható) |
9,6 kBit/s (Gyári beállítás, módosítható) | |
19,2 kBit/s (beállítható) | |
60 kBit/s (beállítható) | |
120 kBit/s (beállítható) | |
Minimális vételi érzékenység | -122 dBm (1,2 kBit/s) |
-114 dBm (9,6 kBit/s) | |
-111 dBm (19,2 kbit/s) | |
-104 dBm (60 kBit/s) | |
-103 dBm (120 kBit/s) | |
Az antenna csatlakozási módja | RSMA (anya) |
Biztonság | 128 bites adatkódolás |
Funkciók | |
Rádióengedélyek | Európa, további országok az E-Shopban |
Wireless | |
Frekvenciasáv | 868 MHz |
Rádiós szabvány | Trusted Wireless |
Állapotjelzés | LED tápfeszültség, PWR (zöld) |
Zöld LED (buszkommunikáció, DAT) | |
LED perifériahiba, ERR (piros) | |
LED 3 x zöld, 1 x sárga (LED-sáv, vételi minőség, RSSI) | |
Zöld LED vételi adatok, RX) | |
Zöld LED (adási adatok, TX) |
Méretrajz |
|
Szélesség | 17,5 mm |
Magasság | 116 mm |
Mélység | 114,5 mm |
Szín (Ház) | szürke (RAL 7042) |
Anyag (Ház) | PA 6.6-FR |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (>55 °C csökkenés, lásd a műszaki dokumentációt) |
-40 °F ... 158 °F (>131 °F csökkenés, lásd a műszaki dokumentációt) | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
-40 °F ... 185 °F | |
Magassági viszony | 2000 m |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 85 % |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 20 % ... 85 % |
Ütésállóság | 16g, 11 ms |
Rezgésállóság (üzem) | IEC 60068-2-6 szerint: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
UKCA | |
Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
ATEX | |
Jelölések | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Tanúsítvány | IBExU 15 ATEX B008 X |
Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
IECEx | |
Jelölések | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Tanúsítvány | IECEx IBE 13.0019X |
Európai rádiós engedéllyel | |
Megjegyzés | RED 2014/53/EU |
Dél-afrikai rádióengedély, ICASA | |
Megjegyzés | TA-2016/1836 |
Egyesült Arab Emírségekre vonatkozó rádióengedély, TRA | |
Tanúsítvány | ER48068 |
Marokkói rádióengedély, ANRT | |
Tanúsítvány | MR 15938 ANRT 2018 |
Teszt károsító gázokkal | |
Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | ± 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Légköri kisülés | ± 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Közvetett kisütés | ± 6 kV |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Frekvenciatartomány | 26 MHz ... 3 GHz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Térerő: | 10 V/m |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Bemenet | ± 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Jel | ± 2 kV |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Lökőáramterhelés (túláram) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőáramterhelés (túláram) | |
Bemenet | ± 0,5 kV (szimmetrikus) |
± 1 kV (aszimmetrikus) | |
Jel | ± 1 kV (aszimmetrikus) |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültség | 10 V |
Zavarkibocsátás | |
Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | EN 55016-2-3 A osztály, alkalmazási terület: ipar |
Kritériumok | |
Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
"B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
Szabványmegnevezés | Ex- irányelv (ATEX) |
Szabványok / rendelkezések | EN 60079-0 |
Szabványmegnevezés | Ex- irányelv (ATEX) |
Szabványok / rendelkezések | EN 60079-15 |
Szabványok / rendelkezések | EN 300220 |
EN 61000-6-4 | |
EN 61000-6-2 | |
EN 50371 | |
EN 60950-1 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | EN 60715 szerinti NS 35 szabványos sínekre |
Cikkszám | 2904909 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DNC617 |
Termékkulcs | DNC617 |
GTIN | 4046356899345 |
Tömeg/db (csomagolással) | 187,06 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 136,69 g |
Vámtarifaszám | 85176200 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170501 |
ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000816 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | a68f9607-68f2-4121-9d68-c651fb4e21c3 |
Kompatibilis termékek
-
RAD-RUGGED-BOX-CONF - Rádiós modul 1091638
-
RAD-RS485-IFS - Kommunikációs modul 2702184
-
RAD-DAIO6-IFS - I/O bővítőmodul 2901533
-
RAD-DI4-IFS - I/O bővítőmodul 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - I/O bővítőmodul 2901536
-
RAD-DI8-IFS - I/O bővítőmodul 2901539
-
RAD-NAM4-IFS - I/O bővítőmodul 2316275
-
RAD-DO8-IFS - I/O bővítőmodul 2902811
-
RAD-AI4-IFS - I/O bővítőmodul 2901537
-
RAD-AI4-U-IFS - I/O bővítőmodul 2702290
-
RAD-AO4-IFS - I/O bővítőmodul 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - I/O bővítőmodul 2904035
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2713645
-
RAD-868-CONF-RF1 - Konfigurációs memória 2702197
-
RAD-MEMORY - Konfigurációs memória 2902828
-
RAD-CABLE-USB - Programozó kábel 2903447
-
SCC 10-NS35 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 1019440
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Interfész-átalakítók 2313452
-
GW PN/MODBUS 1E/1DB9 - Interfész-átalakítók 1105707
-
AXC F 2152 - Vezérlő 2404267
-
AXL F RS UNI 1H - Kommunikációs modul 2688666
-
EEM-MA370-R - Mérőkészülék 2907980
-
EEM-MA770-R - Mérőkészülék 2907944
-
SCK-C-MODBUS - PV-stringeket felügyelő modul 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - PV-stringeket felügyelő modul 2903242
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Túlfeszültség-védelmi készülék 2906796
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna 1396316
-
ANT-OMNI-868-01 - Antenna 2702136
-
ANT-DIR-868-01 - Antenna 2702137
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antenna 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N - Antenna 5606614
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennakábel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennakábel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennakábel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennakábel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennakábel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Antennakábel 2702140
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2803166
-
BAR-ANT-N-N-EX - Antennagát 2702198
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Antennaelosztó 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Viharvédő szalag 2903182
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Teljesítik a készülékek a rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) kiberbiztonsági követelményeit?
Az (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló rendelet értelmében a 2014/53/EU RED irányelv 3. cikk (3) bek. d), e), f) pontja szerinti követelmények nem vonatkoznak a termékre.
3. cikk (3) bek. d) pont: A készülékek nem rendelkeznek aktív hozzáféréssel...
Bővebben
Az (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló rendelet értelmében a 2014/53/EU RED irányelv 3. cikk (3) bek. d), e), f) pontja szerinti követelmények nem vonatkoznak a termékre.
3. cikk (3) bek. d) pont: A készülékek nem rendelkeznek aktív hozzáféréssel a hálózati kommunikációhoz. Nem zavarják a hálózati kommunikációt és nem élnek vissza a hálózati forrásokkal. Ezért ez a követelmény nem vonatkozik ezekre a készülékekre.
3. cikk (3) bek. e) pont: Nem alkalmazandó a készülékekre, mivel nem dolgoznak fel személyes adatokat, és nem érintik a végfelhasználók magánéletét
3. cikk (3) bek. f) pont: Nem alkalmazandó, mivel a készülékek nem használatosak pénzügyi tranzakciókhoz