Az I/O információk előlapi fehér recézett kerekekkel történő kedvelt és egyszerű elosztása már RS-485 hálózatokhoz is rendelkezésre áll. Az RS-485 fejmodul szintén gyorsan és egyszerűen címezhető a sárga recézett kerék egyetlen elfordításával. Így még több alkalmazás oldható meg rugalmasan a Radioline rendszerrel. Az RS-485 szakasz a hatótávolság növelése érdekében természetesen alternatív átviteli hordozókkal is helyettesíthető. A Phoenix Contact különböző átalakítókat bocsát rendelkezésre optikai kábeles, SHDSL, rádiós vagy Ethernet kapcsolatokhoz.
RAD-RS485-IFS
-
Kommunikációs modul
2702184
Radioline - RS-485-ös többpont-multiplexer, I/O modulokkal bővíthető, Modbus/RTU buszcsatolóként használható, vagy Radioline rádiós rendszerrel kombinálható, max. 99 állomás, hatótávolság max. 1,2 km üzemi tulajdonú rézvezetékeken
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Alkalmazás | RS-485 |
| Üzemmód | I/O-adatok (Gyári beállítás, recézett gombbal konfigurálható) |
| Modbus/RTU server (Gyári beállítás, recézett gombbal konfigurálható) | |
| MTTF | 1233 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 514 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 212 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Névleges szigetelési feszültség | 60 V (Az EN/IEC 60079-7 szabvány szerint) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,56 W |
| Tranziens túlfeszültség elleni védelem | igen |
| Rendszerhatárok | |
| Támogatott egységek száma | ≤ 99 (Címzés recézett forgatógombbal) |
| Lehetséges bővítőmodulok száma | ≤ 32 (Modulonként) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
| Maximális áramfelvétel | ≤ 65 mA (24 V DC és 25 °C esetén, stand-alone) |
| ≤ 6 A (24 V DC esetén, teljesen kihasznált kalapsín-buszcsatlakozó esetén) | |
| Digitális | |
| Kimenet megnevezése | Link relékimenet |
| Kimenetek száma | 1 |
| Érintkező kivitele | Váltóérintkező |
| Érintkező anyaga | PdRu, aranyozott |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V AC/DC |
| 60 V DC | |
| Kapcsolóáram maximum | 500 mA (30 V AC/DC) |
| 300 mA (60 V DC) | |
| Elektromos üzemi élettartam | 5x 105 kapcsolási ciklus 0,5 A és 30 V DC mellett |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Soros: RS-485 | |
| Adatsebesség | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s (Gyári beállítás: 19,2/8/E/1) |
| Csatlakozási mód | COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
| Átviteli távolság | ≤ 1200 m |
| Lezáró ellenállás | 390 Ω (DIP kapcsolón keresztül rákapcsolható) |
| 150 Ω (DIP kapcsolón keresztül rákapcsolható) | |
| 390 Ω (DIP kapcsolón keresztül rákapcsolható) | |
| Soros: Konfigurációs interfész | |
| Csatlakozási mód | S-PORT (aljzat) |
| Állapotjelzés | LED tápfeszültség, PWR (zöld) |
| Zöld LED (buszkommunikáció, DAT) | |
| LED perifériahiba, ERR (piros) | |
| Zöld LED vételi adatok, RX) | |
| Zöld LED (adási adatok, TX) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 17,5 mm |
| Magasság | 113 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | szürke (RAL 7042) |
| Anyag (Ház) | PA 6.6-FR |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (>55 °C csökkenés, lásd a műszaki dokumentációt) |
| -40 °F ... 158 °F (>131 °F csökkenés, lásd a műszaki dokumentációt) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °F ... 185 °F | |
| Magassági viszony | 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 85 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 20 % ... 85 % |
| Ütésállóság | 16g, 11 ms |
| Rezgésállóság (üzem) | IEC 60068-2-6 szerint: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | IBExU 15 ATEX B008 X |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | IECEx IBE 13.0019X |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
| Class I, Zone 2, IIC T4 | |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | EN 60715 szerinti NS 35 szabványos sínekre |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Használható kalapsínfajta | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2702184 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC61G |
| Termékkulcs | DNC61G |
| GTIN | 4055626007373 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 170,92 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 110 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E238705cUL Listed
Engedély azonosítója: E238705IECEx
Engedély azonosítója: IECEx IBE 13.0019XcUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E 196811UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: FILE E 196811ATEX
Engedély azonosítója: IBExU15ATEXB008 X| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 0202f068-7217-4afb-92be-81a61687907e |
Kompatibilis termékek
-
RAD-DAIO6-IFS - I/O bővítőmodul 2901533
-
RAD-DI4-IFS - I/O bővítőmodul 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - I/O bővítőmodul 2901536
-
RAD-DI8-IFS - I/O bővítőmodul 2901539
-
RAD-DO8-IFS - I/O bővítőmodul 2902811
-
RAD-AI4-IFS - I/O bővítőmodul 2901537
-
RAD-AO4-IFS - I/O bővítőmodul 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - I/O bővítőmodul 2904035
-
RAD-2400-IFS - Rádiós modul 2901541
-
RAD-868-IFS - Rádiós modul 2904909
-
RAD-900-IFS - Rádiós modul 2901540
-
RAD-900-IFS-AU - Rádiós modul 2702878
-
RAD-2400-IFS-JP - Rádiós modul 2702863
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2713645
-
RAD-CABLE-USB - Programozó kábel 2903447
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
SCC 10-NS35 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 1019440
-
RAD-MEMORY - Konfigurációs memória 2902828
-
TVFKC 1,5/ 3-ST - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1713842
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Túlfeszültség-védelmi készülék 2906796
-
AXC F 2152 - Vezérlő 2404267
-
AXL F RS UNI 1H - Kommunikációs modul 2688666
-
EEM-MA370-R - Mérőkészülék 2907980
-
EEM-MA770-R - Mérőkészülék 2907944
-
SCK-C-MODBUS - PV-stringeket felügyelő modul 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - PV-stringeket felügyelő modul 2903242
Az Ön előnyei
Többpontos multiplexer I/O-jelekhez
Max. 99 buszállomáshoz a hálózatban
Gyors és egyszerű üzembe helyezés programozás nélkül
Radioline rádiós modulokkal kombinálható
Max. 32 I/O bővítőmodullal modulárisan bővíthető
-40 °C ... +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány
2. zónában történő alkalmazásra engedélyezve
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51