A Radioline a nagyméretű berendezések új rádiós rendszere. Különlegessége, hogy
a recézett gomb egyszeri elfordításával a be- és kimenetek - mindenféle programozás nélkül egyszerűen hozzárendelhetők. A Radioline az I/O-jeleket (I/O üzemmód) és a soros adatokat (soros üzemmód) is átviszi, ezért sokoldalúan alkalmazható. Az I/O-jeleket tetszés szerint közvetlenül Modbus protokollal is rá lehet kapcsolni a vezérlőkre (PLC/Modbus-RTU üzemmód).
Ezen kívül különböző hálózati struktúrák is kialakíthatók: az egyszerű pont - pont összeköttetéstől az összetett hurkolt hálózatokig. A legújabb Trusted Wireless rádiótechnológiának köszönhetően a Radioline a legjobb választás ipari alkalmazásra.
RAD-2400-IFS-JP
-
Rádiós modul
2702863
Radioline - 2,4-GHz-es adó/vevő RS-232/485 interfésszel, I/O-modulokkal bővíthető, RSMA antennacsatlakozás (aljzat), pont-pont-, csillag- és Mesh-hálózatok max. 250 állomásig, hatótávolság max. 5 km (szabad rálátás esetén), alkalmazás Japánban
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Kereskedelmi korlátozás | |
| CE-jelölés | A termékeket kizárólag az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba irányuló exportra kínáljuk. |
| Alkalmazás | I/O |
| RS-232 | |
| RS-485 | |
| Üzemmód | I/O-adatok (Gyári beállítás, recézett gombbal konfigurálható) |
| Soros adatok (PSI-CONF szoftverrel történő aktiválás és konfigurálás) | |
| PLC/Modbus RTU üzemmód (PSI-CONF szoftverrel történő aktiválás és konfigurálás) | |
| PLC / Modbus RTU kettős üzemmód (PSI-CONF szoftverrel történő aktiválás és konfigurálás) | |
| MTTF | 778 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 358 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 142 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,56 W |
| Tranziens túlfeszültség elleni védelem | igen |
| Rendszerhatárok | |
| Megnevezés | Rádiós modul |
| Támogatott egységek száma | ≤ 250 (Címzés PSI-CONF szoftverrel) |
| ≤ 99 (Címzés recézett forgatógombbal) | |
| Lehetséges bővítőmodulok száma | ≤ 32 (rádiómodulonként) |
| Rendszerhatárok | |
| Megnevezés | Rádióhálózat |
| Támogatott egységek száma | ≤ 99 (I/O-bővítőmodul rádióhálózatonként, deaktivált soros interfészek) |
| 0 (I/O-bővítőmodulok nem használhatók) | |
| ≤ 99 (I/O-bővítőmodulok rádióhálózatonként, a bővítőmodulok Modbus RTU protokollon keresztül hozzáférhetők) | |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
| Maximális áramfelvétel | ≤ 65 mA (24 V DC és 25 °C esetén, stand-alone) |
| ≤ 6 A (24 V DC esetén, teljesen kihasznált kalapsín-buszcsatlakozó esetén) | |
| Digitális | |
| Kimenet megnevezése | RF-kapcsolt relékimenet |
| Kimenetek száma | 1 |
| Érintkező kivitele | Váltóérintkező |
| Érintkező anyaga | PdRu, aranyozott |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V AC/DC |
| 60 V DC | |
| Kapcsolóáram maximum | 500 mA (30 V AC/DC) |
| 300 mA (60 V DC) | |
| Elektromos üzemi élettartam | 5x 105 kapcsolási ciklus 0,5 A és 30 V DC mellett |
| Analóg | |
| Kimenet megnevezése | RSSI feszültségkimenet |
| Kimenetek száma | 1 |
| Analóg feszültségjel | 0 V ... 3 V |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 14 |
| Rádió | |
| Hatótávolság | ≤ 5 km (A hatótávolság ennél jóval magasabb vagy alacsonyabb lehet, mert függ a környezettől, az alkalmazott antennatechnikától és termékektől.) |
| Soros: RS-232 | |
| Adatsebesség | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s |
| Csatlakozási mód | COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs |
| Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
| Átviteli távolság | ≤ 15 m |
| Soros: RS-485 | |
| Adatsebesség | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s / 187,5 kBit/s |
| Csatlakozási mód | COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
| Átviteli távolság | ≤ 1200 m |
| Lezáró ellenállás | 390 Ω (DIP kapcsolón keresztül rákapcsolható) |
| 150 Ω (DIP kapcsolón keresztül rákapcsolható) | |
| 390 Ω (DIP kapcsolón keresztül rákapcsolható) | |
| Soros: Konfigurációs interfész | |
| Csatlakozási mód | S-PORT (aljzat) |
| Rádió | |
| Az interfész leírása | Trusted Wireless |
| Irány | kétirányú |
| Frekvencia | 2400 MHz |
| Frekvenciatartomány | 2,4002 GHz ... 2,4785 GHz |
| Csatornatávolság | 1,3 MHz |
| Csatornacsoportok száma | 8 |
| Csoportonkénti csatornaszám | 55 |
| Min. adóteljesítmény | 0 dBm |
| Max. adóteljesítmény | ≤ 20 dBm |
| Adatsebesség | 16 kBit/s (beállítható) |
| 125 kBit/s (Gyári beállítás, módosítható) | |
| 250 kBit/s (beállítható) | |
| Minimális vételi érzékenység | -106 dBm (16 kbps) |
| -96 dBm (125 kBit/s) | |
| -93 dBm (250 kbps) | |
| Az antenna csatlakozási módja | RSMA (anya) |
| Biztonság | 128 bites adatkódolás |
| Funkciók | |
| Rádióengedélyek | Japán |
| Wireless | |
| Frekvenciasáv | 2,4 GHz |
| Rádiós szabvány | Trusted Wireless |
| Állapotjelzés | LED tápfeszültség, PWR (zöld) |
| Zöld LED (buszkommunikáció, DAT) | |
| LED perifériahiba, ERR (piros) | |
| LED 3 x zöld, 1 x sárga (LED-sáv, vételi minőség, RSSI) | |
| Zöld LED vételi adatok, RX) | |
| Zöld LED (adási adatok, TX) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 17,5 mm |
| Magasság | 116 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | szürke (RAL 7042) |
| Anyag (Ház) | PA 6.6-FR |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (>55 °C csökkenés, lásd a műszaki dokumentációt) |
| -40 °F ... 158 °F (>131 °F csökkenés, lásd a műszaki dokumentációt) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °F ... 185 °F | |
| Magassági viszony | 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 85 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 20 % ... 85 % |
| Ütésállóság | 16g, 11 ms |
| Rezgésállóság (üzem) | IEC 60068-2-6 szerint: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| Japán rádióengedély, MIC | |
| Jelölések | Japan MIC (RF) ID:202-LSE100 |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség a 2014/53/EU rádiókészülék típusengedély irányelv szerint |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | EN 60715 szerinti NS 35 szabványos sínekre |
| Cikkszám | 2702863 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC614 |
| Termékkulcs | DNC614 |
| GTIN | 4055626369853 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 206,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 197,5 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
RAD-RS485-IFS - Kommunikációs modul 2702184
-
RAD-DAIO6-IFS - I/O bővítőmodul 2901533
-
RAD-DI4-IFS - I/O bővítőmodul 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - I/O bővítőmodul 2901536
-
RAD-DI8-IFS - I/O bővítőmodul 2901539
-
RAD-DO8-IFS - I/O bővítőmodul 2902811
-
RAD-AI4-IFS - I/O bővítőmodul 2901537
-
RAD-AO4-IFS - I/O bővítőmodul 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - I/O bővítőmodul 2904035
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2713645
-
RAD-CONF-RF3 - Konfigurációs memória 2902814
-
RAD-CONF-RF5 - Konfigurációs memória 2902815
-
RAD-CONF-RF7 - Konfigurációs memória 2902816
-
RAD-MEMORY - Konfigurációs memória 2902828
-
RAD-CABLE-USB - Programozó kábel 2903447
-
SCC 10-NS35 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 1019440
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Interfész-átalakítók 2313452
-
GW PN/MODBUS 1E/1DB9 - Interfész-átalakítók 1105707
-
AXC F 2152 - Vezérlő 2404267
-
AXL F RS UNI 1H - Kommunikációs modul 2688666
-
EEM-MA370-R - Mérőkészülék 2907980
-
EEM-MA770-R - Mérőkészülék 2907944
-
SCK-C-MODBUS - PV-stringeket felügyelő modul 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - PV-stringeket felügyelő modul 2903242
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Túlfeszültség-védelmi készülék 2906796
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenna 1284780
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenna 2701362
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenna 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennakábel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennakábel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennakábel 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaxiális kábel 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennakábel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennakábel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Antennakábel 2702140
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340127
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2838490
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Antennaelosztó 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Viharvédő szalag 2903182
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Teljesítik a készülékek a rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) kiberbiztonsági követelményeit?
Az (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló rendelet értelmében a 2014/53/EU RED irányelv 3. cikk (3) bek. d), e), f) pontja szerinti követelmények nem vonatkoznak a termékre.
3. cikk (3) bek. d) pont: A készülékek nem rendelkeznek aktív hozzáféréssel...
Bővebben
Az (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló rendelet értelmében a 2014/53/EU RED irányelv 3. cikk (3) bek. d), e), f) pontja szerinti követelmények nem vonatkoznak a termékre.
3. cikk (3) bek. d) pont: A készülékek nem rendelkeznek aktív hozzáféréssel a hálózati kommunikációhoz. Nem zavarják a hálózati kommunikációt és nem élnek vissza a hálózati forrásokkal. Ezért ez a követelmény nem vonatkozik ezekre a készülékekre.
3. cikk (3) bek. e) pont: Nem alkalmazandó a készülékekre, mivel nem dolgoznak fel személyes adatokat, és nem érintik a végfelhasználók magánéletét
3. cikk (3) bek. f) pont: Nem alkalmazandó, mivel a készülékek nem használatosak pénzügyi tranzakciókhoz