A RAD-RUGGED-BOX-CONF olyan kapcsolókészülék-kombináció, amelynek elemei egy IP66 védettségű polikarbonát ház antennaátvezetéssel és kábelbevezetésekkel, egy 230 V-os hálózati tápegység és egy túlfeszültség-védelem. A rádiós modult és az I/O bővítőmodulok fajtáit és számát közvetlenül a megrendeléskor lehet kiválasztani (max. 3 darab). A kapcsolókészülék-kombináció alap, távoli vagy jelismétlő állomásként használható, I/O bővítőmodulokkal vagy azok nélkül. Lehetővé teszi a táp-, szenzor-, aktor- és antennakábel csatlakoztatását.
RAD-RUGGED-BOX-CONF
-
Rádiós modul
1091638
Radioline védőkészülék-kombináció ütésálló IP66-os kültéri házban, univerzális 100 - 240 V AC tápellátással, túlfeszültség-védelemmel és antennaátvezetéssel. A rádiós modul típusa (frekvenciasáv), az I/O bővítőmodulok típusa és száma szabadon konfigurálható.
Termékrészletek
-
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907928
-
CN-UB-70DC-6-BB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2803166
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennakábel 2903263
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2709561
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
PT 2,5 - Átvezető sorkapocs 3209510
-
PT 2,5 BU - Átvezető sorkapocs 3209523
-
PT 4-TWIN-PE - Védővezető kapocs 3211780
-
D-PT 4-TWIN - Lezárófedél 3208977
-
G-INS-M20-S68N-PNES-LG - Kábel-tömszelence 1414568
-
A-INL-M20-P-LG - Ellenanya 1414570
-
A-INB-M12-69KN-P-LG - Nyomáskiegyenlítő elem 1415222
-
A-INL-M12-P-LG - Ellenanya 1417659
-
E/ME TBUS NS35 GY - Végbak 2713780
-
RAD-2400-IFS - Rádiós modul 2901541
-
RAD-868-IFS - Rádiós modul 2904909
-
RAD-900-IFS - Rádiós modul 2901540
-
RAD-900-IFS-AU - Rádiós modul 2702878
-
RAD-DAIO6-IFS - I/O bővítőmodul 2901533
-
RAD-DI4-IFS - I/O bővítőmodul 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - I/O bővítőmodul 2901536
-
RAD-DI8-IFS - I/O bővítőmodul 2901539
-
RAD-DO8-IFS - I/O bővítőmodul 2902811
-
RAD-AI4-IFS - I/O bővítőmodul 2901537
-
RAD-AO4-IFS - I/O bővítőmodul 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - I/O bővítőmodul 2904035
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Alkalmazás | I/O |
| RS-232 | |
| RS-485 | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | I (A DIN EN 61140 szerint) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 100 V AC ... 240 V AC |
| A bemenet leírása | A kiválasztott I/O bővítőmodultól függően |
| Analóg | |
| Kimenet megnevezése | A kiválasztott I/O bővítőmodultól függően |
| Rádió | |
| Hatótávolság | A kiválasztott rádiós modultól függően |
| Rádió | |
| Az interfész leírása | Trusted Wireless |
| Irány | kétirányú |
| Az antenna csatlakozási módja | N (anya) |
| Wireless | |
| Frekvenciasáv | 2,4 GHz |
| 868 MHz | |
| 900 MHz | |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 300 mm |
| Magasság | 240 mm |
| Mélység | 150 mm |
| Szín (Ház) | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag (Ház) | Polikarbonát |
| Vezeték külső átmérője | 6 mm ... 12 mm |
| Egyéb ellenállóság | UV álló (Az UL 508 szerint) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP66 |
| Ütésállóság | IK10 (+35 °C) |
| IK08 (-25 °C) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C (>48 °C derating) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 55 °C |
| Magassági viszony | < 2000 m (NN felett) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 25 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Egyéb ellenállóság | UV álló (Az UL 508 szerint) |
| Halogénmentesség | |
| Szabványmegnevezés | Halogénmentesség |
| Szabványok / rendelkezések | DIN VDE 0472-815 |
| Megjegyzés | 1 |
| Szerelési mód | Falra szerelhető |
| Oszlopra szerelés |
| Cikkszám | 1091638 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DNC61Z |
| Termékkulcs | DNC61Z |
| Tömeg/db (csomagolással) | 4 113 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 3 561 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180590 |
| ECLASS-15.0 | 27180590 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
RAD-CONF-RF3 - Konfigurációs memória 2902814
-
RAD-CONF-RF5 - Konfigurációs memória 2902815
-
RAD-CONF-RF7 - Konfigurációs memória 2902816
-
RAD-868-CONF-RF1 - Konfigurációs memória 2702197
-
RAD-900-CONF-RF1 - Konfigurációs memória 2702122
-
RAD-MEMORY - Konfigurációs memória 2902828
-
RAD-CABLE-USB - Programozó kábel 2903447
-
SCC 10-NS35 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 1019440
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna 2885919
-
ANT-DIR-868-01 - Antenna 2702137
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenna 2701186
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antenna 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N - Antenna 5606614
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340127
-
RAD-SPL-2-N/N - Antennaelosztó 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Viharvédő szalag 2903182
-
RAD-2400-IFS - Rádiós modul 2901541
-
RAD-868-IFS - Rádiós modul 2904909
-
RAD-900-IFS - Rádiós modul 2901540
-
RAD-900-IFS-AU - Rádiós modul 2702878
-
RAD-DAIO6-IFS - I/O bővítőmodul 2901533
-
RAD-DI4-IFS - I/O bővítőmodul 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - I/O bővítőmodul 2901536
-
RAD-DI8-IFS - I/O bővítőmodul 2901539
-
RAD-DO8-IFS - I/O bővítőmodul 2902811
-
RAD-AI4-IFS - I/O bővítőmodul 2901537
-
RAD-AO4-IFS - I/O bővítőmodul 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - I/O bővítőmodul 2904035
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Teljesítik a készülékek a rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) kiberbiztonsági követelményeit?
Az (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló rendelet értelmében a 2014/53/EU RED irányelv 3. cikk (3) bek. d), e), f) pontja szerinti követelmények nem vonatkoznak a termékre.
3. cikk (3) bek. d) pont: A készülékek nem rendelkeznek aktív hozzáféréssel...
Bővebben
Az (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló rendelet értelmében a 2014/53/EU RED irányelv 3. cikk (3) bek. d), e), f) pontja szerinti követelmények nem vonatkoznak a termékre.
3. cikk (3) bek. d) pont: A készülékek nem rendelkeznek aktív hozzáféréssel a hálózati kommunikációhoz. Nem zavarják a hálózati kommunikációt és nem élnek vissza a hálózati forrásokkal. Ezért ez a követelmény nem vonatkozik ezekre a készülékekre.
3. cikk (3) bek. e) pont: Nem alkalmazandó a készülékekre, mivel nem dolgoznak fel személyes adatokat, és nem érintik a végfelhasználók magánéletét
3. cikk (3) bek. f) pont: Nem alkalmazandó, mivel a készülékek nem használatosak pénzügyi tranzakciókhoz