Dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók

Dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók

A nyomtatott áramköri csatlakozók a vezetékek NYÁK-lapokhoz való csatlakoztatására szolgálnak a jelek, adatok és teljesítmény átvitele céljából. A 2,5 mm és 15 mm közötti raszterméreteknek és az akár 125 A-es áramerősségeknek köszönhetően Ön az XS-XL osztályok COMBICON termékválasztékában mindig megtalálhatja a készülék vagy kapcsolószekrény-kialakításához illeszkedő megoldást. Ennek a csatlakozástechnikának a csatlakoztatási és szerelési módja nagy rugalmasságot kínál szinte minden alkalmazáshoz.

Go to Product Detail Page for item 1827923
MC 1,5/ 8-GF-3,81 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
MC 1,5/ 8-GF-3,81 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1827923

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 8, sorok száma: 1, pólusszám: 8, csatlakozások száma: 8, cikkcsalád: MC 1,5/..-GF, raszterméret: 3,81 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,4 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MC 1,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Menetes karima, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Go to Product Detail Page for item 1952429
FMC 1,5/18-ST-3,5 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
FMC 1,5/18-ST-3,5 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1952429

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 18, sorok száma: 1, pólusszám: 18, csatlakozások száma: 18, cikkcsalád: FMC 1,5/..-ST, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, dugaszolt rendszer: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Go to Product Detail Page for item 1996016
SPC 5/ 2-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
SPC 5/ 2-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1996016

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 6 mm2, szín: zöld, névleges áram: 32 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 2, cikkcsalád: SPC 5/..-ST, raszterméret: 7,62 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: COMBICON PC 5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Go to Product Detail Page for item 1766356
GMSTBA 2,5/ 3-G - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
GMSTBA 2,5/ 3-G - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1766356

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 3, sorok száma: 1, pólusszám: 3, csatlakozások száma: 3, cikkcsalád: GMSTBA 2,5/..-G, raszterméret: 7,5 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,23 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Go to Product Detail Page for item 1942196
FKC 2,5 HC/ 6-ST - Nyomtatott áramköri csatlakozó
FKC 2,5 HC/ 6-ST - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1942196

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 6, sorok száma: 1, pólusszám: 6, csatlakozások száma: 6, cikkcsalád: FKC 2,5 HC/..-ST, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5 HC, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Go to Product Detail Page for item 1840337
MC 1,5/18-ST-3,81 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
MC 1,5/18-ST-3,81 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1840337

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 18, sorok száma: 1, pólusszám: 18, csatlakozások száma: 18, cikkcsalád: MC 1,5/..-ST, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, dugaszolt rendszer: COMBICON MC 1,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Go to Product Detail Page for item 1881587
MCV 0,5/ 5-G-2,5 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
MCV 0,5/ 5-G-2,5 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1881587

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 0,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 4 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 5, sorok száma: 1, pólusszám: 5, csatlakozások száma: 5, cikkcsalád: MCV 0,5/..-G, raszterméret: 2,5 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON FK-MC 0,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Go to Product Detail Page for item 1842953
MCD 1,5/ 6-G1F-3,81 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
MCD 1,5/ 6-G1F-3,81 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1842953

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 12, sorok száma: 2, pólusszám: 6, csatlakozások száma: 12, cikkcsalád: MCD 1,5/..-G1F, raszterméret: 3,81 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MC 1,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Menetes karima, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, Az MCV csatlakozórészekkel való kombináláshoz mindig egy MCVW és egy MCVR csatlakozót kell alkalmazni.

Go to Product Detail Page for item 1754791
FKCN 2,5/ 2-STF-5,08 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
FKCN 2,5/ 2-STF-5,08 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1754791

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 2, cikkcsalád: FKCN 2,5/..-STF, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Csavaros perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Az Önnek nyújtott előnyök

  • Kompakt kialakítás: a lehető legnagyobb vezeték-keresztmetszetek és a kisméretű alkatrészek lehetővé teszik a kényelmes csatlakoztatást ott is, ahol kevés hely áll rendelkezésre
  • Többsoros dugaszolható csatlakozók: a vezetőket több szinten a többemeletes alapsávokhoz helytakarékos módon lehet csatlakoztatni
  • Innovatív reteszelőrendszerek: nagy rugalmasság és biztonságos összeköttetések a csavaros, bepattanó, a középső peremes, Click and Lock és Lock and Release reteszelés eredményeképpen
  • Sokféle kombinálási lehetőség: invertált dugaszolható csatlakozók és alapsávok az érintésvédett áramköri kimenetekhez és a lengő összeköttetésekhez
  • Megbízható fali átvezetések: készülékfalon keresztül kialakított összeköttetések falra szerelhető dugaszolható csatlakozókkal és alapsávokkal

A fő jellemzők áttekintése

A dugaszolható NYÁK-csatlakozókat készülékekben és kapcsolószekrényekben használják. Ezek általában két részből állnak: a NYÁK-ra forrasztott alapsávból és a dugaszolható csatlakozóból. Kivételt képez a SKEDD közvetlen dugaszolás, mert ez egyrészes elemként feldugaszolható a nyomtatott áramköri lapra, és levehető onnan.

Dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók

Vezeték-keresztmetszet 0,14 mm² (AWG 26) - 35 mm² (AWG 2)
Áramok 125 A-ig (IEC) / 115 A-ig (UL, B, C)
Feszültségek 1000 V-ig (IEC) / 600 V-ig (UL)
Csatlakozástechnikák Csavaros, rugós, karos és krimpcsatlakozáshoz, különböző csatlakozási irányokkal
Raszter 2,5-15 mm
Kombinálhatóság Áramköri lap és áramköri lap, vezeték és áramköri lap vagy vezeték és vezeték közötti csatlakozások konfekcionált megoldásokként is
Speciális összeszerelési technika SKEDD direkt dugaszolási technika
Egy ember táblagéppel a kezében kezeli a dugaszolható nyomtatott áramköri lapcsatlakozók konfigurátorát

Konfigurátorok a nyomtatott áramköri lapok dugaszolható csatlakozóihoz

Konfigurátorainkkal a szabványos termékeket az igényeihez igazíthatja. Kiválaszthatja színváltozatot, a nyomtatott jelölést és a kódolást. A konfigurátorok 150 termékcsalád több mint 6000 elérhető cikkváltozatából kínálnak illesztési lehetőségeket.

Két munkatárs a termékkeresőt nézi táblagépen, felette különböző termékek jelennek meg

Termékkereső Tekintse át sokoldalú kínálatunkat

Tájékozódjon gyorsan és áttekinthető módon a nyomtatott áramköri kapcsokról, a dugaszolható csatlakozókról és az elektronikaházakról. A termékkereső támogatja ebben Önt, mivel a kínálatot különböző termékcsoportokra osztja fel.

Korszakalkotó megoldások a készülékcsatlakozás terén a Phoenix Contacttól

Korszakalkotó megoldások a készülékcsatlakozás terén

Több mint csúcsteljesítmény – egy teljesen új korszak: a korszakalkotó megoldások az Ön alkalmazásait is a siker következő szintjére emelik.

Fali doboz a villanyautó töltéséhez

Megbízható csatlakozástechnika a nyomtatott áramköri lapokon alapuló fali dobozokhoz A teljesítmény és az adatok optimális csatlakoztatása

A nyomtatott áramköri lapokon alapuló fali dobozokhoz és töltőoszlopokhoz való csatlakozástechnikánkkal Ön is gyorsan csatlakoztathatja a hálózati betáplálást, a töltőkábelt és az adatkábeleket, valamint könnyen megoldhatja a helyszíni telepítést. A rövid telepítési idők, a tartósan biztonságos kapcsolatok és az alacsony karbantartási költségek növelik a töltőhálózat rendelkezésre állását és gazdaságosságát.

Új termékek

Az XPC sorozat dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozóinak rendszeráttekintése
FMCOR/W 1,5 sorozatú dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
PTS 0,5 sorozatú direkt rugós nyomtatott áramköri csatlakozók a KNX automatizáláshoz
MC 1,5 sorozatú, nyomtatott áramköri lapokhoz való fordított alapsáv reflow forrasztáshoz
Az I(D)MCC 0,5 sorozat 2,54 mm-es raszterméretű invertált dugaszolható csatlakozóházai a krimptechnológiához
A DMC 1,5 sorozat kompakt alapsávjai

Dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók Push-X technológiával

Rendkívül könnyű kezelhetőség a vezetők csatlakoztatásánál

Az XPC 2,5 sorozatú nyomtatott áramköri csatlakozókba kényelmes, a vezető típusától független direkt rugós vezetékcsatlakozás van integrálva. A vezető típusától független direkt rugós Push-X technológia lehetővé teszi a hajlékony és tömör vezetők gyors és szinte erőkifejtés nélküli, egyszerű bedugással megvalósítható csatlakoztatását.

Fő jellemzők

  • Áram: max. 16 A
  • Feszültség: max. 320 V (300 V UL)
  • Vezető-keresztmetszet: max. 2,5 mm²
  • Raszter: 5,08 mm
  • Pólusszám: 2 és 12 között

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors vezetékcsatlakozás minden típusú vezetékhez, érvéghüvellyel és anélkül
  • Nagyon kényelmes kezelés az erőkímélő és szerszám nélküli direkt dugaszolási technikának köszönhetően
  • Akusztikus visszacsatolás a vezetékcsatlakozásnál
  • A kar helyzete jelzi a csatlakozás állapotát
  • Kompatibilis a 5,08 mm-es raszterméretű COMBICON nyomtatott áramköri csatlakozókkal

FMCOR/W 1,5 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók

Vezetőcsatlakozás a kezelési irányra merőlegesen

Az új FMCOR/W 1,5 nyomtatott áramköri csatlakozók lehetővé teszik a vezetők kényelmes, a kezelési irányra merőleges csatlakoztatását. A dugaszolható csatlakozók színnel megkülönböztetett kezelőelemekkel ellátott direkt rugós csatlakozással vannak megvalósítva.

Fő jellemzők

  • Raszter: 3,5 mm
  • Áramerősség: max. 8 A
  • Feszültség: max. 160 V
  • Pólusszám: 2 és 16 között
  • Peremmel és Lock and Release reteszelőkarral vagy anélkül kapható
  • A vezető bevezetése a kódolási vagy a hullámos oldal irányában

Önnek nyújtott előnyök

  • A kezelési irányra merőleges vezetékcsatlakozás megkönnyíti a kalapsínre szerelhető készülékek kábelezését
  • Szerszám nélküli, időtakarékos direkt rugós csatlakozás
  • A színnel jelzett működtető nyomógombokkal intuitív módon kezelhető

Direkt rugós nyomtatott áramköri csatlakozók

KNX automatizáláshoz

A PTS 0,5 sorozattal a Phoenix Contact a KNX kommunikációhoz való kompakt nyomtatott áramköri csatlakozókkal bővíti az épületautomatizáláshoz ajánlott termékkínálatát. A J-Y(ST)Y installációs vezetékek (0,6 mm és 0,8 mm) szerszám nélkül csatlakoztathatók a direkt rugós csatlakozáson keresztül.

Fő jellemzők

  • Áram: max. 6 A
  • Feszültség: max. 320 V
  • Raszter: 5,75 mm
  • Vezetőátmérő: max. 0,8 mm
  • Direkt rugós csatlakozás
  • 2 pólusú
  • Potenciálonként négy csatlakozó
  • THR-képes tüskesorok, választhatóan heveder- vagy kartondoboz-csomagolásban

Önnek nyújtott előnyök

  • Szerszám nélküli, időtakarékos direkt rugós csatlakozás
  • A meghatározott érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
  • Egyértelmű érintkező-hozzárendelés a színkódolás révén
  • Ideális buszos alkalmazásokhoz: a potenciálok egyszerű, megszakítás nélküli áthurkolása

MC 1,5 sorozatú fordított alapsávok

Automatizált reflow forrasztáshoz

Az új, 3,81 mm-es raszterméretű fordított alapsávok az MC sorozatot azzal bővítik ki, hogy a dugaszolható csatlakozókat 180°-kal elforgatva lehet csatlakoztatni. A THR alapsávok lehetővé teszik a reflow forrasztási eljárást és az automatizált beültetést, valamint csökkentik a termelési költségeket.

Fő jellemzők

  • Raszter: 3,81 mm
  • Áramerősség: max. 8 A
  • Feszültség: max. 160 V
  • Pólusszám: 2 és 16 között
  • Standard csaphossz: 1,9 mm
  • Anyag: LCP magas hőmérséklet-tűrésű műanyag

Önnek nyújtott előnyök

  • Integrálható az SMT forrasztási rendszerbe
  • Nagy rugalmasság a készülékkialakításban: egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
  • Az ismert szerelési elv világméretű felhasználást tesz lehetővé

Invertált csatlakozóházak

2,54 mm-es raszter a krimptechnológiához

Az I(D)MCC 0,5 sorozatú dugaszolható csatlakozókhoz való invertált, egysoros és kétsoros házak a kompakt, 2,54 mm-es raszterrel egészítik ki a termékválasztékot. Ezáltal a DFMC 0,5 csatlakozórendszerrel vezeték-vezeték megoldások is lehetővé válnak. Különböző krimpérintkezők állnak rendelkezésre.

Fő jellemzők

  • Vezető-keresztmetszet: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Áramerősség: max. 6 A
  • Feszültség: max. 160 V
  • Raszter: 2,54 mm
  • 2 ... 16 pólusú, 4 ... 32 érintkezővel
  • Egy- vagy kétsoros változatok

Önnek nyújtott előnyök

  • Nagy darabszámú krimpelt vezető kedvező költségű csatlakoztatása
  • A duplasorosan elrendezett érintkezők kis alapfelületen nagy egységsűrűséget engednek meg
  • Csekély alkatrészméret a hely szempontjából kritikus alkalmazásokhoz

A DMC 1,5 sorozat kompakt alapsávjai

Automatizált reflow forrasztáshoz

Az új, 3,5 mm-es osztásközű, reflow-forrasztásra alkalmas alapsávok bővítik a DMC sorozatot. Ez kizárólag a bevált Lock-and-Release technológiára támaszkodik. Használja ezt a technológiát az intuitív és robusztus reteszeléshez, valamint az erő nélküli kidobáshoz a dugaszolható csatlakozó és az alapsáv között.

Fő jellemzők

  • Áram: max. 8 A
  • Feszültség: max. 160 V
  • 2−20 pólusú
  • Raszter: 3,5 mm
  • Szabványos csaphossz: 2,0 mm és 2,6 mm
  • Anyag: LCP magas hőmérséklet-tűrésű műanyag
  • Választhatóan hevedercsomagolással

Önnek nyújtott előnyök

  • Integrálható az SMT forrasztási rendszerbe
  • Csomagolások kaphatók az automatizált pick-and-place beültetéshez
  • Csekély alkatrészméret a hely szempontjából kritikus alkalmazásokhoz
  • Ugyanaz a lábkiosztás és kialakítás, mint a meglévő DMC 1,5 alapsávoknál, beépített csavaros peremmel és Lock and Release reteszeléssel

A COMBICON program összes termékcsaládja A nyomtatott áramköri csatlakozók innovatív csatlakozástechnikákkal kaphatók. Az XS termékcsalád kompakt nyomtatott áramköri csatlakozóitól az XL termékcsalád nagy teljesítményű csatlakozóiig − ezeknek az alkatrészeknek köszönhetően mindig megtalálhatja a jól illeszkedő megoldást a készülékkialakításához.

Az XS termékcsalád dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozói
Az S termékcsalád dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozói
Az M termékcsalád dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozói
Az L termékcsalád dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozói
Az XL termékcsalád dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozói
Az XS termékcsalád dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozói

Fő jellemzők

  • 2,5 mm 3,5 mm közötti raszter
  • Csavaros, direkt rugós és krimpeléses csatlakozástechnikák
  • Az alapsávok hullám- és THR forrasztással szerelhetők
  • A dugaszok és az alapsávok vízszintes, függőleges és invertált kialakítása
  • Dugaszolható csatlakozók vezeték és áramköri lap, NYÁK-NYÁK és vezeték-vezeték közötti csatlakozáshoz
  • Árnyékolt kivitelek az optimális adatátvitelhez

Az S termékcsalád dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozói

Fő jellemzők

  • 3,5 mm 7,5 mm közötti raszter
  • Csavaros, direkt rugós és krimpeléses csatlakozástechnikák
  • Az alapsávok hullám- és THR forrasztással szerelhetők
  • A dugaszok és az alapsávok vízszintes, függőleges és invertált kialakítása
  • Dugaszolható csatlakozók vezeték és áramköri lap, NYÁK-NYÁK és vezeték-vezeték közötti csatlakozáshoz
  • Különböző reteszelési lehetőségek

Az M termékcsalád dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozói

Fő jellemzők

  • 5,0 mm 7,62 mm közötti raszter
  • Csavaros, direkt rugós és késes kapocscsatlakozók
  • Az alapsávok hullám- és THR forrasztással szerelhetők
  • A dugaszok és az alapsávok vízszintes, függőleges és invertált kialakítása
  • Nyomtatott áramköri lapok közötti párosítások, vagy lengő összeköttetések
  • Dugaszblokkok közvetlen rögzítéshez vagy kalapsínre szereléshez
  • Egyedi kódolás az egyértelmű hozzárendelés érdekében

Az L termékcsalád dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozói

Fő jellemzők

  • 6,35 mm 10,16 mm közötti raszter
  • Csavaros vagy direkt rugós csatlakozástechnikák
  • Az alapsávok hullám- és THR forrasztással szerelhetők
  • Nagyteljesítményű dugaszolható csatlakozók kis raszterméretekkel és 600 V-os UL engedéllyel
  • Sokoldalú kombinálhatóság az érintésvédett (invertált) változatoknak és készülékház-átvezetéseknek köszönhetően
  • Szerszám nélküli reteszelés vagy professzionális árnyékolásrögzítő
  • Egyedi kódolás az egyértelmű hozzárendelés érdekében

Az XL termékcsalád dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozói

Fő jellemzők

  • Max. 15 mm raszterméretig
  • Nagy teljesítményű, csavaros csatlakozás max 125 A áramterhelhetőséggel
  • Nagy érintkezési biztonság a beépített acél felső rugónak köszönhetően
  • Standard kivitel csavaros peremmel, biztonságos csatlakoztatás rázkódással terhelt alkalmazásokhoz is
  • Mérsékelt dugaszolási- és kihúzási erők a kényelmes készülékcsatlakozáshoz
  • Invertált alapsávok az ujjal való érintés ellen védett NYÁK-kimenetekért

3D nézet

Emelőkaros működtetésű nyomtatott áramköri csatlakozók 360°-os nézetben

Az LPC sorozat karral működtethető direkt rugós csatlakozókkal ellátott nyomtatott áramköri csatlakozói különösen alkalmasak a megújuló energiák, az akkumulátoros tárolók, az automatizálás és a gépgyártás területén történő felhasználásra.

Győződjön meg a szöveg melletti 3D nézetben arról, hogy ezek a dugaszok milyen hozzáadott értéket kínálnak a készülékek fejlesztéséhez és megvalósításához.

Energiaelosztás könnyedén – a PC 6 nyomtatott áramköri csatlakozó-sorozattal

A készülékeken átívelő energiaelosztás könnyedén megvalósítható az energiasín-rendszerekhez való PC 6...ST-BUS nyomtatott áramköri csatlakozókkal. A dugaszolható csatlakozók lehetővé teszik a gyors szerelést, előkezelés nélküli vezetékekkel.

Dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók THR és SMT forrasztáshoz

A nagy sűrűségű nyomtatott áramköri dugaszolható csatlakozók a direkt rugós csatlakozással biztonságosan szerelhetők a nyomtatott áramköri lapra. A beépített horgony és az aranyozott érintkezőrendszer biztonságos tartást és nagy átviteli biztonságot eredményez.

Megoldások az épületautomatizálás számára a PTS clip sorozattal

A PTS clip sorozat dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozói optimálisan alkalmazhatók az épületautomatizálásban. A piacon szokásos bepattintási geometriának köszönhetően szerszám nélkül bepattintható a kétrészes elektronikakházakba. A nyomtatott áramköri laphoz való csatlakoztatás költségoptimalizált tüskesorokkal történik.

E-cikk
A teljes termékválaszték áttekintése

Az elektronikus termékkatalógus több mint 500 oldalán részletesen megismerheti a COMBICON portfólió termékkínálatának sokszínűségét. Így mindig megtalálja az alkalmazásához megfelelő csatlakozástechnikát a jelek és az adatok átviteléhez.

Az e-katalógus megnyitása
Különböző nyomtatott áramköri kapcsok, dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók és nagyáramú átvezetőkapcsok

Ideálisan alkalmas számos alkalmazáshoz

A dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozókat főként ott alkalmazzák, ahol az áramköri lapokat rugalmasan kell beültetni, és a csatlakozástechnikának az alkalmazási esettől függően módosíthatónak kell lennie. Ezek lehetővé teszik a vezetők gyors szerelését – a direkt rugós csatlakozástechnikánál még célszerszámra sincs szükség. Az egyszerű rádugás és lehúzás megkönnyíti a gondozást és a karbantartást is. Gyakori alkalmazások:

Inverter nyomtatott áramköri csatlakozókkal
Frekvenciaváltó nyomtatott áramköri csatlakozóval
Szenzorok és biztonsági-kapcsolók
Készülék távfelügyelethez
Kommunikációs készülék nyomtatott áramköri csatlakozástechnikával
Vezérlő nyomtatott áramköri csatlakozóval
Tápellátás nyomtatott áramköri csatlakozókkal
Buszcsatolók nyomtatott áramköri csatlakozástechnikával
Mobiltelefonos antenna
Helyiség akkumulátoros energiatároló modulokkal
LED-es világító csíkok
Épületautomatizálási vezérlő nyomtatott áramköri csatlakozástechnikával
Villanymotor átalakítóval és nyomtatott áramköri csatlakozókkal

Csatlakozási technológiák

A termékkínálat sokféle csatlakozási módot kínál a hagyományos csavaros csatlakozástól egészen a kényelmes direkt rugós csatlakozásig. Hogy melyik csatlakozó felel meg Önnek, az a mindenkori alkalmazásából adódik. A következő alapvető csatlakozási módok állnak az Ön rendelkezésére – és még sok másmilyen is.

A húzókengyellel ellátott csavaros csatlakozás példaszerű ábrázolása
Direkt rugós csatlakozó példaszerű ábrázolása
A karral működtethető direkt rugós csatlakozás példaszerű ábrázolása
Egy krimpcsatlakozó példaszerű ábrázolása
Egy Pierce csatlakozó példaszerű ábrázolása
A húzókengyellel ellátott csavaros csatlakozás példaszerű ábrázolása

A csavaros csatlakozás nem igényel karbantartást, és a többvezetős csatlakoztatásnak köszönhetően nagy rugalmasságot és terhelhetőséget kínál. A huzalvédő kengyeles csatlakozások különösen jól használhatók az épületautomatizálás vagy a telekommunikáció félipari alkalmazásaiban. A húzókengyeles csatlakozókkal ideálisan köthet össze a nagy érintkezésbiztonsági igényeket támasztó ipari alkalmazásokat. A homlokoldali csavaros csatlakozás jól illeszkedik a keskeny készülék-előlapokhoz és a betolható nyomtatott áramköri lapos fiókokhoz.

További információk a csavaros csatlakozásról
Direkt rugós csatlakozó példaszerű ábrázolása

Legyen az direkt rugós vagy torziós rugós megoldás – a rugós elv gyors és szerszámmentes csatlakozást tesz lehetővé. A tömör vagy érvéghüvellyel ellátott vezető egyszerűen bevezethető a csatlakozási pontba és a színes működtető gomb megnyomásával oldható. Érvéghüvely nélküli, sodort vezető csatlakoztatásakor és oldásakor a csatlakozási pontot szintén a beépített nyomórugóval lehet nyitni.

További információ a direkt rugós csatlakozásról
A karral működtethető direkt rugós csatlakozás példaszerű ábrázolása

A karral működtethető direkt rugós csatlakozókkal a nyomtatott áramköri dugaszolható csatlakozókat és sorkapcsokat biztonságosan és kényelmesen lehet csatlakoztatni. A színes működtető karoknak köszönhetően a szerelés intuitív és időtakarékos. A szerszám nélküli emelőkar-elv lehetővé teszi az érvéghüvellyel ellátott vagy anélküli vezetékek időtakarékos csatlakoztatását és oldását

További információk a karral működtethető direkt rugós csatlakozásról
Egy krimpcsatlakozó példaszerű ábrázolása

A krimpcsatlakozás gyors és olcsó csatlakoztatást tesz lehetővé, ha a vezetékeket nagy darabszámban kell konfekcionálni. Az ér és a krimpérintkező csatlakoztatása krimpelőfogóval vagy krimpelőautomatával történik. Ezután a krimpérintkezőt be kell pattintani a dugaszcsatlakozó-házba.

Bővebben a krimpcsatlakozásról
Egy Pierce csatlakozó példaszerű ábrázolása

A Pierce csatlakozás a vezeték előkészítését nem igénylő biztonságos csatlakozástechnikát jelenti. A csatlakoztatáshoz a vezetékeket be kell csúsztatni a dugaszolható csatlakozó átlátszó fedelének előre megadott nyílásába. A fedél lezárásakor a Pierce-érintkezők átlyukasztják a vezetékek szigetelését.

Bővebben a Pierce csatlakozásról

Szerelési módok

A nyomtatott áramköri dugaszolható csatlakozók és alapsávok átfogó termékkínálata különböző gyártási eljárásokhoz nyújt Önnek megoldást, ilyenek pl. a hullámforrasztás vagy az SMT forrasztás. Így a nyomtatott áramköri lapokat Ön manuálisan vagy automatizáltan tudja beültetni, és folyamatbiztos módon tudja feldolgozni.

A hullámforrasztási folyamat példaszerű ábrázolása
A felületszerelési technológia (SMT) példaszerű ábrázolása
A through hole reflow (THR) forrasztás példaszerű ábrázolása
A direkt dugaszolási technika példaszerű ábrázolása
A SKEDD direkt dugaszolási technika példaszerű ábrázolása
A hullámforrasztási folyamat példaszerű ábrázolása

A hullámforrasztás a zömében furatszerelt alkatrészekből álló elektronikus egységek előállításánál alkalmazott klasszikus eljárás. Ebben az esetben a nyomtatott áramköri lapon átmenő forrasztási pont és a nyomtatott áramköri lap alsó oldalán végzett beforrasztás a jellemző.

Az összes összeszerelési és forrasztási folyamat áttekintése
A felületszerelési technológia (SMT) példaszerű ábrázolása

A felületszerelési technológia (SMT) az építőelemek felületi szerelését jelenti. Ezeket a nyomtatott áramköri lap felületén forrasztópasztába helyezik, és reflow eljárással forrasztják be. Ehhez megfelelő felületi érintkezőkkel ellátott speciális alkatrészek szükségesek.

Az összes összeszerelési és forrasztási folyamat áttekintése
A through hole reflow (THR) forrasztás példaszerű ábrázolása

A Through Hole Reflow (THR) forrasztás lehetővé teszi a magas hőmérséklettűrésű anyagból készült furatszerelt alkatrészek integrálását az SMT reflow folyamatba. Itt az átmenő érintkezőket a forrasztópasztával töltött furatokba ültetik, majd reflow forrasztási eljárással forrasztják.

Az összes összeszerelési és forrasztási folyamat áttekintése
A direkt dugaszolási technika példaszerű ábrázolása

A direkt dugaszolás egy forrasztásmentes, tüskesor nélküli szerelési mód. A dugasz közvetlenül a nyomtatott áramköri lap szélén kialakított megfelelő felületekhez csatlakozik, amelyeket már a tervezéskor figyelembe kell venni.

Az összes összeszerelési és forrasztási folyamat áttekintése
A SKEDD direkt dugaszolási technika példaszerű ábrázolása

A SKEDD olyan innovatív szereléstechnika, amely a nyomtatott áramköri dugaszolható csatlakozókat galvanizált furatokon keresztül közvetlenül köti össze a nyomtatott áramköri lappal. Az összeszerelés szerszámok és kiegészítő alapsáv nélkül történik. A biztos és rezgésálló összeköttetésről expanziós feszítőszegecsek gondoskodnak.

Az összes összeszerelési és forrasztási folyamat áttekintése

Kényelmi funkciók a sokoldalúság érdekében

A Phoenix Contact dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozói számos felhasználóbarát kényelmi funkciót és átfogó tartozékpalettát kínálnak Önnek a csatlakoztatásnál és karbantartásnál.

Különböző reteszelési rendszerek, mint például a reteszelő perem, a Click and Lock, valamint a Lock and Release
Invertált dugaszolható csatlakozók és alapsávok
TWIN dugasz két vezeték egy csatlakozópontra való bekötéséhez
Beépített acél felső rugó
Különböző reteszelési rendszerek, mint például a reteszelő perem, a Click and Lock, valamint a Lock and Release

A rezgés hatására történő könnyű kioldás megelőzésére javasoljuk egy kiegészítő reteszelés használatát: az olyan reteszelési rendszerek, mint a reteszelő perem, a Click and Lock, valamint a Lock and Release automatikusan, szerszám nélkül reteszelődnek. Valamennyi teljesítményosztályban alternatív megoldásként rendelkezésre áll a csavaros peremes kivitel.

Invertált dugaszolható csatlakozók és alapsávok

Az invertált dugaszolható csatlakozó és alapsáv lehetőséget nyújt a NYÁK- és készülékkimenetek érintésvédett kialakítására. Ezenfelül a NYÁK-NYÁK, illetve a kábel-kábel összeköttetések is egyszerűen valósíthatók meg.

TWIN dugasz két vezeték egy csatlakozópontra való bekötéséhez

A két vezető egy csatlakozópontra való bekötésére szolgáló TWIN dugaszok a mérettől függően alkalmasak a jelek áthurkolására, vagy a potenciál-, illetve teljesítményelosztásra is.

Beépített acél felső rugó

A teljesítményelektronika összes dugaszolható csatlakozója beépített acél felső rugóval van ellátva – ez további biztonságot nyújt teljesítmény- és hőmérséklet-ingadozások esetén. A rugó által az érintkezőre kifejtett plusz nyomás megakadályozza az érintkező korrózióját és hosszú ideig stabil érintkezést biztosít.

COMBICON termékválaszték

Illeszkedő ellendarabok keresése

Találja meg a kompatibilis ellendarabokat pillanatok alatt. Már számos termék részletező oldalán a „Kompatibilis termékek” szakaszban az „Illeszkedő ellendarabok” gombra kattintva találja meg ezeket. Az Ön által kiválasztott szűrők alapján automatikusan megjelennek az illeszkedő ellendarabok, amelyeket aztán tovább szűkíthet.

Az illeszkedő ellendarabok megjelenítése dinamikus, és automatikusan frissül, amikor a termékválasztékban változások történnek. A szolgáltatás jelenleg a COMBICON termékválasztékhoz érhető el, és folyamatosan kibővítjük a Phoenix Contact teljes termékkínálatára. Próbálja ki. Tapasztalja meg új funkciónk hatékonyságát.

CAE-adatok a nyomtatott áramköri lapok műszaki tervezéséhez

CAE-adatok a nyomtatott áramköri lapok műszaki tervezéséhez

Takarítson meg értékes időt a nyomtatott áramköri lapok kialakításának tervezése és megvalósítása során a mi NYÁK-tervezési adatainkkal. Használja Ön is a több, mint 20-féle formátumú, betervezésre alkalmas ECAD-adatok letöltését a legelterjedtebb CAE-rendszerekhez, több mint 7 000 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozóhoz.