XTTB 2,5-QUATTRO BU - Kétemeletes sorkapocs
1677917

Kétemeletes sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, Tartós termikus áram Ith: 20 A, csatlakozási mód: Push-X csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kompakt felépítés és a homlokoldali csatlakozás lehetővé teszi a vezetékezést a legszűkebb helyeken is
A kettős működtetőnyílásban végezhető vizsgálat lehetősége mellett minden kapocsnál egy kiegészítő vizsgálóleágazás is rendelkezésre áll