Menedzselhető switch 16 RJ45 porttal 10/100/1000 Mbit/s sebességhez, 16 SFP porttal 100/1000 Mbit/s, -40 °C … +85 °C üzemi hőmérséklettel, 24 V DC tápellátás (névleges érték)
Ipari Ethernet switchek – ipari környezetben alkalmazható menedzselhető és nem menedzselhető switchek
Ipari Ethernet switcheink választéka menedzselhető és nem menedzselhető switcheket foglal magában, gigabites sebességgel, PoE táplálással, IEC 61850 tanúsítással és kalapsínre szereléssel. Ezek alkalmazásával Ön rugalmasan tervezhet a nagy teljesítőképességű és biztonságos hálózatok felépítésekor, mostoha körülmények között is: a rézvezetékes és optikai kábeles portok, valamint a redundáns funkciók lehetővé teszik a berendezései rugalmas hálózatba kötését, és ipari hálózatának egyszerű szegmentálását.
Managed TSN Switch 2000 sorozat, 12 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP portok 100/1000 Mbit/s, 2 Combo portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, Kompatibilis az IEC 62443-4-2 szabvánnyal
Ethernet switch, széles hőmérséklet-tartomány, nyolc RJ45-port, 10/100/1000 Mbit/s érték minden porton, az átviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció és QoS
Menedzselhető switch négy RJ45 porttal 10/100/1000 Mbit/s, két SFP porttal 100/1000 Mbit/s, -40 °C ... +85 °C üzemi hőmérséklettel és 12 V DC ... 48 V DC redundáns tápellátással
Managed Switch EP6000 sorozat, 16 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 85 °C, Tápfeszültség tartomány: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC
Menedzselhető switch 8 RJ45 porttal 10/100/1000 Mbit/s, 16 SFP porttal 100/1000 Mbit/s, 4 SFP porttal 1000/10000 Mbit/s, -40 °C ... +85 °C üzemi hőmérséklettel és 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC tápellátással
Menedzselhető switch nyolc RJ45 porttal 10/100/1000 Mbit/s, két SFP porttal 100/1000 Mbit/s, -40 °C ... +85 °C üzemi hőmérséklettel és 12 V DC ... 48 V DC redundáns tápellátással
Bővítőmodul, négy soros D-SUB 9, RS-232/422/485 porttal
Menedzselhető switch négy RJ45 porttal 10/100/1000 Mbit/s, négy SFP porttal 1/10 GBit/s, -40 °C ... +85 °C üzemi hőmérséklettel és 12 V DC ... 48 V DC redundáns tápellátással
Menedzselhető switch 24 RJ45 porttal 10/100/1000 Mbit/s, négy SFP porttal 1000/10000 Mbit/s, -40 °C ... +85 °C üzemi hőmérséklettel és 24 V DC ... 48 V DC tápellátással
Új termékek
Nem menedzselhető switchek az ipar számára
A Phoenix Contact nem menedzselhető switchei többféle portszámmal és keskeny kialakításban kaphatók. Nem menedzselhető switcheink az alkalmazástól függően különböző funkciókkal kaphatók.
- Standard alkalmazásokhoz: az 1000N sorozat nem menedzselhető switchei kompakt kialakításukkal és rugalmas beszerelési lehetőségeikkel tűnnek ki
- Gigabites switchek: az 1100N switchek különböző változatai ezenkívül gigabites átviteli sebességre is képesek
- Lapos kapcsolószekrényekhez: az FL SWITCH 1000N(T) a szerelési tartozékok segítségével laposan is felszerelhető a kapcsolószekrénybe vagy a falra
- Terepi installáláshoz: az 1600-as és 1700-as sorozat különösen ellenálló a környezeti hatásokkal szemben
- 19"-es méretben: az 1800 és 1900 sorozatú, nem menedzselhető switchek ideálisan használhatók adatközpontokban és vezérlőközpontokban
- Power over Ethernet (PoE) tápellátással: az 1000-es sorozatba tartozó PoE nem menedzselhető switchek ugyanazon az Ethernet kábelen továbbítják az adatokat és a tápellátást max. nyolc végkészülékhez
Menedzselhető switchek
Menedzselhető switchek, 2000-es sorozat
A 2000-es termékcsalád menedzselhető switchei kedvező költségek mellett kínálják a standard funkciókat, és sokoldalúan alkalmazhatók. A nem menedzselhető üzemmód konfigurálási ráfordítás nélkül teszi lehetővé a hálózat stabilitását. Ezek a készülékek az olyan funkciókkal garantálják a kiesésbiztos hálózatokat, mint az IGMP snooping az adatterhelés csökkentése érdekében, valamint a redundancia mechanizmusok, például az RSTP és az MRP. Az egyszerű és rugalmas konfigurálásnak köszönhetően ezek a switchek ideálisak a különböző alkalmazásokhoz.
- 2200-as, 2300-as, 2400-as és 2500-as változatok: kibővített funkcióválaszték, egyszerű üzembe helyezés, sokféle változat, valamint engedélyek a tengerészet és a feldolgozóipar területei számára
- A 2000-es termékcsalád NAT switchei: azonos IP-címtartományú gépek vagy berendezések egyszerű csatlakoztatása a fölérendelt hálózathoz. Ezek egyetlen kalapsínre szerelhető készülékben egyesítik a switch és a router-funkciókat
- IP67 védettségű menedzselhető switchek: a 2600-as és 2700-as változatok különösen kompakt és robusztus felépítésűek; szinte mindenütt alkalmazhatók
Az SPE menedzselhető switch-ekkel az intelligens szenzorok és aktorok közvetlenül az Ethernet hálózatba integrálhatók
Menedzselhető switch-ek az egy érpáras Ethernethez
Az egy érpáras Ethernet (SPE) lehetővé teszi a folyamatos IP-alapú kommunikációt egészen a terepi szintig. Az Ethernet átvitele és a tápellátás is csupán egyetlen érpáron keresztül történik. Az FL SWITCH 2303-8SP1 modulok a Phoenix Contact első menedzselhető switch-ei a 10 BASE-T1L SPE szabványhoz. Az SPE interfésszel rendelkező modern érzékelők és terepi készülékek közvetlenül az Ethernet-hálózatba integrálhatók.
- Nagy távolságok akár 1000 m-ig a 10 BASE-T1L SPE szabvánnyal
- Az érzékelők bekötéséhez nincs szükség alrendszerekre vagy átjárókra, ezért csökken a komplexitás
- Univerzális használat minden Ethernet- és IP-alapú protokollal
- Anyagkímélő és gyors telepítés az egyetlen érpáron keresztül történő adatátvitelnek és tápellátásnak köszönhetően
- A jól ismert FL SWITCH 2300 sorozat valamennyi funkciójának támogatása
Raptor switchek szigorú követelményeket támasztó alkalmazási területekhez
A Phoenix Contact menedzselhető switchei szigorú követelményekre vannak tervezve; megbízható és nagy teljesítőképességű hálózati kapcsolatokat kínálnak szigorú követelményeket támasztó környezetekhez és alkalmazásokhoz. Nagy teljesítőképességű funkciók, változatos alkalmazási lehetőségek, speciális tanúsítványok és szabványok, valamint egyszerű kezelés és konfigurálás jellemzi őket; mindezek elengedhetetlenek a nagy kihívást jelentő körülmények között.
- Kritikus infrastruktúrákban vagy az energiaágazatban: a moduláris Raptor switchek sokféle biztonsági funkciót, kalapsínre vagy állványba való szerelhetőséget, valamint nagy csatlakozási sűrűséget kínálnak, a kommunikációs modulok széles választékával
- Infrastrukturális alkalmazásokhoz: a 3000-es és 4000-es sorozatú menedzselhető switchek egyesítik az átfogó diagnosztikai, teljesítmény- és biztonsági funkciókat
- Automatizálási gerinchálózatként és a vállalati hálózathoz való csatlakozáshoz: a moduláris felépítésű GHS menedzselhető switch opcionális layer 3 funkcióval és gigabites adatáteresztő képességgel győzi meg a felhasználókat
- A hálózati követelmények széles skálájához: a 4000-es sorozatú menedzselhető PoE switchek ideálisak olyan hálózatokhoz, amelyeknél egy közös Ethernet-kábelen keresztül kell megvalósítani az adat- és az energiaellátást is
Menedzselhető TSN switchek valós idejű működésre képes hálózatokhoz
Valós idejű működésre képes menedzselhető switchek az időérzékeny hálózatba kötéshez
Az FL SWITCH TSN 2300 sorozat tagjai a Phoenix Contact első időérzékeny hálózatba kötésre (Time Sensitive Networking, TSN) alkalmas menedzselhető switchei. A hagyományos alkalmazásokban való felhasználás mellett ezek lehetővé teszik az innovatív TSN technológiájú és valós idejű működésre képes Ethernet hálózatok megvalósítását is.
- Átfogó lehetőségek az elosztott és időkritikus alkalmazások kialakításához
- Az Ethernet hálózatok teljesítményének, robusztusságának és rendelkezésre állásának tökéletesítése
- A PROFINET TSN profil támogatása
- Az izokrón (egyidejű) adatforgalom felhasználóbarát konfigurálása az innovatív TSN-funkciónak köszönhetően
- A jól ismert FL SWITCH 2300 sorozat valamennyi funkciójának támogatása
PROFINET switchek
PROFINET switchek
A 2200-as, 2300-as, SMCS és GHS PROFINET switchek az integrált PROFINET eszköznek köszönhetően optimálisan alkalmazhatók a PROFINET Class B hálózatokban.
- MRP redundancia a 200 ms-en belüli gyors átkapcsolásért
- Gyors készülékcsere és a hálózati topológia felügyelete az LLDP-nek köszönhetően
- Integrálás a műszaki tervezésbe: teljes konfigurálás és diagnosztika a PROFINET vezérlőből
Az IRT menedzselhető Ethernet switchek optimális funkcióterjedelmet kínálnak a PROFINET Class C hálózatokhoz.
- Fast Ethernet switchek
- Hőmérséklet-tartomány: -25 ... +60 °C
- Kalapsínre szerelhető (IP20) és falra szerelhető (IP67)
- Integrált ERTEC technológia a PROFINET alkalmazásokhoz
- Priorizált PROFINET adatátvitel
- Diagnosztika optikai kábeles szakaszokhoz
Routerek és Layer-3 switchek
A 2000-es sorozat NAT switchei
NAT switchek
Ugyanabba az IP-címtartományba tartozó gépek vagy rendszerek esetében a 2000-es NAT switchek a hálózati címátfordításnak (network address translation) köszönhetően egyszerű csatlakoztatást tesznek lehetővé a fölérendelt hálózathoz. A NAT switchek egyetlen, kalapsínre szerelhető készülékben egyesítik a switch- és az útválasztó funkciókat.
- Fast Ethernet switchek és gigabites switchek
- Változatok kibővített hőmérséklet-tartománnyal: -40 ... +70 °C
- Változatok redundáns feszültségellátással
- Kalapsínre szerelés
- Különböző NAT-mechanizmusok: 1:1-NAT, virtuális NAT, IP-maszkolás és port forwarding
- Statikus útválasztás
- A nyolc port egyedi felosztása LAN és WAN portokra
- RSTP-redundancia (WAN és LAN), és MRP-redundancia (LAN)
- PROFINET „A” ill. „B” megfelelőségi osztály
GHS moduláris menedzselhető switchek Layer-3 funkcióval
Moduláris Layer-3 switchek
A legnagyobb teljesítőképességű switchünk a GHS moduláris felépítésű menedzselhető switch. A gigabites adatáteresztő képességnek és az opcionális Layer-3 funkciónak köszönhetően ez a switch különösen alkalmas az automatizálási gerinchálózatban (automation backbone) való használatra és a fölérendelt vállalati hálózathoz való kapcsolódásra.
- Gigabites switch
- Hőmérséklet-tartomány: -20 ... +55 °C
- Redundáns tápellátás
- Kalapsínre szerelés
- Négy SFP port és max. nyolc médiamodul (optikai kábel, polimer- vagy HCS-technika, rézvezeték vagy Power over Ethernet)
- Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP): max. 28-szoros portszintű útválasztás, vagy több router redundáns üzemeltetése
- Egyszerű konfigurálás kijelzőn, SD kártyán, webalapú menedzsmenten, CLI parancson vagy az FL NETWORK MANAGER szoftveren keresztül
Az FL Network Manager megkönnyíti a konfigurálást és a firmware kezelését
Az FL Network Manager szoftver segítségével Ön is gyorsan és egyszerűen helyezheti üzembe a hálózatát. A szoftver a következő lépéseknél segíti Önt:
- Meglévő hálózat átvizsgálása
- IP-címek kiosztása és készülékkonfigurálás
- Többkészülékes konfigurálás
- Konfigurációs fájl kezelése
- Firmware frissítése
- SNMP scripting