FL SWITCH TSN 2312-2GC-2SFP - Industrial Ethernet Switch
1232305

Managed TSN Switch 2000 sorozat, 12 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP portok 100/1000 Mbit/s, 2 Combo portok, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, Kompatibilis az IEC 62443-4-2 szabvánnyal

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Innovatív TSN alkalmazások megvalósítása az IEEE 802.1AS szabvány szerinti precíz időszinkronizációval, Frame Preemption és PROFINET Stream funkcióval
Átfogó lehetőségek az elosztott és időkritikus alkalmazások kialakításához
Az Ethernet hálózatok teljesítményének, robusztusságának és rendelkezésre állásának javítása
Alkalmazható hagyományos alkalmazásoknál és TSN hálózatoknál egyaránt
Az FL SWITCH 2300 sorozat valamennyi funkciójának támogatása