Kerek csatlakozók

Kerek csatlakozók

Az ipari automatizáláshoz a Phoenix Contact sokféle kialakítású metrikus kerek csatlakozókat kínál: lehet kicsi vagy nagy, egyenes vagy döntött, kiöntött vagy a helyszínen konfekcionálható. A sokrétű kerekdugasz-kínálat sokféle megoldást tesz lehetővé a jelek, az adatok és a teljesítmény átviteléhez.

Go to Product Detail Page for item 1624072
CA-1RS1N8AT006 - Dugaszolható kábelcsatlakozó
CA-1RS1N8AT006 - Dugaszolható kábelcsatlakozó
1624072

M23, Dugaszolható kábelcsatlakozó, sorozat: CA, derékszögű, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 16+2+FE, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Aljzat, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 4 mm ... 6 mm, kódolás: N, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Önnek nyújtott előnyök

  • Mindig az optimális megoldás az M5-től az M58-ig terjedő méretű, kör alakú csatlakozók széles választékának köszönhetően
  • A jelek és adatok biztonságos átvitele max. 10 Gbit/s sebességgel, valamint a teljesítmény biztonságos átvitele 150 A-ig és 630 V-ig
  • Az innovatív csatlakozási megoldásokkal minden elterjedt ipari védettségi fokozatban idő takarítható meg
  • Nagy rugalmasság az Ön egyedi igényei szerinti illesztések révén
Ingyenes minta
Rendelje meg mintacsomagját

Szeretné tesztelni az M17-M40 PRO sorozat kör alakú csatlakozóit? Mi támogatjuk Önt a dugaszolható csatlakozók kiválasztása és betervezése során. Hozzáértő tanácsokat kap az Ön gép- és berendezés-koncepciójának keretében történő alkalmazáshoz.

Minta megrendelése
Kerek csatlakozók ONECLICK gyorsreteszeléssel
Kábelek és dugaszolható csatlakozók jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez

Kábelek és dugaszolható csatlakozók jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez

Kábelek és vezetékek konfigurátora

Konfigurálja az alkalmazásához megfelelő kábeles kapcsolatot a jel-, adat- és teljesítményátvitelhez IP6x környezetben vagy kapcsolószekrényben történő felhasználásra. A szabadon megválasztható vezetékhosszak és -végek testre szabott kábelkonfekcionálást tesznek lehetővé.

Új termékek

Döntött M12-es készülékcsatlakozók a THR-hez
M12-es készülékcsatlakozók forrasztási folyamatokhoz
M12-es push-pull dugaszcsatlakozók Ethernet alkalmazásokhoz
Konfekcionálható M12-es push-pull dugaszcsatlakozók

Döntött M12-es készülékcsatlakozó a THR-hez

Növeli a termelés hatékonyságát

A 90°-os, M12-es döntött csatlakozót az automatizált gyártáshoz terveztük, és lehetővé teszi a hatékony szerelési folyamatokat. Döntött kialakításának köszönhetően az új dugaszolható csatlakozó rugalmasan elhelyezhető a nyomtatott áramköri lapon, így szűk helyeken is használható.

Fő jellemzők

  • Döntött kialakítás
  • Reflow (THR) feldolgozáshoz
  • Feszültség: max. 250 V
  • Áram: max. 4 A
  • A és D kódolással kapható
  • 4, 5 és 8 pólusú
  • Árnyékolatlan kivitel
  • Inverz csatlakozóprofil

Önnek nyújtott előnyök

  • Alkalmas a pick-and-place módszerhez: a nyomtatott áramköri lap automatizált beültetése hozzájárul a gyártás hatékonyságának növeléséhez
  • Optimalizált kialakítás: eltolt súlypont, ezért „erő nélkül“ megáll a nyomtatott áramköri lapon, reteszkampók nélkül
  • Rugalmas: könnyű elhelyezés és beigazítás a nyomtatott áramköri lapon, még szűk helyeken is
  • Moduláris: kompatibilis az elérhető THR házakkal

M12-es készülékcsatlakozók forrasztási folyamatokhoz

Jövőbiztos az alkalmazásában

A hullámforrasztásra alkalmas ólommentes M12-es dugaszolható csatlakozók megfelelnek az RoHS II szabványnak, a 6c mentesség nélkül. Az univerzális visszafelé kompatibilitásnak köszönhetően a dugaszolható csatlakozókat zökkenőmentesen integrálhatja meglévő NYÁK-kiosztásába.

Fő jellemzők

  • Feszültség: max. 250 V
  • Áram: max. 4 A
  • A, B és D kódolással kapható
  • 4 és 5 pólusú
  • Egyenes vagy döntött kialakítás

Önnek nyújtott előnyök

  • Általánosan használt pólusminták és kódolások a jel- és adatátvitelhez egységes tervezésű kialakítással
  • Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapra: kétrészes dugaszolható csatlakozók hullámforrasztáshoz
  • Biztonságos beültetés: a reteszkampók biztosítják a rögzítést a nyomtatott áramköri lapon
  • Fenntartható és jövőbiztos: ólommentes a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül
  • Világszerte elérhető a globális forgalmazási csatornákon keresztül

M12-es push-pull dugaszcsatlakozók Ethernet alkalmazásokhoz

Egyszerű és helytakarékos adatátvitel

Az Ethernet alkalmazásokhoz készült, konfekcionálható M12-es push-pull dugaszcsatlakozók biztonságos, nagy sebességű adatátvitelt biztosítanak, helyigényük pedig rendkívül alacsony. A gyorsreteszelésnek köszönhetően az installálás könnyedén elvégezhető a készülék egyszerű dugaszolásával.

Fő jellemzők

  • Push-pull belső reteszelés
  • Kompakt krimpcsatlakozás
  • X-kódolás Ethernet alkalmazásokhoz
  • Pólusszám: 8
  • Csatlakozási keresztmetszet: 0,14 mm² ... 0,34 mm²
  • 360°-os árnyékolás
  • Egyenes és döntött változat
  • Védettség: IP65, IP67

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerű telepítés: gyors és biztonságos dugaszolás, még szűk helyviszonyok esetén is
  • Nagy helymegtakarítás: rendkívül kompakt a kis csatlakozótér és a nagy érintkezősűrűség révén
  • Biztonságos használat: megbízható 360°-os árnyékoló bekötés
  • Robusztus összeköttetés: alkalmas a nagy ütés- és rázóterheléssel járó vasúti alkalmazásokhoz is
  • Nagyfokú jövőállóság: szabványosított termékkínálat a világméretű rendelkezésre álláshoz

Konfekcionálható M12-es push-pull dugaszcsatlakozók

Egyszerű csatlakoztatás Push-Lock technológiával

Két vezető technológia egyetlen M12-es dugaszcsatlakozóban: az új konfekcionálható, Push-Lock csatlakozással és push-pull gyorsreteszeléssel ellátott konfekcionálható M12-es dugaszcsatlakozók lehetővé teszik a vezetők szerszám nélküli csatlakoztatását, és a biztonságos szerelés lehetőségét kínálják a készülékportba való egyszerű bedugás által.

Fő jellemzők

  • Szerelés: push-pull gyorsreteszelés
  • Csatlakozási mód: Push-Lock csatlakozástechnika
  • Adatvonali csatlakozók: PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), „D“ kódolású, 4 pólusú, árnyékolt, egyenes és döntött
  • Dugaszolható jelcsatlakozók: ƒ„A” kódolású, 4 vagy 5 pólusú, árnyékolt és árnyékolatlan, egyenes és döntött
  • Csatlakozási keresztmetszet: 0,14 és 0,75 mm² között
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 ... +85°C

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors és biztonságos dugaszolás, még szűk helyviszonyok esetén is
  • Lengő összeköttetéseket is meg lehet valósítani a dugasz és aljzatváltozatú dugaszolható csatlakozókkal
  • Tömör és hajlékony, érvéghüvelyes vagy anélküli vezetők gyors és szerszám nélküli csatlakoztatása
  • Intuitív vezetékcsatlakozás az érintkezőtartó kar színekkel és számokkal való kódolásának köszönhetően
  • Hosszú ideig stabil, rezgésálló PE-bekötés és 360°-os árnyékolás

Két munkatárs a termékkeresőt nézi táblagépen, felette különböző termékek jelennek meg

Termékkereső Tekintse át sokoldalú kínálatunkat

Tájékozódjon gyorsan és áttekinthető módon a nyomtatott áramköri kapcsokról, a dugaszolható csatlakozókról és az elektronikaházakról. A termékkereső támogatja ebben Önt, mivel a kínálatot különböző termékcsoportokra osztja fel.

Korszakalkotó megoldások a készülékcsatlakozás terén a Phoenix Contacttól

Korszakalkotó megoldások a készülékcsatlakozás terén

Több mint csúcsteljesítmény – egy teljesen új korszak: a korszakalkotó megoldások az Ön alkalmazásait is a siker következő szintjére emelik.

Egyedülálló sokrétűség jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez

Hibrid csatlakozók
Dugaszolható jelcsatlakozók
Adatvonali csatlakozók
Dugaszolható tápcsatlakozók
Hibrid csatlakozók

Takarítson meg időt és helyet készüléke kábelezésénél. Használja Ön is a mi hibrid csatlakozóinkat a jelek, adatok és teljesítmény egyetlen kerek csatlakozóban megvalósított biztonságos és kompakt átviteléhez.

• Áram: max. 70 A
• Feszültség: 850 V DC és 630 V AC között
• CAT5 interfész adatátvitelhez

Dugaszolható jelcsatlakozók

Az M5 és M23 közötti méretekben kapható dugaszolható jelcsatlakozók sokféle alkalmazáshoz használhatók. Az Ön követelményeihez igazodva 3−19 pólusú változatokat kínálunk választhatóan IDC késes csatlakozású, csavaros, rugós, Piercecon, forrasztható, krimpelhető vagy nyomtatott áramköri csatlakozással.

• Áram: max. 20 A
• Feszültség: max. 300 V
• Opcionálisan árnyékoló bekötéssel

Adatvonali csatlakozók

Az ipari és infrastrukturális alkalmazások biztonságos és gyors adatátviteléhez ajánljuk árnyékolt kerek csatlakozóinkat M8-as és M12-es méretben, minden elterjedt terepi buszhoz és hálózathoz.

• Adatok 10 Gbit/s-ig
• Kódolások minden elterjedt hálózathoz és terepibusz-rendszerhez
• CAT6A szabvány szerinti komponensek
• 360°-os árnyékolású kerek csatlakozók és műanyaggal kiöntött vezetékek

Dugaszolható tápcsatlakozók

A dugaszolható tápcsatlakozók a kompakt M12-es csatlakozástól egészen a nagy teljesítményekhez való M58-as méretig kaphatók. Hasznosítsa Ön is teljes kínálatunkat, amely a dugaszolható kábelcsatlakozóktól a készülékcsatlakozókon keresztül egészen a nyomtatott áramköri csatlakozókig terjed.

• Teljesítmény: max. 150 A / 630 V
• Csatlakozási keresztmetszet: max. 50 mm²
• Téves dugaszolás elleni biztosítás AC és DC alkalmazásokhoz

Ügyfélszolgálati munkatárs fejbeszélővel

Ügyfélspecifikus változatok az Ön egyedi követelményei szerint

Ügyfélspecifikus változatok

Különleges követelményekhez van szüksége egyedi megoldásra? Kérésre gyorsan és rugalmasan valósítunk meg egyedi illesztéseket standard termékeinkhez. Szolgáltatóközpontunk testreszabott megoldásban valósítja meg kívánságait.

  • Egyedi termékfeliratozás és jelölés
  • Kiöntött dugaszolható csatlakozók és sodratos kivitelek különböző típusokban, hosszakban és konfekcionálással
  • Egyedi csomagolások kartondobozban, bliszterben, tekercsben vagy tálcában

Gyors és szerszám nélküli készülékcsatlakozás

Az M12-es push-pull dugaszcsatlakozók szűk helyeken és nagy vezetéksűrűség esetén is megmutatják erősségeiket. Valósítson meg Ön is kompakt házkialakításokat süllyesztett M12-es portokkal. Könnyen megvalósíthatja a meghosszabbításokat a terepen a csapos és aljzatos változatokkal.

M17-M40 PRO sorozatú kerek csatlakozók Teljesítmény és jelek megbízható átvitele

Tudjon meg többet a ONECLICK gyorsreteszelésről, amelynek köszönhetően a készülékcsatlakozások időtakarékosan és biztonságosan megvalósíthatók.

M17 MPO dugaszolható csatlakozók az optikai kábeles adatátvitelhez

Az iparban használható M17 MPO dugaszolható csatlakozók az intelligens elektromos hálózatokban megvalósított valós idejű adatátvitelhez. A robusztus M17 MPO dugaszolható csatlakozókat a kiváló minőségű száloptika jellemzi, amely hosszú átviteli szakaszokon is stabil sávszélességeket tesz lehetővé.