Mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén. És mindezt egészen egyszerűen: hiszen a Phoenix Contactnál minden készülékinterfészt egy kézből kap meg. Számos különböző kialakítású, kódolású és póluskiosztású csatlakozónk között Ön is biztosan megtalálja az Önnek megfelelő megoldást réz-, illetve optikai kábelezéshez egyaránt.
RJ45 dugaszcsatlakozók, védettség: IP65/IP67, pólusszám: 4, CAT5 (IEC 11801:2002), anyag: Műanyag, csatlakozási mód: IDC gyorscsatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 22, kábelleágazás: egyenes, szín: fekete, Ethernet