Mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén. És mindezt egészen egyszerűen: hiszen a Phoenix Contactnál minden készülékinterfészt egy kézből kap meg. Számos különböző kialakítású, kódolású és póluskiosztású csatlakozónk között Ön is biztosan megtalálja az Önnek megfelelő megoldást réz-, illetve optikai kábelezéshez egyaránt.
D-SUB érintkezőtartó, 3-as Shell méret, 25 jelérintkezőhöz, érintkező típusa dugasz, krimpérintkezőkhöz, egyenes, rögzítés 3 mm-es furattal, a VS-25... falra szerelő kerethez és lengő tokozathoz