Mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén. És mindezt egészen egyszerűen: hiszen a Phoenix Contactnál minden készülékinterfészt egy kézből kap meg. Számos különböző kialakítású, kódolású és póluskiosztású csatlakozónk között Ön is biztosan megtalálja az Önnek megfelelő megoldást réz-, illetve optikai kábelezéshez egyaránt.
SPE-nyomtatott áramköri csatlakozók, felépítés: IEC 63171-2, védettség: IP20, pólusszám: 2, 1 GBit/s, CAT B (ISO/IEC 63171), anyag: Műanyag, csatlakozási mód: THR forrasztócsatlakozás, kábelleágazás: egyenes, Single Pair Ethernet