CSA
Engedély azonosítója: 2030668Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 0,5 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 0,5 A | 26 - 12 |
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Az áramot a dióda határozza meg | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 | |
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Az áramot a dióda határozza meg | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 |