Ohjaustekniikka PLCnext Technologya varten

Ohjaustekniikka

Hyödynnä laajaa ohjaustekniikan tuotevalikoimaamme, jotta järjestelmä voidaan valmistella PLCnext Technologyn avulla IIoT:tä ja Teollisuus 4.0:aa varten. Työskentele reaaliaikaisesti vapaasti suosimillasi ohjelmointikielillä, olivatpa ne sitten IEC 61131-3 -standardin mukaisia tai korkean tason kieliä, kuten C/C++, C# tai MATLAB® Simulink®. Integroi avoin lähdekoodi ja sovellukset tai verkotu pilviyhteyksien kautta PLCnext Controlin kanssa.

Go to Product Detail Page for item 1079241
AXL SE PSDI8/3 - Safety module
AXL SE PSDI8/3 - Safety module
1079241

Axioline Smart Elements, Digital input module, Functional safety, PROFIsafe, only for connection to Phoenix Contact or Siemens controller, Safe digital inputs: 4 (2-channel assignment), 8 (1-channel assignment), 24 V DC, connection technology: 3-conductor, degree of protection: IP20

Go to Product Detail Page for item 2688598
AXL F UTH4 1H - Temperature module
AXL F UTH4 1H - Temperature module
2688598

Axioline F, Temperature recording module, Analog inputs: 4 (4 inputs for thermocouples or linear voltage, plus 1 input -5 V to +5 V), connection technology: 2-conductor (shielded, twisted pair), transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Miksi sinun pitäisi käyttää ohjaustekniikkaamme:

  • Eri teholuokkiin kuuluvat ja eri sovellusaloille optimoidut PLC:t mahdollistavat ihanteellisen mukauttamisen automaatiotehtävään
  • Yhteys erilaisiin pilvipalveluihin, esim. Proficloud.io, mahdollistaa maailmanlaajuisten kone- ja järjestelmätietojen analysoinnin
  • PLCnext Control voidaan räätälöidä omaan sovellukseesi avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ja sovellusten avulla
  • Avoin Linux-käyttöjärjestelmä ja tuki korkean tason kielille sekä optimoitu kehitysympäristö
  • PLC-toimintojen yksilöllinen laajennettavuus ja I/O:n modulaarisuus mahdollistavat räätälöidyt automaatiojärjestelmät

Uudet tuotteet

PLCnext Control energiasovelluksiin
Logo Virtual PLCnext Control
I/O-moduuli lämpötilanmittaukseen Axioline F -etä-I/O-järjestelmässä
Axioline Smart Elements sarjaliitännällä (RS-232/RS-485) ja laajennetulla toimintovalikoimalla

PLCnext Control energiasovelluksiin

Kriittisten infrastruktuurien ohjaus

PLCnext Technologyyn perustuva skaalattava ja turvallinen ohjausjärjestelmä: Tämä ohjausjärjestelmä on kehitetty erityisesti sähköntuotannon ja -jakelun vaativiin olosuhteisiin. Järjestelmää voidaan laajentaa älykkäillä ohjelmistoratkaisuilla ja erikseen sertifioiduilla I/O-yksiköillä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Laajennettu lämpötila-alue -40...+70 °C
  • EMC-vaatimukset standardin IEC 61850 Class H mukaisesti
  • Laajennettu laitevalvonta integroidulla vahtikoiratoiminnon ja jännitteisen relekoskettimen avulla
  • 3 itsenäistä Ethernet-liitäntää
  • Etäkäyttöprotokollat IEC 60870-5-101 ja IEC 60870-5-104 integroituina

Edut

  • Käytettävyydeltään erinomainen PLCnext Control sähköntuotantoa ja -jakelua varten
  • Kehitetty äärimmäisiin ympäristöolosuhteisiin standardin IEC 61850-3 mukaisesti
  • Kompakti ja modulaarinen I/O-järjestelmä helppoa laajentamista varten
  • Standardien IEC 62351-3 ja IEC 62443 (SL2) mukainen kyberturvallisuus
  • Helppo toimintojen laajennus olemassa olevissa järjestelmissä PLCnext Storesta löytyvillä sovelluksilla

Virtual PLCnext Control

Tehokkaat ja joustavat ohjausratkaisut

Virtual PLCnext Control tarjoaa automaatioon lisää skaalattavuutta, joustavuutta ja kustannustehokkuutta. OCI-säiliössä olevana ohjelmistona ne mahdollistavat saumattoman integroinnin, yhdistävät OT- ja IT-turvallisuuden ja lisäävät ohjausratkaisun laitteistoriippumattomuutta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Avoimeen PLCnext Technology -ekosysteemiin perustuva järjestelmäarkkitehtuuri
  • IEC 61131-3 -standardin mukainen ohjelmointi ja korkean tason kielet, kuten C++, C# ja Matlab
  • PROFINET-ohjain ja/tai -laite
  • Konfigurointi Web Based Management -toiminnolla
  • Virtual PLCnext Control OCI-säiliössä

Edut

  • Ohjelmistopohjainen ohjausjärjestelmä, jossa on PLCnext Technologyn avoin arkkitehtuuri
  • Helppo skaalaus ja mukauttaminen uusiin vaatimuksiin ilman fyysistä jälkiasennusta
  • Suora yhteys IT-järjestelmiin, pilvipalveluihin ja IIoT-alustoihin datavetoisia sovelluksia varten
  • Minimoi investointikustannukset, koska erityistä laitteistoa ei tarvita
  • Maksimaalinen kyberturvallisuus säiliöpohjaisen teknologian avulla

I/O-moduuli lämpötilanmittaukseen

Vastuslämpötila-anturin liitäntä

Moduuli on tarkoitettu käytettäväksi Axioline F -I/O-asemassa. Sitä käytetään resistiivisten lämpötila-antureiden signaalien keräämiseen räjähdysvaarallisten alueiden vyöhykkeillä 0 ja 1. Moduuli tukee kaikkia yleisiä platina- ja nikkeliantureita.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kahdeksan analogista tulokanavaa vastuslämpötila-anturien liittämistä varten
  • Lineaariset tulot 10 kΩ:iin asti
  • Laajennettu lämpötila-alue –40...+70 °C
  • Luonnostaan turvalliset tulot
  • Antureiden liitäntä 2-, 3- ja 4-johdintekniikalla

Edut

  • Täyttää minkä tahansa sellaisen sovelluksen vaatimukset, jossa on yleisten vastuslämpötila-antureiden ja lineaaristen vastustulojen liitäntä
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet ja suuret anturietäisyydet 2-, 3- ja 4-johdintekniikan ansiosta
  • Korkea luotettavuus laajennetun lämpötila-alueen ansiosta
  • Vastuslämpötila-antureiden liitäntä vyöhykkeillä 0 ja 1

I/O-moduulit sarjaliitännällä

Laajennettuja toimintoja sisältävät versiot

Nämä Axioline Smart Elements -laitteet mahdollistavat kaupallisesti saatavilla olevien, sarjaliitännällä varustettujen oheislaitteiden käytön väyläjärjestelmässä. Sarjaliitännän siirtonopeus voi olla jopa 230 400 bit/s. Muun muassa Modbus/RTU-protokollaa tuetaan.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Yksi sarjatulo- ja lähtökanava
  • RS-485-liitäntä tai RS-232-liitäntä
  • Databittien, stop-bittien ja pariteetin määrä säädettävissä
  • Tuki eri protokollille
  • Modbus/RTU-client- ja palvelintuki
  • 61 tavua sarjaliitännän dataa voidaan siirtää jaksoa kohti

Edut

  • Sarjaliitännän kautta lähetettyjen tietojen nopea haku
  • Modbus/RTU-sähkeiden kohdennettu suodatus säädettävän osoitesuodattimen avulla
  • Optimoitu mukauttaminen Modbus/RTU-palvelimien vasteaikaan
  • Modulaarisesti yhdisteltävän I/O-järjestelmän ansiosta huomattava tilansäästö kytkentäkaapissa

Axiocontrol-sarjan PLCnext Control -ohjain

Skaalattava PLCnext Control eri teholuokissa

Avoin ja innovatiivinen – Axiocontrol-sarjan modulaarinen PLCnext Control -ohjain

Phoenix Contactin vankka Axiocontrol-tuotesarja sisältää useita eri teholuokkien PLC:itä PLCnext Technologya varten. Ne on tarkoitettu ohjelmointiin korkean tason kielillä, mutta myös perinteisillä IEC 61131-3 -standardin mukaisilla kielillä.
PLC:t ovat laajennettavissa IP20-kotelointiluokan Axioline- ja Inline-I/O-järjestelmien moduuleilla. Lisäksi voit lisätä PLCnext Control AXC F 2152- ja AXC F 3152 -ohjaimiin myös vasemmalle puolelle muita laitteistotoimintoja, kuten esimerkiksi Ethernet-lisäportin tai turva- ja tekoälytoimintoja.

Suojaus perustuu TPM-turvapiiriin (Trusted Platform Module), johon voidaan tallentaa myös käyttäjävarmenteita. Tämän sarjan ohjaukset ovat ensimmäiset PLC:t, jotka TÜV Süd on sertifioinut standardien IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile ja IEC 62443-4-2 mukaan. Näin vahvistetaan, että PLCnext Controlin kehittämisen yhteydessä Secure Development Life Cycle on käytetty kokonaan. Standardin IEC 62443-4-1/-4-2 mukaisesta tuotesertifioinnista näkyy, että tuote on kehitetty turvallisesti, ja siinä ilmoitetaan, mitkä tekniset turvallisuusvaatimukset on täytetty. Aktivoimalla turvallisuusprofiilin pääset lisäksi käyttämään kattavia turvallisuustason 2 (SL2) toimintoja.

Kuvitus Virtual PLCnext Control

Laitteistoriippumaton, skaalautuva Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control – Automaation tulevaisuus

Uusi Virtual PLCnext Control -tuotevalikoima mullistaa teollisuusautomaation ottamalla käyttöön ohjelmistopohjaiset ohjaukset OCI-konttien muodossa. Tämä tekniikka mahdollistaa ohjaustehtävien jättämisen pois fyysisistä laitteista ja niiden suorittamisen tehokkailla tietokonearkkitehtuureilla, mikä tarjoaa joustavuutta, skaalattavuutta ja kustannustehokkuutta. Virtual PLCnext Control tarjoaa tutun ympäristön, jossa on myös laitteistopohjaisesta PLCnext Controlista tuttuja toimintoja ja ohjelmointivaihtoehtoja. Tärkeimpiä etuja ovat laitteistosta riippumaton ohjelmistotuotteen elinkaari, tietotekniikan ja OT:n konvergenssi, resurssien skaalattavuus sekä helppo ylläpito ja päivitykset hyväksi havaittujen tietotekniikan hallintaprosessien avulla. Näiden ominaisuuksien ansiosta Virtual PLCnext Control on tulevaisuudenkestävä ratkaisu teollisuusautomaatiolle.

PLCnext Control for Edge computing

Saumaton IT-/OT-integrointi

Tietokeskeinen ja joustava - PLCnext Control nykyaikaisiin Edge computing -sovelluksiin

Jotta kentältä saatuja tietoja voidaan hyödyntää tehokkaasti ja pilvipohjaisesti, PLCnext Control for edge -sovellukset tarjoavat mahdollisuuden ottaa käyttöön tehokkaita ja älykkäitä IoT-ratkaisuja suoraan tiedon tuottamispisteessä. Tämä kuroo johdonmukaisesti umpeen tietotekniikka- ja OT-maailman välisen kuilun. Konttiohjauksen ja avointen liitäntöjen ansiosta integrointi olemassa oleviin tietotekniikkainfrastruktuureihin on erityisen helppoa.

Kun käytössä on täysimittainen Linux Ubuntu Pro -käyttöjärjestelmä ja työkalut, kuten Node-RED, paikalliset hallintapaneelit ja aikasarjatietokanta, yksinkertainen integrointi, kehitys- ja käyttöönottoaikoja voidaan lyhentää merkittävästi. Tietojen käsittely suoraan laitteessa mahdollistaa nopeat, turvalliset ja viiveettömät tietovirrat. Hallinta tapahtuu kätevästi verkkopohjaisen hallintatyökalun kautta. Reunajärjestelmä on suunniteltu jatkuvaan teolliseen toimintaan, ja se tukee myös vaativia sovelluksia, kuten tekoälyyn perustuvaa anomalioiden havaitsemista tai autonomisia järjestelmiä.

Huipputehokas PLCnext Control

Huipputehokas PLCnext Control

Turvallinen ja redundantti - PLCnext Control suurille verkoille

PLCnext Technology:n korkean suoritustehon ohjain voi toteuttaa automaatiosovelluksia, jotka asettavat erityisiä vaatimuksia turvallisuudelle tai käytettävyydelle. Korkeaa turvallisuustasoa edellyttäviin sovelluksiin kannattaa valita SIL 3 -eheystason turvaohjaimemme. Niissä yhdistyvät erityisen korkea turvallisuustaso kahden riippumattoman suorittimen ansiosta ja tehokas neliytiminen järjestelmä, joka voi käyttää erittäin laajoja verkkoja, joissa on jopa 300 turvallisuuteen keskittynyttä laitetta.

Redundantti ohjaustekniikka mahdollistaa seisokkiaikojen lyhentämisen, taloudellisen työskentelyn ja vaarojen välttämisen esimerkiksi tunneleissa tai lentokentillä. Integroitu, valokuituun perustuva redundanssitoiminto mahdollistaa prosessin jatkumisen myös silloin, kun ohjain menee rikki tai se täytyy vaihtaa. RFC-ohjaus toimii PROFINET-pohjaisesti ja asettaa redundantin järjestelmän automaattisesti AutoSync-tekniikan ansiosta.

Molemmissa RFC-ohjaimissa on resistiivisen kosketusnäytön sisältävä käyttöliittymä, jota on helppo käyttää. Tämä helpottaa valvonnan seurantaa.
Koska PLC:hen on upotettu OPC UA -palvelin, PLC vastaa jo nyt tulevaisuuden vaatimuksia standardoidun tietoliikenneprotokollan ansiosta.

PLCnext Control ja siihen liitetyt I/O-moduulit

Vankka ja skaalattava – PLCnext Control energiasovelluksiin

PLCnext Control on PLCnext Technologyyn perustuva skaalattava ja turvallinen ohjausjärjestelmä. Tämä ohjaus on suunniteltu erityisesti sähköntuotannon ja -jakelun vaativiin ympäristöihin, ja sitä voidaan laajentaa älykkäillä ohjelmistoratkaisuilla ja sertifioiduilla I/O-yksiköillä.

PLCnext Control tarjoaa laajennetun lämpötila-alueen -40...+70 °C ja täyttää IEC 61850 -standardin luokan H mukaiset EMC-vaatimukset. Lisäksi laajennettu laitevalvonta integroidun vahtikoiran ja jännitteisen relekontaktin avulla takaa lisäturvallisuuden.

Kolmen riippumattoman Ethernet-liitännän ja integroitujen etäkäyttöprotokollien (IEC 60870-5-101 ja IEC 60870-5-104) ansiosta ohjausyksikkö soveltuu erinomaisesti käytettäväksi kriittisissä infrastruktuureissa.

PLCnext Control mahdollistaa automaatiosovellukset, joiden turvallisuus- ja käytettävyysvaatimukset ovat korkeat. Äärimmäisiin ympäristöolosuhteisiin kehitetty ja kehittyneellä kyberturvallisuudella varustettu ohjaus tarjoaa luotettavan ratkaisun kriittisiin infrastruktuureihin. Kompaktin ja modulaarisen I/O-järjestelmän ja yksinkertaisen laajennuksen ansiosta PLCnext Storesta löytyvillä sovelluksilla voit suunnitella sovelluksesi joustavasti ja tehokkaasti.

PLCnext Technology Starterkit
Aloita PLCnext Technologyn käyttö!

Astu PLCnext Technologyn avoimeen maailmaan ja ihastu toiminnallisuuteen, käyttöön ja poikkeukselliseen suorituskykyyn. Toivotamme sinulle iloa ja menestystä ohjelmointiin.

Aloituspaketti
PLCnext Technology Starterkit
Automaatiojärjestelmä, jossa on PLCnext Control ja erilaisia I/O:ita

Automaatiojärjestelmä, jossa on PLCnext Control ja erilaisia I/O:ita

Hyvä moduulaarisuus I/O:illa varustetussa automaatiojärjestelmässä

Tarvitsetko I/O-moduuleja automaatiojärjestelmääsi varten? Kattavalla I/O-moduulien valikoimalla voidaan moduuliperiaatteen mukaisesti rakentaa PLC-asemia, jotka täyttävät kulloisetkin sovelluksen vaatimukset optimaalisesti. Axiocontrol-sarjan PLCnext Controliin liitetään sitten Axioline F -tuoteperheen modulaariset I/O-moduulit sekä ahtaaseenkin tilaan joustavasti asennettavat Axioline Smart Elements -moduulit. I/O-valikoima käsittää digitaalisten ja analogisten moduulien lisäksi erilaisia toimintomoduuleja. Joitakin Axioline F -moduuleja on saatavana lisäksi erityisen ankariin ympäristöolosuhteisiin tarkoitettuina versioina.

Käytät jo tällä hetkellä järjestelmiesi automaatioon Phoenix Contactin Inline-I/O-järjestelmää ja haluat hyödyntää tulevaisuudessa muita etuja ja siirtyä PLCnext Technology -ekosysteemiin. Inline-sovitinliitin antaa mahdollisuuden muuttaa olemassa oleva I/O-asema helposti PLCnext Control -yksiköksi ja modernisoida siten nykyinen järjestelmäsi.
Sopivien I/O-toimintojen valinta sekä I/O-aseman projektisuunnittelu tapahtuvat virheettömästi ja nopeasti Project+-ohjelmiston avulla.

PLC-laajennukset: Safety, Ethernet ja INTERBUS

PLC-laajennukset: Safety, Ethernet ja INTERBUS

PLCnext Controlin toimintojen laajentaminen

Laajenna PLCnext Controlin (AXC F 2152 tai AXC F 3152) toimintoja esimerkiksi turva-, Ethernet- tai tekoälymoduulilla, joka sijoitetaan ohjauksen vasemmalle puolelle. Näin käytettävissä on ylimääräinen Ethernet-liitäntä, tai ohjaus optimoidaan tekoälyä käyttäville sovelluksille ja konenoppimiselle. Vasemmalle sijoitettava PROFIsafe-laajennus on laadukas ja turvallinen turva-PLC, jolla voidaan laajentaa PLCnext Control -ohjauksen toimintovalikoimaa turvasovelluksia varten SIL 3 -eheystasoon saakka. Lisälaajennusmoduulin avulla PLC-ohjaukseen voidaan liittää jopa kolme moduulia.

Hyödynnä PLCnext Technology -ekosysteemin muita osia

PLCnext Engineer
Ohjelmoija kannettavalla tietokoneella
Kannettava tietokone, jonka näytöllä on auki PLCnext Store
PLCnext Engineer

Joustavan PLCnext Engineer -ohjelmistoalustan myötä saat yhdeksi työkaluksi yhdistetyn maksuttoman ohjelmiston kaikkiin PLCnext Controlin suunnittelutehtäviin. Ohjelmisto mahdollistaa konfiguroinnin, standardin IEC 61131-3 mukaisen ohjelmoinnin, turvaohjelmoinnin, visualisoinnin ja diagnostiikan, ja sitä voidaan laajentaa muilla toiminnoilla ja liitännöillä lisäosien avulla.
PLCnext Engineer tarjoaa mahdollisuuden hakea korkean tason kielen ohjelmia tai MATLAB® Simulink® -malleja ja ottaa käyttöön ja hallita niitä PLCnext Controlissa. Näin korkean tason kielikoodi yhdistetään vaivattomasti vakioautomaatioon.

Ohjelmisto
Ohjelmoija kannettavalla tietokoneella

Helppo pilvi-integrointi, mahdollisuus käyttää avoimen lähdekoodin ohjelmistoa ja jatkuvasti kasvavaa PLCnext-yhteisön tietotaitoa - hyödynnä yhteistyön uusia muotoja. Hyödynnä tietoa, tukea ja hyödyllisiä materiaaleja PLCnext Technologysta. Tai esitä foorumilla kysymys ja saat vastauksia asiantuntijoiltamme tai muilta käyttäjiltä. Löydät vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, voit katsoa opetusvideoita ja vierailla tileillämme GitHubissa, Instagramissa ja LinkedInissä. Tutustu MakersBlogissa kiinnostaviin sovelluksiin tai lue lisää alan trendeistä ja käyttötapauksista.

Yhteisö
Kannettava tietokone, jonka näytöllä on auki PLCnext Store

PLCnext Storessa on ohjelmasovelluksia (applikaatioita), joilla pystyt laajentamaan PLCnext Controlin toimintoja suoraan ja helposti. Avoin PLCnext Store tarjoaa mahdollisuuden myös kolmannen osapuolen kehittämien sovellusten myymiseen. PLCnext Storesta saat lukuisia sovelluksia kaikkiin käyttötarkoituksiin - ohjelmistokirjastoja nopeampaan ohjelmointiin tai valmiiksi ohjelmoituja sovelluksia, joiden käyttöön ei tarvita ohjelmointitaitoa.

Siirry PLCnext Storeen
E-julkaisu
Uusi PLCnext Technology -e-julkaisu

Tästä ensimmäisestä interaktiivisesta PLCnext Technologya koskevasta e-julkaisusta saat kaikki tarvitsemasi tiedot samasta paikasta.
Tässä e-julkaisussa on painikkeita, jotka mahdollistavat lisää vuorovaikutteisia toimintoja. Inspiroidu kiinnostavista käyttötapauksista. Tutustu laitteistoihimme tarkemmin 3D-kuvien avulla. Tutustu tuotteisiin verkkokaupassamme tai lue lisää ekosysteemin kaikista neljästä osasta. Tarjolla on myös runsaasti linkkejä ja upotettuja videoita kaikista suosikkiaiheistasi.

E-julkaisu
E-julkaisu – PLCnext Technology