Joustavan PLCnext Engineer -ohjelmistoalustan myötä saat yhdeksi työkaluksi yhdistetyn maksuttoman ohjelmiston kaikkiin PLCnext Controlin suunnittelutehtäviin. Ohjelmisto mahdollistaa konfiguroinnin, standardin IEC 61131-3 mukaisen ohjelmoinnin, turvaohjelmoinnin, visualisoinnin ja diagnostiikan, ja sitä voidaan laajentaa muilla toiminnoilla ja liitännöillä lisäosien avulla.
PLCnext Engineer tarjoaa mahdollisuuden hakea korkean tason kielen ohjelmia tai MATLAB® Simulink® -malleja ja ottaa käyttöön ja hallita niitä PLCnext Controlissa. Näin korkean tason kielikoodi yhdistetään vaivattomasti vakioautomaatioon.
Axioline F, Temperature recording module, Analog inputs: 4 (for resistance temperature detectors), connection technology: 2-, 3-, 4-conductor (shielded), transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors