Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

AXL F DI16/4 2F - Digital module
2688022

Axioline F, Digital input module, Digital inputs: 16, 24 V DC, connection technology: 4-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

16 digital inputs in accordance with EN 61131-2 type 1 and type 3
24 V DC, 2.4 mA
Connection of sensors in 2-, 3-, and 4-conductor technology
Filter times can be adjusted in two increments: < 100 µs or 500 µs
Maximum input frequency: 5 kHz
Maximum permissible load current per sensor: 2 A
Maximum permissible load current of the module: 4 A (2 A for each group of a max. 8 sensors)
Minimum update time of < 100 μs
Device rating plate stored