AXL SE RTD4 PT100 - Temperature module
1088106

Axioline Smart Elements, Temperature recording module, Detection of Pt 100 temperature sensors, Analog RTD inputs: 4 (Pt 100), connection technology: 3-conductor, degree of protection: IP20

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot









Edut

4 analog input channels for the connection of resistance temperature detectors (Pt 100)
Connection of sensors in 3-conductor technology
2- and 4-conductor sensors can also be connected
Data format: standardized representation
Resolution: 16 bits
Wire-break detection
Substitute value behavior can be parameterized for each input
Device rating plate stored